メカニカル部品技術窓口
使用圧力は0MPaから使用可能なソレノイドバルブ。【特長】・直動式ソレノイドバルブ・主弁構造はメタルシ...
詳細を確認単位:mm

VS4110

VS4210

VS4310、VS4410

VS4110

VS4210

VS4310、4410
※( )内寸法はDCタイプ

| 位置数 | JIS記号 | 型番 | 接続口径Rc (呼び径) | 流量特性 | 注1)最高使用頻度CPM | 注2)応答時間ms | 注3)質量kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P→A/B | A/B→EA/EB | ||||||||||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||||
| 2 (シングル) | - | VS4110-01 | 1/8(6A) | 3.2 | 0.42 | 0.86 | 3.2 | 0.37 | 0.80 | 1,200 | 180 | 13以下 | 45以下 | 0.7 | 0.82 |
| VS4110-02 | 1/4(8A) | 4.0 | 0.17 | 0.91 | 3.4 | 0.47 | 0.89 | ||||||||
| VS4110-03 | 3/8(10A) | 4.1 | 0.19 | 0.96 | 3.9 | 0.35 | 1.00 | ||||||||
| 2 (ダブル) | - | VS4210-01 | 1/8(6A) | 3.2 | 0.42 | 0.86 | 3.2 | 0.37 | 0.80 | 1,200 | 180 | 13以下 | 40以下 | 0.9 | 1.14 |
| VS4210-02 | 1/4(8A) | 4.0 | 0.17 | 0.91 | 3.4 | 0.47 | 0.89 | ||||||||
| VS4210-03 | 3/8(10A) | 4.1 | 0.19 | 0.96 | 3.9 | 0.35 | 1.00 | ||||||||
| 3 (3ポジション) | (クローズドセンタ) | VS4310-01 | 1/8(6A) | 3.1 | 0.37 | 0.80 | 3.2 | 0.35 | 0.82 | 360 | 180 | 15以下 | 45以下 | 0.98 | 1.22 |
| VS4310-02 | 1/4(8A) | 3.8 | 0.23 | 0.89 | 3.6 | 0.33 | 0.89 | ||||||||
| VS4310-03 | 3/8(10A) | 4.2 | 0.23 | 1.00 | 3.8 | 0.32 | 0.99 | ||||||||
| (エキゾーストセンタ) | VS4410-01 | 1/8(6A) | 3.1 | 0.28 | 0.77 | 3.0 | 0.28 | 0.75 | 360 | 180 | 15以下 | 45以下 | 0.98 | 1.22 | |
| VS4410-02 | 1/4(8A) | 3.9 | 0.22 | 0.94 | 3.5 | 0.27 | 0.84 | ||||||||
| VS4410-03 | 3/8(10A) | 4.0 | 0.26 | 1.00 | 3.7 | 0.32 | 0.94 | ||||||||
注1)最低使用頻度はJIS B 8375(30日に1回)による。
注2)JIS B 8375-1981による。0.5MPa時でサージ電圧保護なしの場合。
注3)サブプレートよりリード線取り出し方式の場合。
注4)注1)・注2)は管理されたクリーンエアによる。
| 使用流体 | 空気・不活性ガス | |
|---|---|---|
| 使用圧力 | 0~+1.0MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | ※-20~+60℃ | |
| 手動操作 | 可能 | |
| リード線取出方式 | グロメット・コンジット・DIN形ターミナル ターミナル付コンジット | |
| 潤滑 | 無給油 | 可能 |
| 給油 | タービン油1種(ISO VG32) | |
| 耐衝撃/耐振動 m/s2 | 注)150/50 | |
| マニホールド | 可能 | |
※ドライエア(露点:20℃以下)を使用、また給油の場合には低温用潤滑油を使用してください。
注)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
| コイル定格電圧 | AC100V・200V(50/60Hz)、DC24V |
|---|---|
| 許容電圧変動 | 定格電圧の-15~+10% |
| コイル絶縁の種類 | 注1)B種相当(130℃) |
注1)JIS C 4003による。
| 皮相電力VA (消費電力W) | AC | 起動 | 50Hz | 51VA(※64VA) |
|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 45VA(※55VA) | |||
| 励磁 | 50Hz | 17VA(5.3/5.5W) | ||
| 60Hz | 11VA(2.9/3.2W) | |||
| 消費電力W | DC | 5.5 | ||
※3ポジションの場合

VS4110

VS4210

VS4310(クローズドセンタ)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
329円246円 ( 271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,539円 ( 15,993円 ) | 5日目 |
使用圧力は0MPaから使用可能なソレノイドバルブ。
【特長】
・直動式ソレノイドバルブ
・主弁構造はメタルシール方式
・マニホールド型式:VVS410、VVS411
・ねじ種類:Rc、NPT、NPTF、G
・接続口径:1/8、1/4、3/8(裏配管はなし)
・配管方法:サブプレートなし、サブプレート横配管、サブプレート裏配管

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズ
シリンダポートの片方をプラグで閉じることでN.C.またはN.O.の3ポート弁として使用できます。低消費電力、銅系不可対策済の製品です。

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシール
バランススプール・スリーブ形で、高圧・低圧の異種圧力をどのポートより供給しても作動や寿命に影響がありません。無給油・ドライエアで使用可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ300シリーズ
5通常価格(税別):665円~