メカニカル部品技術窓口
内部漏れ防止ガイドリング仕様の薬液用バルブ。【特長】・継手一体型/ねじ込み型・ロック式・ノンロック式に...
詳細を確認

ボディ材質:SUS

ボディ材質:PPS

ボディ材質:PFA


継手一体型

ねじ込み型
| 型番 | LVH20 | LVH30 | LVH40 | |
|---|---|---|---|---|
| チューブ外径注1) | ミリサイズ | 6 | 10 | 12 |
| インチサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |
| オリフィス径 | φ4(直径4mm) | φ8(直径8mm) | φ10(直径10mm) | |
| 流量特性 | Kv | 0.3 | 1.4 | 2.1 |
| Cv | 0.35 | 1.7 | 2.5 | |
| 耐圧(MPa) | 1 | |||
| 使用圧力 (MPa) | A→B | 0~0.5 | ||
| B→A | 0~0.2 | |||
| 背圧(MPa) | 0.3以下 | |||
| 弁漏れ量(cm3/min) | 0(水圧にて) | |||
| 作動方式 | トグル式(ノンロック/ロック) | |||
| 使用流体温度(℃) | 0~60 | |||
| 周囲温度(℃) | 0~60 | |||
| 質量(kg) | 0.06 | 0.14 | 0.26 | |
注1)適用チューブサイズの詳細はカタログをご参照ください。
| 型番 | LVH20 | LVH30 | LVH40 | |
|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 3/8・1/2 | |
| オリフィス径 | φ4(直径4mm) | φ8(直径8mm) | φ12(直径12mm) | |
| 流量特性 | Kv | 0.3 | 1.4 | 2.1 |
| Cv | 0.35 | 1.7 | 2.5 | |
| 耐圧(MPa) | 1 | |||
| 使用圧力 (MPa) | A→B | 0~0.5 | ||
| B→A | 0~0.2 | |||
| 背圧(MPa) | 0.3以下 | |||
| 弁漏れ量(cm3/min) | 0(水圧にて) | |||
| 作動方式 | トグル式(ノンロック/ロック) | |||
| 使用流体温度(℃) | 0~60 | |||
| 周囲温度(℃) | 0~60 | |||
| 質量(kg) | SUS | 0.15 | 0.36 | 0.71 |
| PPS | 0.04 | 0.09 | 0.17 | |
| PFA | 0.05 | 0.11 | 0.20 | |
ナットおよびインサートブッシュ(レジューサ)により異径チューブの選択が可能となります。(ボディclass内)
| ボディclass | チューブ外径 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | インチサイズ | ||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |
| 2 | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - |
| 3 | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | ○ | - |
| 4 | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | - | ● | ○ |

継手一体型

ねじ込み型

レジューサ付き
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | アクチュエータ部 | PP | - |
| 2 | ボディ | PFA | 継手一体型 |
| SUS | ねじ込み型 | ||
| PPS | |||
| PFA | |||
| 3 | ダイヤフラム | PTFE | - |
| 4 | エンドプレート | PPS | PFAボディのみ |
| 5 | インサートブッシュ | PFA | - |
| 6 | ナット | PFA | - |
| 7 | レバー | PP | - |
| 8 | カラー | PFA | - |
単位:mm
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVH20□ | 30 | 30 | 52 | 44 | 11 | 79 | 10 | 72.5 | 74 | 4 | 20 | 37 | 3.5 | 27 |
| LVH30□ | 36 | 47 | 81.5 | 56 | 16.5 | 106 | 19 | 111 | 113 | 7.5 | 34 | 46 | 5.5 | 37.5 |
| LVH40□ | 46 | 60 | 100 | 68 | 22.5 | 131 | 20.5 | 139 | 143 | 8 | 42 | 57 | 5.5 | 50 |
| 型番 | ボディ材質 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | J | K | L | M | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVH20□ | SUS | 30 | 33 | 54.5 | - | 10 | M5×0.8 | 10 | 75 | 76.5 | - | 22 | 22 | - | 27 | Rc1/8・1/4、NPT1/8・1/4、G1/8・1/4 |
| LVH30□ | 36 | 47 | 81 | - | 13 | M6×1 | 19 | 110.5 | 112.5 | - | 37 | 26 | - | 37 | Rc1/4・3/8、NPT1/4・3/8、G1/4・3/8 | |
| LVH40□ | 46 | 60 | 99 | - | 16 | M8×1.25 | 20.5 | 138 | 142 | - | 47.5 | 33.5 | - | 50 | Rc3/8・1/2、NPT3/8・1/2、G3/8・1/2 | |
| LVH20□ | PPS | 30 | 36 | 55 | 44 | 11 | - | 10 | 75.5 | 77 | 4 | 20 | 37 | 3.5 | 27 | Rc1/4、NPT1/4、G1/4 |
| LVH30□ | 36 | 47 | 80 | 56 | 15 | - | 19 | 109.5 | 111.5 | 7.5 | 34 | 46 | 5.5 | 37 | Rc3/8、NPT3/8、G3/8 | |
| LVH40□ | 46 | 60 | 99.5 | 68 | 22 | - | 20.5 | 138.5 | 142.5 | 8 | 42 | 57 | 5.5 | 50 | Rc1/2、NPT1/2、G1/2 | |
| LVH20□ | PFA | 30 | 36 | 58.5 | 44 | 14.5 | - | 10 | 79 | 80.5 | 4 | 20 | 37 | 3.5 | 27 | Rc1/4、NPT1/4、G1/4 |
| LVH30□ | 36 | 47 | 84 | 56 | 19 | - | 19 | 113.5 | 115.5 | 7.5 | 34 | 46 | 5.5 | 37 | Rc3/8、NPT3/8、G3/8 | |
| LVH40□ | 46 | 60 | 99.5 | 68 | 22 | - | 20.5 | 138.5 | 142.5 | 8 | 42 | 57 | 5.5 | 50 | Rc1/2、NPT1/2、G1/2 |
配管時の締め付けトルク
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
内部漏れ防止ガイドリング仕様の薬液用バルブ。
【特長】
・継手一体型/ねじ込み型
・ロック式・ノンロック式に対応
・マイクロバブルの発生を防止ダイヤフラム(PTFE)
・液溜り防止
・優れた耐食性ボディ(New PFA)
・低発塵ピストンダンパー
・背圧に強く、ロングライフバッファ
【用途】
・遮断用・フィルタのエア抜き用

SMC
薬液用バルブ エアオペレートタイプ ねじ込み型 LVAシリーズ
ボディが耐食性に優れており、酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応しています。ダイヤフラム材質がPTFE、EPDM、NBRから選択可能です。

SMC
薬液用バルブ エアオペレートタイプ インサートブッシュ式 継手一体型 LVCシリーズ
サックバックバルブ内の容積変化によりノズル先端の液を引き込み液だれを防止します。流体温度100℃に対応しています。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VFA1000・3000・5000シリーズ
0通常価格(税別):4,767円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~