メカニカル部品技術窓口
内部漏れ防止ガイドリング仕様のエアオペレートバルブ。【特長】・ねじ込み型・マイクロバブルの発生を防止ダ...
詳細を確認
LVA20

LVA1□/LVA21/LVA22/LVA3□~6□

流量調整付き:LVA20

インジケータ付き:LVA20

LVAシリーズ:基本形

LVAシリーズ:LVA-Z(パイロットポート:1/8)

LVAシリーズ:流量調整付き
| 型番 | LVA10 | LVA20 | LVA30 | LVA40 | LVA50 | LVA60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリフィス径 | φ2(直径2mm) | φ4(直径4mm) | φ8(直径8mm) | φ12(直径12mm) | φ20(直径20mm) | φ22(直径22mm) | |
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 3/8・1/2 | 1/2・3/4 | 1 | |
| 流量特性 | Kv | 0.06 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 5.1 | 6.8 |
| Cv | 0.07 | 0.35 | 1.7 | 3.3 | 6 | 8 | |
| 耐圧(MPa) | 1 | ||||||
| 使用圧力 (MPa) | A→B | 0~0.5 | (-94kPa)注3)0~0.5 | (-94kPa)注3)0~0.4 | |||
| B→A | 0~0.05 | (-94kPa)注3)0~0.2 | (-94kPa)注3)0~0.1 | ||||
| 背圧(MPa) | N.C./N.O.注2) | 0.15以下 | 0.3以下 | 0.2以下 | |||
| 複動 | 0.3以下 | 0.4以下 | 0.3以下 | ||||
| 弁漏れ量(cm3/min) | 0(水圧にて) | ||||||
| 操作圧力(MPa) | 0.3~0.5 | ||||||
| パイロットポート口径 | 標準 | M5 | M5注4) | Rc1/8・NPT1/8・G1/8 | |||
| -Zタイプ注5) | - | Rc1/8・NPT1/8・G1/8 | - | ||||
| 使用流体温度(℃) | 0~100注1) | ||||||
| 周囲温度(℃) | 0~60 | ||||||
| 質量(kg) | SUS | 0.12 | 0.18 | 0.44 | 0.86 | 1.67 | 1.96 |
| PPS | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.32 | 0.73 | - | |
| PFA | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.35 | 0.78 | 0.90 | |
注1)ダイヤフラムがNBR・EPDMの時は0~60℃になります。
注2)LVA10に、N.O.タイプはありません。
注3)真空でご使用の場合、型番末尾-Vを選定してください。また、真空保持での使用はできません。なお、Bポート側を真空源にした場合は、寿命の低下を招く可能性があります。
注4)LVC21(N.O)、LVC22(複動)タイプに適用。
注5)LVC20(N.C)-Zタイプに適用。

標準形:N.C.タイプ

流量調整付き

インジケータ付き
| 番号 | 部品名 | 材質 | オプション |
|---|---|---|---|
| 1 | アクチュエータ部 | PPS | PVDF |
| 2 | ボディ | SUS | - |
| PPS | |||
| PFA | |||
| 3 | ダイヤフラム | PTFE | - |
| NBR | |||
| EPR | |||
| 4 | エンドプレート(PFAボディのみ) | PPS | PVDF |
| 5 | 流量調整部 | PPS | - |
| 6 | インジケータ | PP | - |
単位:mm
| 型番 | A | B | C | E | F | G | H | K | L | N | O | P | Q | R | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVA1□ | 20 | 33 | 49.5 | 10 | M5×0.8×4 | 27.5 | 11 | - | 13 | 27.5 | - | Rc1/8・1/4 NPT1/8・1/4 G1/8・1/4※ | M5×0.8 | φ4.2(直径4.2mm) | - |
| LVA20 | 30 | 33 | 54.2 | 10 | M5×0.8×5 | 31.5 | - | 22 | 22 | 26.5 | 14.8 | Rc1/8 NPT1/8 G1/8※ | φ2.4(直径2.4mm) | 20 | |
| LVA21 LVA22 | 30 | 33 | 57 | 10 | M5×0.8×5 | 31 | 13 | 22 | 22 | 26 | - | M5×0.8 | M3×0.5 | - | |
| LVA3□ | 36 | 47 | 78.6 | 13 | M6×1.0×8 | 42.5 | 17.5 | 37 | 26 | 38.5 | - | Rc1/4・3/8 NPT1/4・3/8 G1/4・3/8※ | Rc1/8 NPT1/8 G1/8※ | Rc1/8 NPT1/8 G1/8※ | - |
| LVA4□ | 46 | 60 | 95.4 | 16 | M8×1.25×10 | 54.5 | 18 | 47.5 | 33.5 | 47.5 | - | Rc3/8・1/2 NPT3/8・1/2 G3/8・1/2※ | - | ||
| LVA5□ | 58 | 75 | 122.5 | 19 | M8×1.25×10 | 61.5 | 27.5 | 60 | 43 | 55.5 | - | Rc1/2・3/4 NPT1/2・3/4 G1/2・3/4※ | - | ||
| LVA6□ | 58 | 85 | 129.8 | 24 | M8×1.25×10 | 68.8 | 27.5 | 60 | 43 | 62.8 | - | Rc1 NPT1 G1※ | - |
※Gねじ/ねじ深さにつきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,017円 ( 17,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,145円 ( 10,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,075円 ( 16,583円 ) | 19日目 |
14,071円 ( 15,478円 ) | 19日目 |
8,314円 ( 9,145円 ) | 19日目 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 19日目 |
8,314円 ( 9,145円 ) | 19日目 |
13,812円 ( 15,193円 ) | 19日目 |
8,179円 ( 8,997円 ) | 19日目 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 6日目 |
8,803円 ( 9,683円 ) | 6日目 |
8,267円 ( 9,094円 ) | 19日目 |
14,071円 ( 15,478円 ) | 6日目 |
14,071円 ( 15,478円 ) | 19日目 |
8,314円 ( 9,145円 ) | 19日目 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 6日目 |
8,373円 ( 9,210円 ) | 19日目 |
14,655円 ( 16,121円 ) | 19日目 |
13,933円 ( 15,326円 ) | 19日目 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 19日目 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 19日目 |
8,314円 ( 9,145円 ) | 19日目 |
23,530円 ( 25,883円 ) | 5日目 |
26,883円 ( 29,571円 ) | 19日目 |
22,433円 ( 24,676円 ) | 19日目 |
21,555円 ( 23,711円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,233円 ( 32,156円 ) | 19日目 |
26,883円 ( 29,571円 ) | 19日目 |
25,823円 ( 28,405円 ) | 19日目 |
23,712円 ( 26,083円 ) | 19日目 |
27,123円 ( 29,835円 ) | 19日目 |
24,773円 ( 27,250円 ) | 19日目 |
22,386円 ( 24,625円 ) | 19日目 |
20,559円 ( 22,615円 ) | 19日目 |
25,356円 ( 27,892円 ) | 19日目 |
21,478円 ( 23,626円 ) | 19日目 |
22,386円 ( 24,625円 ) | 6日目 |
20,559円 ( 22,615円 ) | 5日目 |
13,112円 ( 14,423円 ) | 19日目 |
12,999円 ( 14,299円 ) | 19日目 |
10,142円 ( 11,156円 ) | 6日目 |
8,588円 ( 9,447円 ) | 5日目 |
18,047円 ( 19,852円 ) | 19日目 |
17,005円 ( 18,706円 ) | 6日目 |
17,712円 ( 19,483円 ) | 19日目 |
14,168円 ( 15,585円 ) | 6日目 |
15,076円 ( 16,584円 ) | 19日目 |
13,249円 ( 14,574円 ) | 6日目 |
18,679円 ( 20,547円 ) | 19日目 |
18,143円 ( 19,957円 ) | 19日目 |
13,249円 ( 14,574円 ) | 19日目 |
23,530円 ( 25,883円 ) | 19日目 |
23,796円 ( 26,176円 ) | 19日目 |
20,559円 ( 22,615円 ) | 6日目 |
14,437円 ( 15,881円 ) | 19日目 |
11,918円 ( 13,110円 ) | 19日目 |
8,803円 ( 9,683円 ) | 6日目 |
16,219円 ( 17,841円 ) | 19日目 |
14,168円 ( 15,585円 ) | 19日目 |
15,076円 ( 16,584円 ) | 19日目 |
内部漏れ防止ガイドリング仕様のエアオペレートバルブ。
【特長】
・ねじ込み型
・マイクロバブルの発生を防止ダイヤフラム(PTFE)
・液溜り防止
・優れた耐食性ボディ(New PFA)
・低発塵ピストンダンパー
・背圧に強く、ロングライフバッファ
・管接続口径、パイロットポートねじの種類:Rc、NPT、G、M
【用途】
・医療・化学薬品・分析機器・食品関連・IC製品フローライン・洗浄装置


SMC
薬液用バルブ外部ノンメタル インサートブッシュ式継手一体型 LVQ シリーズ
SMC社の薬液用バルブ外部ノンメタルとなります。アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造です。液残留を極小におさえ置換特性向上に貢献します。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,779円~

ミスミ
マルチレックスバルブ
4通常価格(税別):2,900円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~