17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が321型番あります。

薬液用バルブ エアオペレートタイプ インサートブッシュ式 継手一体型 LVCシリーズ

通常単価(税別)
18,84064,895
税込単価
20,72471,385
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

優れた耐食性ボディ(New PFA)のエアオペレートバルブ。【特長】・内部漏れ防止ガイドリング・マイク...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が321型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LVC20の寸法図

LVC20

LVC21、LVC22、LVC3□~4□の寸法図

LVC21、LVC22、LVC3□~4□

流量調整付き

流量調整付きLVC20の寸法図

LVC20

流量調整付きLVC22、LVC30(0/2)~LVC4(0/2)の寸法図

LVC22、LVC30(0/2)~LVC4(0/2)

Sの寸法

  • LVC2□:14.5mm
  • LVC3□:24.4mm
  • LVC4□:29mm

製品仕様

型番LVC20LVC30LVC40
チューブ外径注1)ミリサイズ61012
インチサイズ1/43/81/2
オリフィス径φ4(オリフィス径4mm)φ8(オリフィス径8mm)φ10(オリフィス径10mm)
流量特性Kv0.31.42.1
Cv0.351.72.5
耐圧(MPa)1
使用圧力(MPa)A→B(-94kPa)注3)0~0.5
B→A(-94kPa)注3)0~0.2
背圧(MPa)N.C./N.O.0.3以下
複動0.4以下
弁漏れ量(cm3/min)0(水圧にて)
操作圧力(MPa)0.3~0.5
パイロットポート口径標準M5注4)Rc1/8・NPT1/8・G1/8
-Zタイプ注5)Rc1/8・NPT1/8・G1/8-
使用流体温度(℃)0~100
周囲温度(℃)0~60
質量(kg)0.090.230.42

注1)適用チューブサイズの詳細はカタログP.52をご参照ください。
注2)真空およびB→A流れでご使用の際は、当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
注3)真空でご使用の場合、品番末尾-Vを選定してください。また、真空保持での使用はできません。なお、Bポート側を真空源にした場合は、寿命の低下を招く可能性があります。
注4)LVC21(N.O)、LVC22(複動)タイプに適用。
注5)LVC20(N.C)-Zタイプに適用。

構造

標準形 N.C.タイプの構造図

標準形 N.C.タイプ

N.O.タイプの寸法図

N.O.タイプ

複動タイプ

複動タイプ

流量調整付きの構造図

流量調整付き

バイパス付きの構造図

バイパス付き

インジケータ付きの構造図

インジケータ付き

構成部品
番号部品名材質オプション
1アクチュエータ部PPSPVDF
2ボディPFA-
3ダイヤフラムPTFE-
4エンドプレートPPSPVDF
5インサートブッシュPFA-
6ナットPFA-
7カラーPFA-
8流量調整部PPS-
9インジケータPP-

規格表

単位:mm

型番ABCDEFGHJKLMNOPQR
LVC20303051.744117929-420373.52414.820Rc1/8
NPT1/8
G1/8
φ2.4(直径2.4mm)
LVC21303054.544117928.513420373.523.5--M5×0.8M3×0.5
LVC22
LVC3□364779.15616.51064317.57.534465.539--Rc1/8
NPT1/8
G1/8
Rc1/8
NPT1/8
G1/8
LVC4□466095.968221315518842575.548--

注意・禁止事項

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

使用流体

切換の種類

チューブ径

作動圧力差範囲

(MPa)

オリフィス径

(φ)

用途

オプション

ファンクション

パイロットポートねじの種類

Bポートサイズ

ポート数

仕様

ボディタイプ

最小発注数量
真空 / 薬品
ノーマルクローズ
φ3
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ3
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
真空 / 薬品
ノーマルクローズ
φ3
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ3
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
NPT1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ4
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
真空 / 薬品
ノーマルクローズ
φ4
0.3~0.5
4
単体
インジケータ付
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ4
0.3~0.5
4
単体
なし
アンモニア水対応
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
真空 / 薬品
ノーマルクローズ
φ4
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ4.76
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
真空 / 薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
インジケータ付
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
インジケータ付
アンモニア水対応
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
アンモニア水対応
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
真空 / 薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
G1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
G1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
インジケータ付
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
アンモニア水対応
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
なし
アンモニア水対応
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
真空 / 薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
インジケータ付
標準
NPT1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
NPT1/8
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ3
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
1/4"
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ4
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
Φ3
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ4
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
Φ6
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ4
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
Φ6
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
Φ3
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
Φ3
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
Φ4
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
Φ4
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
Φ3
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
Φ3
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
Rc1/8
Φ4
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
Rc1/8
Φ4
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルクローズ
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
インジケータ付
標準
Rc1/8
Φ6
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルオープン
φ3
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルオープン
φ3
0.3~0.5
4
単体
なし
アンモニア水対応
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
真空 / 薬品
ノーマルオープン
φ3
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
ノーマルオープン
φ4
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルオープン
φ4.76
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルオープン
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルオープン
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
アンモニア水対応
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
真空 / 薬品
ノーマルオープン
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
ノーマルオープン
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルオープン
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
なし
アンモニア水対応
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
ノーマルオープン
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
Φ4
2ポート
なし
単体
1個
薬品
[その他] 複動
φ3
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
[その他] 複動
φ4
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
[その他] 複動
φ4
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
[その他] 複動
φ4
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
アンモニア水対応
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
真空 / 薬品
[その他] 複動
φ4
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
[その他] 複動
φ6
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
[その他] 複動
φ6
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
真空 / 薬品
[その他] 複動
φ6
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
真空仕様
単体
1個
薬品
[その他] 複動
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
なし
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
薬品
[その他] 複動
φ6.35
0.3~0.5
4
単体
流量調整付
標準
M5
A・Bポート同一サイズ
2ポート
なし
単体
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,619
( 28,181 )
19日目
23,749
( 26,124 )
19日目
25,947
( 28,542 )
19日目
26,589
( 29,248 )
19日目
23,749
( 26,124 )
19日目
26,080
( 28,688 )
19日目
20,710
( 22,781 )
19日目
22,581
( 24,839 )
19日目
20,710
( 22,781 )
19日目
23,749
( 26,124 )
19日目
22,939
( 25,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,782
( 21,760 )
19日目
19,782
( 21,760 )
19日目
20,911
( 23,002 )
19日目
20,710
( 22,781 )
19日目
18,840
( 20,724 )
6日目
28,067
( 30,874 )
19日目
20,890
( 22,979 )
19日目
21,879
( 24,067 )
6日目
19,782
( 21,760 )
19日目
21,879
( 24,067 )
19日目
18,840
( 20,724 )
19日目
23,797
( 26,177 )
19日目
18,840
( 20,724 )
6日目
19,782
( 21,760 )
19日目
21,650
( 23,815 )
19日目
26,201
( 28,821 )
19日目
23,749
( 26,124 )
19日目
22,819
( 25,101 )
19日目
19,782
( 21,760 )
19日目
22,819
( 25,101 )
19日目
19,782
( 21,760 )
19日目
22,819
( 25,101 )
19日目
19,782
( 21,760 )
19日目
22,819
( 25,101 )
19日目
22,732
( 25,005 )
19日目
29,274
( 32,201 )
19日目
19,782
( 21,760 )
19日目
22,732
( 25,005 )
19日目
20,710
( 22,781 )
19日目
20,710
( 22,781 )
19日目
25,947
( 28,542 )
19日目
20,710
( 22,781 )
19日目
20,710
( 22,781 )
19日目
18,840
( 20,724 )
6日目
18,840
( 20,724 )
19日目
20,710
( 22,781 )
19日目
18,840
( 20,724 )
6日目
18,840
( 20,724 )
19日目
19,782
( 21,760 )
19日目
20,710
( 22,781 )
19日目
20,710
( 22,781 )
19日目
23,749
( 26,124 )
19日目
23,749
( 26,124 )
19日目
28,992
( 31,891 )
19日目
18,840
( 20,724 )
19日目
21,879
( 24,067 )
19日目
26,313
( 28,944 )
19日目
18,840
( 20,724 )
19日目
21,879
( 24,067 )
19日目

詳細情報

基本情報

優れた耐食性ボディ(New PFA)のエアオペレートバルブ。
【特長】
・内部漏れ防止ガイドリング
・マイクロバブルの発生を防止ダイヤフラム(PTFE)
・液溜り防止
・低発塵ピストンダンパー
・背圧に強く、ロングライフバッファ
・異径サイズへの選択が可能ハイパーフィッティング
【用途】
・化学薬品・分析機器・IC製造ライン・洗浄装置・医療機器・医薬品製造ライン

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬液用バルブ エアオペレートタイプ インサートブッシュ式 継手一体型 LVCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLVA/LVC/LVDシリーズの弁形式N.C.・N.O.・複動は、それぞれどのパイロットポートを使うのか?
A
N.C.ではPAポート、N.O.ではPBポートに操作圧力を入れて切換えます。
もう片方のパイロットポートは呼吸穴になりますので、ふさがないで下さい。
複動ではPA・PBポート両方のON/OFFで切換えになります。
QLVC23シリーズのサックバックバルブとは何か?
A
二次側ノズル先端の液を引き込み、液だれを防止させるバルブです。
サックバックバルブ単体は、ダイヤフラム上下による容積変化を生じる機能しか持たないので、流体を止めることは出来ません。
サックバックバルブの一次側には、ストップバルブ(2方弁)が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬液用バルブ エアオペレートタイプ インサートブッシュ式 継手一体型 LVCシリーズ
薬液用マニュアルバルブMMD※03RNシリーズ
ステンレスボディ薬液用エアオペレイトバルブAMD※※2シリーズ
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09・090シリーズ
蒸気用エアオペレイト式ボールバルブ2ポート弁 CSB・CSBFシリーズ
流体制御用直動形2ポートバルブ
メーカーSMCCKDCKDSMCCKDクロダ
通常価格18,840-40,162 -44,4373,598 -21,668 -11,773 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜5日目3日目〜6日目〜在庫品1日目〜
種類エアオペレート式関連部品エアオペレート式電磁式エアオペレート式ボールバルブ電磁式
接続種類チューブ接続チューブ接続チューブ接続その他RcRc(R)
使用環境高耐蝕標準標準標準標準標準
ボディ材質PFA-----
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング