17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31・VXA32シリーズ

通常単価(税別)
2,74615,288
税込単価
3,02116,817
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

分解・組み付けは短時間でOKのエアオペレートバルブ。【特長】・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31/VXA32シリーズの寸法図

規格表

単位:mm

型番記号
管接続口径
P
ABCDEFGHJブラケット付
KLM
VXA311/81920182022.542.571812162914.5
VXA321/4・3/82520212027.547.58090277.53217

製品仕様

直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31/VXA32シリーズの外観
共用形(C.O.)の表示記号

共用形(C.O.)の表示記号

型式/弁仕様

管接続口径オリフィス径
mm
型番最高作動圧力差
MPa
流量特性最高システム圧力
MPa
保証耐圧力
MPa
質量
g
水・油空気
Av×10-6m2換算CvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
1/8(6A)3VXA31340.38.00.240.820.200.201.01.5280
1/4(8A)3VXA32340.69.00.331.10.250.27410
3/8(10A)4VXA32440.3120.501.60.200.38

使用流体温度および周囲温度

温度条件使用流体温度℃周囲温度

(標準)
空気
(標準)

(標準)
注3) 真空
(V、M)
最高4060404040
最低1注1) -5注2) -5-5-5
  • 注1) 露点が-5℃以下。
  • 注2) 500mm2/s以下。
  • 注3) ( )内のV、M等はオプション記号を示します。

使用流体

標準仕様

  • 水(一般、40℃まで)
  • 空気(一般、ドライ)
  • タービン油
  • 炭酸ガス(CO2)、窒素ガス(N2)

オプション※

  • 中真空(0.1Pa・abs):V、M
  • ノンリーク(10-6Pa·m3/s以下):V、M

※標準外の特殊流体とオプション仕様の詳細については「適用流体チェックリスト」カタログをご参照ください。

弁の気密性(漏れ量)

シール材:NBR、FKM

  • 空気:1cm3/min以下
  • 液体:0.1cm3/min以下
  • ※ノンリーク、真空:10-6Pa·m3/s以下

※オプション記号V、M、ノンリーク、真空用の値です。

構造

直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31/VXA32シリーズの構造図
番号部品名材質
標準オプション
1ボディアセンブリブラスSUS
2リティナアセンブリブラスSUS
3バルブアセンブリNBR・PPSFKM/EPDM
PPS
4アダプタブラスSUS
5トラベルアセンブリSUS・NBR・ポリアセタールFKM/EPDM
SUS
6パイロットカバーアルミ-
7ピストンスプリングSUS-
8ピストンアセンブリポリアセタール・NBR-
9OリングNBRFKM

注意・禁止事項

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

使用流体

種類

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

使用環境

使用温度範囲

(℃)

作動圧力差範囲

(MPa)

オリフィス径

(φ)

用途

シール材質

ボディ材質

ブラケット

関連部品種類

配管接続口径

連数

最小発注数量
-
[関連部品] 関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
マニホールドベース
Rc1/8(個別ポート)
2連
1個
空気 / 水 / 油 / ガス
エアオペレート式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準
-5~40
~1.0
1.5
単体
NBR
ブラス
あり
-
-
-
1個
真空
エアオペレート式
3ポートユニバーサル
-
-
標準
-5~40
~1.0
1.5
多連
FKM
ブラス
なし
-
-
-
1個
空気 / 水 / 油 / ガス
エアオペレート式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準
-5~40
~0.3
3
単体
NBR
ブラス
なし
-
-
-
1個
真空
エアオペレート式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準
-5~40
~0.3
3
単体
FKM
ブラス
あり
-
-
-
1個
空気 / 水 / 油 / ガス
エアオペレート式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
3/8
標準
-5~40
~1.0
2.2
単体
NBR
ブラス
あり
-
-
-
1個
空気 / 水 / 油 / ガス
エアオペレート式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
3/8
標準
-5~40
~0.6
3
単体
NBR
ブラス
あり
-
-
-
1個
真空
エアオペレート式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準
-5~40
~0.6
3
単体
FKM
ブラス
あり
-
-
-
1個
真空
エアオペレート式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
3/8
標準
-5~40
~0.3
4
単体
FKM
SUS
あり
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,746
( 3,021 )
9日目
4,836
( 5,320 )
9日目
8,135
( 8,949 )
9日目
5,055
( 5,561 )
6日目
8,796
( 9,676 )
4日目
6,914
( 7,605 )
9日目
6,914
( 7,605 )
9日目
10,988
( 12,087 )
6日目
15,288
( 16,817 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

分解・組み付けは短時間でOKのエアオペレートバルブ。
【特長】
・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション
・使いやすい常時閉、常時開使用可能な共用形(C.O.)
・高粘度(500mm2/s)制御可能
・ねじの種類:Rc
・管接続口径:1/8・1/4・3/8
・ボディ材質:ブラス、SUS
・シール材質:NBR、FKM
・パイロット圧力:0.25~0.7MPa

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31・VXA32シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31・VXA32シリーズ
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
食品製造工程向け 小形 直動式3ポート電磁弁 USG3-FP2シリーズ
【在庫品】マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
メーカーSMCCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格2,746-3,262 -4,536 --4,332 -4,303 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング