17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,663型番あります。

クーラントバルブ SGCシリーズ

通常単価(税別)
11,96777,506
税込単価
13,16485,257
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・摺動部の軸ブレを防止し、ゴム部品の寿命を延ばします。また主弁のシール性も向上させます・クーラ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2,663型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアオペレート形

単位:mm

SGC2、3、4シリーズの寸法図

SGC2、3、4シリーズ

SGC5、6、7シリーズの寸法図

SGC5、6、7シリーズ

製品仕様

クーラントバルブ SGCシリーズの外観
型番圧力仕様管接続口径オリフィス径
φ[mm]
流量特性質量kg
Kv換算Cvエアオペレート形外部パイロット電磁形
SGC(A)22□□-05□100.5MPa3/8φ15(直径15mm)3.94.60.69(0.74)0.73(0.78)
SGC(A)22□□-05□151/2φ15(直径15mm)5.66.50.69(0.74)0.73(0.78)
SGC(A)32□□-05□203/4φ20(直径20mm)10.111.81.04(1.11)1.08(1.15)
SGC(A)42□□-05□251φ25(直径25mm)15.718.31.70(1.77)1.74(1.81)
SGC(A)52□□-05□321 1/4φ32(直径32mm)24.0283.43.4
SGC(A)62□□-05□401 1/2φ40(直径40mm)36.9435.65.6
SGC(A)72□□-05□502φ51(直径51mm)60.0708.48.4
SGC(A)22□□-10□101.0MPa3/8φ12(直径12mm)3.03.50.69(0.74)0.73(0.78)
SGC(A)22□□-10□151/2φ12(直径12mm)4.14.80.69(0.74)0.73(0.78)
SGC(A)32□□-10□203/4φ14(直径14mm)6.17.11.04(1.11)1.08(1.15)
SGC(A)42□□-10□251φ17(直径17mm)9.4111.70(1.77)1.74(1.81)
SGC(A)52□□-10□321 1/4φ25(直径25mm)17.1203.43.4
SGC(A)62□□-10□401 1/2φ29(直径29mm)25.7305.65.6
SGC(A)72□□-10□502φ36(直径36mm)41.1488.48.4
SGC(A)22□□-16□101.6MPa3/8φ9(直径9mm)1.11.250.69(0.74)0.73(0.78)
SGC(A)22□□-16□151/2φ9(直径9mm)2.32.70.69(0.74)0.73(0.78)
SGC(A)32□□-16□203/4φ12(直径12mm)3.94.51.04(1.11)1.08(1.15)
SGC(A)42□□-16□251φ15(直径15mm)6.37.31.70(1.77)1.74(1.81)

※( )内はブラケット付きの値。
※オートスイッチの質量は別途加算してください。

SGCA□21□のJIS記号

SGCA□21□のJIS記号

SGCA□22□のJIS記号

SGCA□22□のJIS記号

SGC□21□のJIS記号

SGC□21□のJIS記号

SGC□22□のJIS記号

SGC□22□のJIS記号

製品仕様

使用流体クーラント(水は使用できません)
流体温度SGC□□□□A, B-5~+60℃
周囲温度-5~+50℃
保証耐圧力SGC(A)2、 SGC(A)3、 SGC(A)42.4MPa
SGC(A)5、 SGC(A)6、 SGC(A)71.5MPa
弁座漏れ20cm3/min以下(クーラント圧にて)
使用圧力範囲SGC□□□□□-050~0.5MPa
SGC□□□□□-100~1MPa
SGC□□□□□-160~1.6MPa(シリーズ2, 3, 4のみ)
外部パイロットエア圧力SGC□□□10.25~0.7MPa
SGC□□□20.5MPa仕様:0.25MPa~0.7MPa
1.0、 1.6MPa仕様:0.3MPa~0.7MPa
給油不要(給油の際はタービン油種ISO VG32)
温度-5~+50℃

※ただし、凍結のなきこと。

構造

SGC2、3、4、5シリーズ
N.C.タイプの構造図

N.C.タイプ

N.O.タイプの構造図

N.O.タイプ

SGC6、7シリーズ
N.C.タイプの寸法図

N.C.タイプ

N.O.タイプの寸法図

N.O.タイプ

番号部品名材質備考
1ボディAss'y鋳鉄めっき
2カバーAss'yアルミダイカストアーバンホワイト
3プレートAss'yパッキン材質(NBR、FKM)、めっき
4弁体ステンレス-
5弁カバーNBR、FKM-
6ピストンAss'yステンレス、アルミ-
7リターンスプリングステンレス、ピアノ線-
8パイロット電磁弁--
9フィルタ-

規格表

エアオペレート形

単位:mm

型番メインポートパイロットポートABCDEFGHIJKLMN
SGCA22□□-□□103/81/86349.62914.5103.3111.3117.82626524.544.52526.3
SGCA22□□-□□151/21/86349.62914.5103.3111.3117.82626524.544.52526.3
SGCA32□□-□□203/41/880593517.5112120.51273531625.5483031
SGCA42□□-□□2511/890744422135.9144.51514036726.5603539.5
型番メインポートパイロットポートABCDEFGHQR
SGCA52□□-□□321 1/41/8125825527.5158.3168.3174.857145.313
SGCA62□□-□□401 1/21/4140986130.5179.5191.519859163.519
SGCA72□□-□□5021/41601157437206218224.57119019

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

種類

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

駆動の種類

オリフィス径

(φ)

電圧

シール材質

オプション

ブラケット

リード線長さ

(mm)

リード線取出し

搭載パイロット弁

適用スイッチ

スイッチ数

手動操作の種類

最小発注数量
電磁式
ノーマルクローズ
G
3/8
パイロット式
15
DC24V
NBR
なし
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
3/8
パイロット式
15
DC24V
NBR
なし
ブラケットなし
-
DIN形ターミナルコネクタなし
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
3/8
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
M12コネクタ(4ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
3/8
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
M12コネクタ(4ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
3/8
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット右側取付
-
M12コネクタ(4ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
ブッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
なし
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
なし
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
500
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9N
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
500
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9B
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
M12コネクタ(5ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
M12コネクタ(4ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
500
M12コネクタ(4ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9P
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
M12コネクタ(4ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
NPT
3/8
パイロット式
15
AC110V[AC115V] 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
NPT
3/8
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
NPT
3/8
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
M12コネクタ(5ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
NPT
3/8
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
500
M12コネクタ(4ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9P
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
NPT
1/2
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
NPT
1/2
パイロット式
15
AC110V[AC115V] 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット右側取付
5000
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9BA
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
NPT
1/2
パイロット式
15
AC110V[AC115V] 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
5000
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9B
1ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
NPT
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
NPT
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
NPT
1/2
パイロット式
15
DC24V
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
M12コネクタ(4ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
500
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9N
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
500
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9P
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット右側取付
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット右側取付
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
500
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9B
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
3000
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9BA
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
500
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9N
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット右側取付
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC100V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット右側取付
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット右側取付
3000
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9BA
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
500
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9B
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
500
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
D-M9N
2ヶ付
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
M12コネクタ(4ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC200V 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
M12コネクタ(4ピン仕様)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC110V[AC115V] 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC110V[AC115V] 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC110V[AC115V] 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
パイロット式
15
AC110V[AC115V] 50/60Hz
NBR
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット左側取付
-
コンジットターミナル(パイロット弁V116のみ)
0.35Wタイプ(V116)
オートスイッチなし(磁石なし)
なし
ノンロックプッシュ式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,650
( 23,815 )
19日目
18,799
( 20,679 )
19日目
21,091
( 23,200 )
19日目
21,979
( 24,177 )
19日目
22,865
( 25,152 )
19日目
18,840
( 20,724 )
19日目
19,500
( 21,450 )
19日目
19,307
( 21,238 )
19日目
24,923
( 27,415 )
19日目
27,385
( 30,124 )
19日目
22,116
( 24,328 )
19日目
21,738
( 23,912 )
19日目
21,979
( 24,177 )
19日目
21,091
( 23,200 )
19日目
26,694
( 29,363 )
19日目
21,979
( 24,177 )
19日目
20,194
( 22,213 )
19日目
20,194
( 22,213 )
19日目
23,678
( 26,046 )
19日目
27,582
( 30,340 )
19日目
19,307
( 21,238 )
19日目
32,078
( 35,286 )
19日目
22,954
( 25,249 )
19日目
19,307
( 21,238 )
19日目
22,897
( 25,187 )
19日目
24,956
( 27,452 )
19日目
19,307
( 21,238 )
19日目
24,923
( 27,415 )
19日目
24,923
( 27,415 )
19日目
20,194
( 22,213 )
19日目
22,348
( 24,583 )
19日目
20,856
( 22,942 )
19日目
24,736
( 27,210 )
19日目
27,168
( 29,885 )
19日目
19,969
( 21,966 )
19日目
18,979
( 20,877 )
19日目
19,868
( 21,855 )
19日目
19,360
( 21,296 )
19日目
24,964
( 27,460 )
19日目
20,248
( 22,273 )
19日目
20,896
( 22,986 )
19日目
22,709
( 24,980 )
19日目
22,188
( 24,407 )
19日目
19,167
( 21,084 )
19日目
19,307
( 21,238 )
19日目
20,194
( 22,213 )
19日目
20,194
( 22,213 )
19日目
28,056
( 30,862 )
19日目
24,736
( 27,210 )
19日目
18,979
( 20,877 )
19日目
19,360
( 21,296 )
19日目
27,616
( 30,378 )
19日目
20,248
( 22,273 )
19日目
20,008
( 22,009 )
19日目
24,161
( 26,577 )
19日目
24,647
( 27,112 )
19日目
22,146
( 24,361 )
19日目
23,137
( 25,451 )
19日目
19,360
( 21,296 )
19日目
20,248
( 22,273 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摺動部の軸ブレを防止し、ゴム部品の寿命を延ばします。また主弁のシール性も向上させます
・クーラント液の液漏れを完全に遮断
・スクレーパ効果もあるため2重の安全設計
・シール材質の選択可能(NBR/FKM)
・主弁が作動中、異物の侵入を防ぎます
・弁開、弁閉の確認が可能
・2側面に設置可能(SGC2、3、4のみ)
・グリースの消失を防ぎ寿命を延ばします
・外部パイロット電磁形/エアオペレート形
・シリーズ:SGC200/SGC300/SGC400
・弁形式:N.C./N.O.

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントバルブ SGCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QVNA/VNB/VNC/VNH/SGC/SGH シリーズの、外部パイロット電磁弁形とエアオペレート形の違いは?
A
外部パイロット電磁弁形は、パイロットポートに常時加圧し、ソレノイドへの通電・非通電の切換えにより主弁を作動させます。
エアオペレート形は、別の3ポートバルブなどを使い、パイロットポートへの給気・排気の切換えにより主弁を作動させます。
(VN□のエアオペレートタイプは、型式により流体温度が~99℃まで可能です)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントバルブ SGCシリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
クリーンシリンダバルブ LADシリーズ
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
メーカーSMCCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格11,967-25,423 -3,164 -4,303 -20,740 -4,536 -
通常出荷日4日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜18日目〜在庫品1日目〜
使用流体クーラント液空気 / 水 / 蒸気空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / ガス空気 / 水 / 真空
使用環境標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)-5::505::185-10::60-10::600::60-10::60
ソレノイド数シングルソレノイドシングルシングルシングルシングルシングル
用途単体単体単体単体単体単体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング