メカニカル部品技術窓口
幅広い適用流体の流体制御用2ポートバルブ。【特長】・外部パイロットエアによるシリンダ作動方式・ボディ材...
詳細を確認単位:mm

注)EZ、TZの場合、10mm/DZの場合、17mm長くなります。
| 型番 | メインポート 1(A), 2(B) |
|---|---|
| VNB1□□□-6A | 1/8 |
| VNB1□□□-8A | 1/4 |
| VNB1□□□-10A | 3/8 |

注)EZ、TZの場合10mm/DZの場合17mm長くなります。
| 型番 | メインポート 1(A)、2(B) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNB2□□□-10A | 3/8 | 63 | 42 | 28 | 14 | 72.5 | 80.5 | 75 | 80 | 84.5 | 124 |
| VNB2□□□-15A | 1/2 | ||||||||||
| VNB3□□□-20A | 3/4 | 80 | 50 | 35 | 17.5 | 84 | 92 | 84 | 89 | 93.5 | 135.5 |
| VNB4□□□-25A | 1 | 90 | 60 | 44 | 22 | 100 | 108 | 90 | 95 | 99.5 | 151.5 |
| 型番 | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNB2□□□-10A | 125.5 | 144.5 | 52 | 26 | 4.5 | 24.3 | 2.3 | 25 | 34 | 55 |
| VNB2□□□-15A | ||||||||||
| VNB3□□□-20A | 137 | 156 | 62 | 31 | 5.5 | 28.3 | 2.3 | 30 | 43 | 60.5 |
| VNB4□□□-25A | 153 | 172 | 72 | 36 | 6.5 | 33.3 | 2.3 | 35 | 49 | 73 |

| 型番 | メインポート 1(A), 2(B) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNB2□□□V-10A | 3/8 | 63 | 42 | 28 | 14 | 72.5 | 80.5 | 72.2 | 95.3 | 121.1 | 162.5 | 52 | 26 | 4.5 | 24.3 | 2.3 | 25 | 34 | 55 |
| VNB2□□□V-15A | 1/2 | ||||||||||||||||||
| VNB3□□□V-20A | 3/4 | 80 | 50 | 35 | 17.5 | 84 | 92 | 77.2 | 100.3 | 132.6 | 174 | 62 | 31 | 5.5 | 28.3 | 2.3 | 30 | 43 | 60.5 |
| VNB4□□□V-25A | 1 | 90 | 60 | 44 | 22 | 100 | 108 | 78.2 | 101.3 | 148.6 | 190 | 72 | 36 | 6.5 | 33.3 | 2.3 | 35 | 49 | 73 |

| 使用流体(メイン配管) | 水・油・空気・真空など | ||
|---|---|---|---|
| 流体温度 | VNB□□□A, VNB□1□B VNB□1□C | 注1)-5~+60℃ | |
| VNB□0□B VNB□0□C | 注1)-5~+99℃ (水・油など。ただし、エアオペレート形のみ) | ||
| 周囲温度 | 注1)-5~+50℃(エアオペレート形は60℃) | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 使用圧力注4) | VNB□□1□ | 低真空~0.5MPa | |
| VNB□□2□ VNB□□3□ VNB□□4□ | 低真空~1MPa | ||
| 外部パイロットエア | 圧力 | VNB□□1□ VNB□□4□ | 0.25~0.7MPa |
| VNB□□2□ VNB□□3□ | 0.1+0.25×(使用圧力)~0.25+0.25×(使用圧力)MPa注3) | ||
| 給油 | 不要{給油の際はタービン油1種ISO VG32注2)} | ||
| 温度 | 注1)-5~+50℃(エアオペレート形は60℃) | ||
| 取付姿勢 | 注5)自由 | ||
注1)ただし、凍結のなきこと。
注2)シール材質EPRの場合は給油できません。
注3)低真空の場合、パイロット圧力を0.125~0.275MPaの範囲でご使用ください。
注4)ポート1(A)・2(B)間の差圧が使用圧力のMAX値を超えないでください。
注5)ただし、外部パイロット電磁形の場合、パイロット電磁弁が垂直上向き、および、水平方向を推奨します。

VNB□01/4のJIS記号

VNB□02のJIS記号

VNB□03のJIS記号

VNB□11/4のJIS記号
注)真空で使用される場合も流れ方向はポート1(A)→ポート2(B)としてください。
| 型番 | 管接続口径ねじ込み | オリフィス径 φ[mm] | 流量特性 | 質量[kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気で測定した場合 | 水で測定した場合 | ||||||||
| C[dm3/(bar・sec)] | b | Cv | Kv | 換算Cv | エアオペレート形 | 外部パイロット電磁形 | |||
| VNB1□□□-6A | 1/8 | 7 | 3.3 | 0.29 | 0.80 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| VNB1□□□-8A | 1/4 | 4.6 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |||
| VNB1□□□-10A | 3/8 | 4.7 | 0.18 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |||
| VNB2□4□-10A | 11 | 9.6 | 0.40 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | |
| VNB2□□□-10A | 15 | 17 | 0.32 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | |||
| VNB2□4□-15A | 1/2 | 11 | 9.6 | 0.40 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||
| VNB2□□□-15A | 15 | 19 | 0.24 | 4.8 | 5.0 | 5.8 | |||
| VNB3□4□-20A | 3/4 | 14 | 18 | 0.42 | 5.4 | 5.0 | 5.8 | 0.9 | 1.0 |
| VNB3□□□-20A | 20 | 35 | 0.13 | 7.4 | 9.6 | 11 | |||
| 型番 | 管接続口径 | オリフィス径 φ[mm] | 流量特性 | 質量[kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ込み | 注)フランジ | 空気で測定した場合 | 水で測定した場合 | |||||
| 有効断面積[mm2] | Kv | 換算Cv | エアオペレート形 | 外部パイロット電磁形 | ||||
| VNB4□4□-25A | 1 | - | 16 | 130 | 6.1 | 7.0 | 1.4 | 1.5 |
| VNB4□□□-25A | 25 | 220 | 10.4 | 12 | ||||
| VNB5□4□-32A | 1 1/4 | - | 22 | 210 | 9.8 | 11 | 2.5 | 2.6 |
| VNB5□□□-32A | 32 | 320 | 15.6 | 18 | ||||
| VNB5□4□-32F | - | 32 | 22 | 210 | 9.8 | 11 | 5.7 | 5.8 |
| VNB5□□□-32F | 32 | 320 | 15.6 | 18 | ||||
| VNB6□4□-40A | 1 1/2 | - | 28 | 330 | 16.4 | 19 | 4.1 | 4.2 |
| VNB6□□□-40A | 40 | 500 | 24.2 | 28 | ||||
| VNB6□4□-40F | - | 40 | 28 | 330 | 16.4 | 19 | 7.7 | 7.8 |
| VNB6□□□-40F | 40 | 500 | 24.2 | 28 | ||||
| VNB7□4□-50A | 2 | - | 33 | 520 | 25.1 | 29 | 6.3 | 6.4 |
| VNB7□□□-50A | 50 | 770 | 37.2 | 43 | ||||
| VNB7□4□-50F | - | 50 | 33 | 520 | 25.1 | 29 | 11.4 | 11.5 |
| VNB7□□□-50F | 50 | 770 | 37.2 | 43 | ||||
注)相フランジは、JIS B 2210 10K(並形)相当。
| 管接続口径 | 6A~25A | 32A~50A | ||
|---|---|---|---|---|
| パイロット電磁弁注1) | SF4-□□□-23 SF4-□D-23-Q SF4-□DZ-23-Q | VO307-□□□1 VO307-□D1-Q VO307-□DZ1-Q | ||
| リード線取出方法 | グロメット、グロメットターミナル コンジットターミナル DIN形ターミナル | グロメット、DIN形ターミナル | ||
| コイル定格電圧V | AC(50/60Hz) | 100V、200V、その他(準標準) | ||
| DC | 24V、その他(準標準) | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の-15~+10% | |||
| 温度上昇値 | 35℃以下(定格電圧印加時) | 50℃以下(定格電圧印加時) | ||
| 皮相電力 | AC | 起動 | 5.6VA(50Hz)、5.0VA(60Hz) | 12.7VA(50Hz)、10.7VA(60Hz) |
| 励磁 | 3.4VA(50Hz)、2.3VA(60Hz) | 7.6VA(50Hz)、5.4VA(60Hz) | ||
| 消費電力 | DC | 1.8W(ランプ無)、2W(ランプ付) | 4W(ランプ無)、4.2W(ランプ付) | |
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式 その他(準標準) | ノンロックプッシュ式 | ||
注1)パイロット電磁弁の型式表示方法はカタログを参照してください。
注2)真空パイロット形のパイロット電磁弁は、VO307V-□□□1になります。
注3)真空パイロット形CE対応品のパイロット電磁弁は、VO307V-□D/DZ1-Qになります。

VNBシリーズ(N.C.タイプ)の構造図

VNBシリーズ(N.O.タイプ)の構造図
注)C.O.タイプの構造は、6のリターンスプリングがないものになります。
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | 注2)青銅 | クリア塗装 |
| 2 | カバーAss'y | アルミニウム合金 | プラチナシルバ塗装 |
| 注1)3 | プレートAss'y | 注2)黄銅 | パッキン材質(NBR、FKM、EPR) |
| 注1)4 | 弁体 | ステンレス鋼又は注2)黄銅 | シール材質(NBR、FKM、EPR) |
| 5 | ピストンAss'y | アルミニウム合金 | - |
| 6 | リターンスプリング | ピアノ線 | - |
| 7 | パイロット電磁弁 | - | - |
注1)3、4がバルブ構成を選定できる部品です。
注2)ボディオプションSの場合はステンレス、Lの場合はアルミとなります。
VNB□01/4□、□11/4□(N.C.タイプ)の場合
弁体が開く場合
弁体が閉じる場合
VNB□02□、□12□(N.O.タイプ)の場合
VNB□03□(C.O.タイプ)
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,042円 ( 2,246円 ) | 8日目 |
6,213円 ( 6,834円 ) | 19日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 19日目 |
6,213円 ( 6,834円 ) | 19日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 19日目 |
6,438円 ( 7,082円 ) | 6日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 19日目 |
6,213円 ( 6,834円 ) | 19日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 19日目 |
6,213円 ( 6,834円 ) | 19日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 6日目 |
6,213円 ( 6,834円 ) | 19日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 19日目 |
6,948円 ( 7,643円 ) | 19日目 |
6,213円 ( 6,834円 ) | 6日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 19日目 |
6,213円 ( 6,834円 ) | 19日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 19日目 |
6,075円 ( 6,683円 ) | 19日目 |
6,438円 ( 7,082円 ) | 19日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 19日目 |
6,350円 ( 6,985円 ) | 19日目 |
6,075円 ( 6,683円 ) | 19日目 |
6,350円 ( 6,985円 ) | 19日目 |
6,791円 ( 7,470円 ) | 19日目 |
6,075円 ( 6,683円 ) | 19日目 |
6,350円 ( 6,985円 ) | 19日目 |
8,267円 ( 9,094円 ) | 19日目 |
8,450円 ( 9,295円 ) | 19日目 |
8,179円 ( 8,997円 ) | 19日目 |
8,450円 ( 9,295円 ) | 19日目 |
8,179円 ( 8,997円 ) | 19日目 |
8,450円 ( 9,295円 ) | 19日目 |
8,179円 ( 8,997円 ) | 19日目 |
8,179円 ( 8,997円 ) | 19日目 |
8,179円 ( 8,997円 ) | 19日目 |
9,601円 ( 10,561円 ) | 19日目 |
8,450円 ( 9,295円 ) | 19日目 |
9,159円 ( 10,075円 ) | 19日目 |
10,421円 ( 11,463円 ) | 19日目 |
8,179円 ( 8,997円 ) | 19日目 |
7,138円 ( 7,852円 ) | 19日目 |
7,081円 ( 7,789円 ) | 19日目 |
6,807円 ( 7,488円 ) | 19日目 |
7,081円 ( 7,789円 ) | 19日目 |
6,807円 ( 7,488円 ) | 19日目 |
7,081円 ( 7,789円 ) | 19日目 |
6,807円 ( 7,488円 ) | 19日目 |
6,807円 ( 7,488円 ) | 19日目 |
7,081円 ( 7,789円 ) | 19日目 |
6,807円 ( 7,488円 ) | 19日目 |
7,895円 ( 8,685円 ) | 19日目 |
6,869円 ( 7,556円 ) | 19日目 |
6,869円 ( 7,556円 ) | 19日目 |
6,670円 ( 7,337円 ) | 19日目 |
6,439円 ( 7,083円 ) | 19日目 |
7,842円 ( 8,626円 ) | 19日目 |
6,944円 ( 7,638円 ) | 19日目 |
8,511円 ( 9,362円 ) | 19日目 |
8,589円 ( 9,448円 ) | 19日目 |
幅広い適用流体の流体制御用2ポートバルブ。
【特長】
・外部パイロットエアによるシリンダ作動方式
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能
・豊富なバリエーション
・N.C./N.O./C.O.の3タイプで、ねじ込みとフランジをシリーズ化

SMC
圧縮空気・エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ
外部パイロットエアによるシリンダ作動方式です。空気圧システムやエアハイドロ回路の制御専用のユニバーサル2ポート弁となっています。

SMC
水蒸気用2ポートバルブ VNDシリーズ
PTFEシールの採用により水蒸気に適用、MAX180℃となります。外部パイロットエアによるシリンダ作動方式です。豊富なバリエーションで、インジケータ付き(オプション)も選定可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VFA1000・3000・5000シリーズ
0通常価格(税別):4,767円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ
0通常価格(税別):3,625円~