メカニカル部品技術窓口
【特長】・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御専用のユニバーサル2ポート弁・外部パイロットエアによる...
詳細を確認単位:mm

注)TZの場合10mm、DZの場合17mm長くなります。
| 型式 | メインポート1(A)、2(B) |
|---|---|
| VNA1□□□-6A | 1/8 |
| VNA1□□□-8A | 1/4 |
| VNA1□□□-10A | 3/8 |
単位:mm

注)EZ、TZの場合10mm、DZの場合17mm長くなります。
単位:mm
| 型式 | メインポート 1(A)、2(B) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNA2□□□-10A | 3/8 | 63 | 42 | 29 | 14 | 72.5 | 80.5 | 75 | 80 | 84.5 | 124 | 125.5 | 144.5 | 52 | 26 | 4.5 | 24.3 | 2.3 | 25 | 34 | 55 |
| VNA2□□□-15A | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| VNA3□□□-20A | 3/4 | 80 | 50 | 35 | 17.5 | 84 | 92 | 84 | 89 | 93.5 | 135.5 | 137 | 156 | 62 | 31 | 5.5 | 28.3 | 2.3 | 30 | 43 | 60.5 |
| VNA4□□□-25A | 1 | 90 | 60 | 40 | 20 | 100 | 108 | 90 | 95 | 99.5 | 151.5 | 153 | 172 | 72 | 36 | 6.5 | 33.3 | 2.3 | 35 | 49 | 73 |
単位:mm

単位:mm
| 型式 | メインポート 1(A)、2(B) | パイロットポート 12(P1)、10(P2) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNA5□□□-32A | 1 1/4 | 1/8 | 105 | 77 | 53 | 26.5 | 120.5 | 20 | 129.5 | 170.1 | 211.5 | 55 |
| VNA6□□□-40A | 1 1/2 | 1/4 | 120 | 96 | 60 | 30 | 137 | 24 | 147 | 187.6 | 229 | 63 |
| VNA7□□□-50A | 2 | 1/4 | 140 | 113 | 74 | 37 | 160 | 24 | 170 | 210.6 | 252 | 74 |
| 使用流体(メイン配管) | 表(1)をご参照ください。 | |
|---|---|---|
| 流体温度 | VNA□□□A | 注1) -5~60℃ |
| VNA□□□B VNA□□□C | 注1) -5~99℃ (ただしエアオペレート形のみ) | |
| 周囲温度 | 注1) -5~50℃(エアオペレート形は60℃) | |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |
| 使用圧力範囲 | 0~1MPa | |
| 外部パイロットエア | 圧力範囲 | 0.2~0.7MPa |
| 給油 | 不要(給油の際はタービン油1種ISO VG32 注2)) | |
| 温度 | 注1)-5~50℃(エアオペレート形は60℃) | |
| 取付姿勢 | 注3)自由 | |
注1)ただし凍結のなきこと
注2)シール材質EPRの場合は給油できません。
注3)ただし、外部パイロット電磁形の場合、パイロット電磁弁が垂直上向き、および、水平方向を推奨しすま。
| 型式 | VNA□□□A (バルブ構成:NBRシール) | VNA□□□B (バルブ構成:FKMシール) | VNA□□□C (バルブ構成:EPRシール) |
|---|---|---|---|
| 流体名 | 空気(一般、ドライ) 炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満) 窒素ガス(N2) タービン油、油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) | アルゴン ヘリウム タービン油、油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) | 炭酸ガス(CO2) (0.7MPa以上) |
※注1)本製品は、水には使用できません。
※注2)表(1)に記載のない流体はSMC社にご確認ください。
| 型式 | 管接続口径 ねじ込み | オリフィス径 Φ(mm) | 流量特性 | 質量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気で測定した場合 | 水で測定した場合 注) | ||||||||
| C 〔dm3/(bar・sec)〕 | b | Cv | Kv | 換算Cv | エア オペレート形 | 外部パイロット電磁形 | |||
| VNA1□□□-6A | 1/8 | 10 | 3.5 | 0.35 | 0.88 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
| VNA1□□□-8A | 1/4 | 5.9 | 0.24 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |||
| VNA1□□□-10A | 3/8 | 7.9 | 0.16 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | |||
| VNA2□□□-10A | 15 | 16 | 0.35 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | |
| VNA2□□□-15A | 1/2 | 23 | 0.25 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | |||
| VNA3□□□-20A | 3/4 | 20 | 34 | 0.16 | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 0.5 | 0.6 |
注)本製品は、水には使用できません。
| 型式 | 管接続口径 ねじ込み | オリフィス径 Φ(mm) | 流量特性 | 質量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気で測定した場合 | 水で測定した場合 | ||||||
| 有効断面積 (mm2) | Kv | 換算Cv | エア オペレート形 | 外部パイロット電磁形 | |||
| VNA4□□□-25A | 1 | 25 | 220 | 10.4 | 12 | 0.8 | 0.9 |
| VNA5□□□-32A | 1 1/4 | 32 | 320 | 15.6 | 18 | 1.3 | 1.4 |
| VNA6□□□-40A | 1 1/2 | 40 | 500 | 24.2 | 28 | 2.1 | 2.2 |
| VNA7□□□-50A | 2 | 50 | 770 | 37.2 | 43 | 3.1 | 3.2 |

注)C.O.タイプの構造は、(7)のリターンスプリングがないものになります。
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | プラチナシルバ塗装 |
| 2 | カバーAss'y | アルミニウム合金 | プラチナシルバ塗装 |
| 注)3 | プレートAss'y | アルミニウム合金 | パッキン材質(NBR、FKM、EPR) |
| 注)4 | 弁体 | アルミニウム合金 | シール材質(NBR、FKM、EPR) |
| 5 | ピストンAss'y | アルミニウム合金 | - |
| 6 | トラベルスプリング | ステンレス鋼 | - |
| 7 | リターンスプリング | ピアノ線 | - |
| 8 | パイロット電磁弁 | - | - |
注)(3)、(4)がバルブ構成を選定できる部品です。
| 番号 | 部品名 | 部品品番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNA1□□A -6A、8A、10A | VNA2□□□ -10A、15A | VNA3□□□ -20A | VNA4□□□ -25A | VNA5□□□ -32A | VNA6□□□ -40A | VNA7□□□ -50A | ||||
| 3 | プレートAss'y | シール材質 | NBR | VN1-A3AA | VN2-A3AA | VN3-A3AA | VN4-A3AA | VN5-A3AA | VN6-A3AA | VN7-A3AA |
| FKM | VN1-A3AB | VN2-A3AB | VN3-A3AB | VN4-A3AB | VN5-A3AB | VN6-A3AB | VN7-A3AB | |||
| EPR | VN1-A3AC | VN2-A3AC | VN3-A3AC | VN4-A3AC | VN5-A3AC | VN6-A3AC | VN7-A3AC | |||
| 4 | 弁体(25A~50Aは弁体Ass'yとなります) | シール材質 | NBR | VN1-4AA | VN2-4AA | VN3-4AA | VN4-A4AA | VN5-A4AA | VN6-A4AA | VN7-A4AA |
| FKM | VN1-4AB | VN2-4AB | VN3-4AB | VN4-A4AB | VN5-A4AB | VN6-A4AB | VN7-A4AB | |||
| EPR | VN1-4AC | VN2-4AC | VN3-4AC | VN4-A4AC | VN5-A4AC | VN6-A4AC | VN7-A4AC | |||
| 8 | パイロット電磁弁 | SF4-□□□-23 | VO307-□□□1 | |||||||
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,388円 ( 4,827円 ) | 6日目 |
1,424円 ( 1,566円 ) | 9日目 |
1,315円 ( 1,447円 ) | 9日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
7,248円 ( 7,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,908円 ( 7,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,029円 ( 7,732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
7,249円 ( 7,974円 ) | 6日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 19日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 6日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 19日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 19日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 19日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 19日目 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 6日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 19日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 19日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 19日目 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 19日目 |
7,138円 ( 7,852円 ) | 19日目 |
7,468円 ( 8,215円 ) | 19日目 |
7,485円 ( 8,234円 ) | 6日目 |
7,468円 ( 8,215円 ) | 19日目 |
7,138円 ( 7,852円 ) | 6日目 |
7,468円 ( 8,215円 ) | 19日目 |
7,105円 ( 7,816円 ) | 19日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 19日目 |
7,105円 ( 7,816円 ) | 19日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 19日目 |
7,138円 ( 7,852円 ) | 19日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 19日目 |
7,105円 ( 7,816円 ) | 19日目 |
7,105円 ( 7,816円 ) | 19日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 19日目 |
8,141円 ( 8,955円 ) | 19日目 |
6,594円 ( 7,253円 ) | 19日目 |
6,594円 ( 7,253円 ) | 6日目 |
7,035円 ( 7,739円 ) | 19日目 |
6,594円 ( 7,253円 ) | 19日目 |
7,035円 ( 7,739円 ) | 19日目 |
7,621円 ( 8,383円 ) | 19日目 |
6,737円 ( 7,411円 ) | 19日目 |
7,018円 ( 7,720円 ) | 19日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 19日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 19日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 19日目 |
7,997円 ( 8,797円 ) | 19日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 19日目 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 19日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 19日目 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 19日目 |
7,595円 ( 8,355円 ) | 19日目 |
7,183円 ( 7,901円 ) | 19日目 |
【特長】
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御専用のユニバーサル2ポート弁
・外部パイロットエアによるシリンダ作動方式
・正逆流可能なバランスポペットタイプ
・大気圧から作動可能
・豊富なバリエーション:N.C./N.O./C.O.の3タイプで、ねじ込みタイプをシリーズ化

SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ
外部パイロットエアによるシリンダ作動方式です。ボディ材質とシール材質の選択により、空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能です。

SMC
水蒸気用2ポートバルブ VNDシリーズ
PTFEシールの採用により水蒸気に適用、MAX180℃となります。外部パイロットエアによるシリンダ作動方式です。豊富なバリエーションで、インジケータ付き(オプション)も選定可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
4通常価格(税別):4,536円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~