17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

通常単価(税別)
3,6258,238
税込単価
3,9889,062
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

空気・水・真空・油用のエアオペレートバルブ。【特長】・マニホールド型式:VVXA21/VVXA22・弁...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

単体/ボディ材質:C37、SUS

常時閉形(N.C.):VXA21□0・VXA22□0/常時開形(N.O.):VXA21□2・VXA22□2の寸法図

常時閉形(N.C.):VXA21□0・VXA22□0/常時開形(N.O.):VXA21□2・VXA22□2

ブラケット付き仕様:オリフィスφ3(直径3mm)、φ4.5(直径4.5mm)、φ6(直径6mm)の寸法図

ブラケット付き仕様:オリフィスφ3(直径3mm)、φ4.5(直径4.5mm)、φ6(直径6mm)

ブラケット付き仕様:オリフィスφ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)の寸法図

ブラケット付き仕様:オリフィスφ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)

マニホールド/ボディ材質:Zn

常時閉形(N.C.)/常時開形(N.O.):VVXA21、VVXA22の寸法図1

常時閉形(N.C.)/常時開形(N.O.):VVXA21、VVXA22

常時閉形(N.C.)/常時開形(N.O.):VVXA21、VVXA22の寸法図2

常時閉形(N.C.)/常時開形(N.O.):VVXA21、VVXA22

製品仕様

空気用/単体・マニホールドの仕様

VXA21/VXA22シリーズ:空気用/単体の外観

単体

VXA21/VXA22シリーズ:空気用/マニホールドの外観

マニホールド

■使用流体温度および周囲温度

使用流体温度

  • 無記号、その他:-5※~+60℃
  • V、M:-5※~+40℃

※露点温度:-5℃以下

周囲温度

  • -5~+40℃
■弁の漏れ量

内部・外部漏れ/シール材:NBR、EPDM、FKM

  • 空気:1cm3/min以下
  • ノンリーク、中真空※:10-6Pa・m3/sec以下

※オプション記号V、Mのノンリーク、中真空用の真空下での漏れ量です。

水用の仕様

VXA21/VXA22シリーズ:水用/単体の外観
■使用流体温度および周囲温度
  • 使用流体温度(無記号、G、B、J):+1~+40℃
  • 周囲温度:-5~+40℃

※凍結なきこと

■弁の漏れ量

シール材:NBR、EPDM

  • 内部・外部漏れ量(水):0.1cm3/min以下

油用/単体・マニホールドの仕様

VXA21/VXA22シリーズ:油用/単体の外観の外観

単体

VXA21/VXA22シリーズ:油用/マニホールドの外観

マニホールド

■使用流体温度および周囲温度
  • 使用流体温度(A):-5※~+40℃
  • 周囲温度:-5~+40℃

※動粘度は500mm2/s以下。

■弁の漏れ量

内部・外部漏れ/シール材:FKM

  • 内部・外部漏れ量:0.1cm3/min以下

規格表

単位:mm

単体/ボディ材質:C37、SUS

型番オリフィス径管接続口径
P
ABCDEFGHJ
常時閉形常時開形
VXA21□0VXA21□2φ3(オリフィス径3mm)、φ4.5(オリフィス径4.5mm)1/8、1/419409546327M4612.8
VXA22(3、4)0VXA22(3、4)2φ4.5(オリフィス径4.5mm)、φ6(オリフィス径6mm)1/4、3/8224510.5606932M5819
VXA22(5、6)0VXA22(5、6)2φ8(オリフィス径8mm)、φ10(オリフィス径10mm)1/4、3/8、1/2295014667632M5823
型番オリフィス径管接続口径
P
ブラケット取付寸法
常時閉形常時開形KMNQ
VXA21□0VXA21□2φ3(オリフィス径3mm)、φ4.5(オリフィス径4.5mm)1/8、1/446361115
VXA22(3、4)0VXA22(3、4)2φ4.5(オリフィス径4.5mm)、φ6(オリフィス径6mm)1/4、3/856461317.5

マニホールド/ボディ材質:Zn

型番寸法連数
2345678910
VVXA21L186122158194230266302338374
L2100136172208244280316352388
VVXA22L1108154200246292338384430476
L2126172218264310356402448494
型番AB(B)
個別加圧
CDEFHJKMNQ
VVXA213820.517.510.51125323612743526.5
VVXA224926.522.5131330404615948578.5

注意・禁止事項

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

使用流体

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

作動圧力差範囲

(MPa)

オリフィス径

(φ)

用途

シール材質

ボディ材質

ブラケット

最小発注数量
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
~1
3
単体
NBR
C37
なし
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
~1
3
単体
NBR
C37
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
~1
3
単体
NBR
C37
なし
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
~1
3
単体
NBR
C37
1個
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
~1
3
単体
FKM
C37
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
~1
3
単体
NBR
SUS
1個
真空
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
~1
3
単体
FKM
C37
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/8
~1
3
単体
FKM
C37
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
~1
3
単体
FKM
C37
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
~0.5
4.5
単体
NBR
C37
なし
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
~0.5
4.5
単体
NBR
C37
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
~0.5
4.5
単体
NBR
C37
1個
真空
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
~0.5
4.5
単体
FKM
C37
1個
真空
ノーマルクローズ
-
-
~0.5
4.5
多連
FKM
Al
なし
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
~1
4.5
単体
NBR
C37
なし
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
~1
4.5
単体
NBR
C37
なし
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
~1
4.5
単体
NBR
C37
1個
真空
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
~1
4.5
単体
FKM
C37
なし
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
~1
4.5
単体
FKM
C37
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
~0.6
6
単体
NBR
C37
1個
真空
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
~0.6
6
単体
FKM
C37
1個
空気 / 水
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
~0.6
6
単体
NBR
C37
なし
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
~0.6
6
単体
FKM
C37
1個
空気 / 水
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/2
~0.1
10
単体
NBR
C37
なし
1個
空気 / 水
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
3/8
~0.1
10
単体
NBR
C37
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,625
( 3,988 )
6日目
3,736
( 4,110 )
6日目
3,625
( 3,988 )
6日目
3,736
( 4,110 )
6日目
4,946
( 5,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,486
( 7,135 )
9日目
6,594
( 7,253 )
19日目
6,594
( 7,253 )
9日目
6,594
( 7,253 )
9日目
3,625
( 3,988 )
9日目
3,736
( 4,110 )
5日目
3,955
( 4,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,594
( 7,253 )
19日目
6,594
( 7,253 )
6日目
4,395
( 4,835 )
6日目
4,395
( 4,835 )
6日目
4,395
( 4,835 )
6日目
8,086
( 8,895 )
6日目
8,238
( 9,062 )
6日目
4,395
( 4,835 )
6日目
8,238
( 9,062 )
6日目
4,395
( 4,835 )
6日目
8,238
( 9,062 )
6日目
6,258
( 6,884 )
6日目
5,935
( 6,529 )
19日目

詳細情報

基本情報

空気・水・真空・油用のエアオペレートバルブ。
【特長】
・マニホールド型式:VVXA21/VVXA22
・弁構造:パイロット形ポペット
・耐圧:1.5MPa
・ボディ材質:(単体)C37、SUS/(マニホールド)Zn、Al
・シール材質:NBR/FKM/EPDM

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QVX□シリーズの取付け姿勢に制約はありますか?
A
コイル上向きを推奨しますが、横向きも使用可能です。コイル下向きは避けてください。
QVXシリーズのN.C.タイプ2方弁で、OUT側の圧力がIN側の圧力より高くなったら、どうなりますか?
A
非通電時でも弁が開き、逆流します。2方弁の配管口に「 1 」と「 2 」の表示があり、「 1 」がIN側 ( 高圧側 )です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ
直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31・VXA32シリーズ
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMK20・200シリーズ
メーカーSMCSMCCKDCKDCKDSMC
通常価格3,625-2,746 -1,837 -3,164 -4,303 -2,151 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エアオペレート式-電磁式電磁式電磁式電磁式
使用環境標準-標準標準標準禁油
使用温度範囲(℃)-5::40--10::40-10::60-10::605::50
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング