メカニカル部品技術窓口
幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ。【特長】・耐食性向上・保護等級:IP65相当・静音構...
詳細を確認
グロメット:G

コンジット:C

DIN形ターミナル:D

コンジットターミナル:T

ブラケット付き仕様

空気用/単体(ノンリーク・中真空)
使用流体および周囲温度
※露点温度:-10℃以下
弁の漏れ量(内部漏れ・外部漏れ)シール材:NBR、FKM
※オプション記号V、Mのリーク量(10-6Pa・m3/sec)は圧力差0.1MPaの場合の値です。

空気用/マニホールド(ノンリーク・中真空)
使用流体および周囲温度
※露点温度:-10℃以下
弁の漏れ量(内部漏れ・外部漏れ)シール材:NBR、FKM
※オプション記号Vのリーク量(10-6Pa・m3/sec)は圧力差0.1MPaの場合の値です。

使用流体および周囲温度
※凍結なきこと
弁の漏れ量(内部漏れ・外部漏れ)シール材:NBR、FKM、EPDM

使用流体および周囲温度
※動粘度:50mm2/s以下
弁の漏れ量(内部漏れ・外部漏れ)シール材:FKM
※一部の型番の製品情報のみ掲載しています。
| バルブ仕様 | 弁構造 | 直動形ポペット | |
|---|---|---|---|
| 耐圧 MPa | 3.0 | ||
| ボディ材質 | C37、SUS | ||
| シール材質 | NBR、FKM、EPDM、PTFE、FFKM | ||
| 保護構造 | 耐塵、防噴流(IP65)※ | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 | ||
| コイル仕様 | 定格電圧 | AC(B種:全波整流器内蔵タイプ) | AC100V、AC200V、AC110V、AC220V、AC230V、AC240V、AC48V |
| AC(H種) | |||
| DC | DC24V、DC12V | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | ||
| 許容漏洩電圧 | AC(B種:全波整流器内蔵タイプ) | 定格電圧の5%以下 | |
| AC(H種) | 定格電圧の20%以下 | ||
| DC | 定格電圧の2%以下 | ||
| コイル絶縁の種類 | B種、H種 | ||
※リード線取り出し方法グロメットサージ電圧保護回路付き(GS)はIP40 保護等級につきましてはカタログをご参照ください。耐水性が必要な場所でのご使用につきましてはSMCサポートセンターへお問い合わせください。
| 型番 | 皮相電力(W) | 温度上昇値(℃)注) |
|---|---|---|
| VX31 | 4.5 | 45 |
| VX32 | 7 | 45 |
| VX33 | 10.5 | 60 |
注)周囲温度20℃。定格電圧印加時の値です。
| 型番 | 皮相電力(VA)※ | 温度上昇値(℃)注) |
|---|---|---|
| VX31 | 7 | 55 |
| VX32 | 9.5 | 60 |
| VX33 | 12 | 65 |
※AC(B種)は整流回路を使用しているため、周波数および起動・励磁による皮相電力の差はありません。
注)周囲温度20℃。定格電圧印加時の値です。
| 型番 | - | 周波数(Hz) | 温度上昇値(℃)注) | |
|---|---|---|---|---|
| 周波数(Hz) | 起動 | 励磁 | ||
| VX31 | 50 | 33 | 14 | 65 |
| 60 | 28 | 12 | 60 | |
| VX32 | 50 | 65 | 33 | 100 |
| 60 | 55 | 27 | 95 | |
| VX33 | 50 | 94 | 50 | 120 |
| 60 | 79 | 41 | 115 | |
注)周囲温度20℃。定格電圧印加時の値です。
| 型番 | オリフィス径 | 管接続口径 P | リード線取出し方法(AC・B種) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロメット | コンジッ | DIN形ターミナル | コンジットターミナル | ||||||||||
| N.C.、N.O.、COM. | J | K | J | K | J | K | M | J | K | M | N | ||
| VX31□□ | φ1.5(オリフィス径1.5mm)、 φ2.2(オリフィス径2.2mm)、 φ3(オリフィス径3mm) | 1/8 | 30 | 46 | 48.5 | 41 | 65.5 | 42 | 53.5 | 100.5 | 41 | 69.5 | 91.5 |
| VX31□□ | φ1.5(オリフィス径1.5mm)、φ2.2(オリフィス径2.2mm)、φ3(オリフィス径3mm) | 1/4 | |||||||||||
| VX32□□ | φ2.2(オリフィス径2.2mm)、φ3(オリフィス径3mm)、φ4(オリフィス径4mm) | 1/4, 3/8 | 33 | 56 | 51.5 | 51 | 68.5 | 52 | 56.5 | 103.5 | 51 | 72.5 | 105 |
| VX33□□ | φ2.2(オリフィス径2.2mm)、φ3(オリフィス径3mm)、φ4(オリフィス径4mm) | 1/4, 3/8 | 36 | 64.5 | 54 | 59.5 | 71 | 60.5 | 59 | 106 | 59.5 | 75 | 113 |
| 型番 | オリフィス径 | 管接続口径 P | A | B | C | D | E | F | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.C.、N.O.、COM. | B1 | B2 | ||||||||
| VX31□□ | φ1.5(オリフィス径1.5mm)、φ2.2(オリフィス径2.2mm)、φ3(オリフィス径3mm) | 1/8 | 22 | 36 | 18 | 76.5 | 30 | 19 | 19.5 | 27 |
| VX31□□ | φ1.5(オリフィス径1.5mm)、φ2.2(オリフィス径2.2mm)、φ3(オリフィス径3mm) | 1/4 | 41 | 20.5 | ||||||
| VX32□□ | φ2.2(オリフィス径2.2mm)、φ3(オリフィス径3mm)、φ4(オリフィス径4mm) | 1/4, 3/8 | 24 | 42 | 21 | 90 | 35 | 22 | 22.5 | 32 |
| VX33□□ | φ2.2(オリフィス径2.2mm)、φ3(オリフィス径3mm)、φ4(オリフィス径4mm) | 1/4, 3/8 | 24 | 42 | 21 | 98 | 40 | 22 | 25 | 36 |
| 型番 | リード線取出し方法(DC、 AC・H種) | ブラケット取付寸法 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロメット | コンジット | DIN形ターミナル | コンジットターミナル | ||||||||||||
| N.C.、N.O.、COM. | J | K | J | K | J | K | M | J | K | M | N | Q | R | S | T |
| VX31□□ | 19.5 | 50 | 40 | 42.5 | 58.5 | 42 | 46.5 | 92 | 42.5 | 61 | 93 | 17.5 | 40 | 50 | 75.5 |
| VX31□□ | |||||||||||||||
| VX32□□ | 22.5 | 60 | 43 | 52.5 | 61.5 | 52 | 49.5 | 95 | 52.5 | 64 | 106.5 | 21 | 47 | 57 | 89 |
| VX33□□ | 25.5 | 68.5 | 46 | 61 | 64 | 60.5 | 52 | 98 | 61 | 66.5 | 114.5 | 21 | 47 | 57 | 97 |
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,487円 ( 4,936円 ) | 9日目 |
5,303円 ( 5,833円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,426円 ( 11,469円 ) | 9日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 9日目 |
6,036円 ( 6,640円 ) | 9日目 |
5,376円 ( 5,914円 ) | 9日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 9日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 19日目 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 9日目 |
4,767円 ( 5,244円 ) | 9日目 |
11,366円 ( 12,503円 ) | 9日目 |
6,864円 ( 7,550円 ) | 9日目 |
11,407円 ( 12,548円 ) | 9日目 |
12,853円 ( 14,138円 ) | 9日目 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 19日目 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 9日目 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 9日目 |
12,248円 ( 13,473円 ) | 9日目 |
13,094円 ( 14,403円 ) | 9日目 |
13,838円 ( 15,222円 ) | 9日目 |
15,566円 ( 17,123円 ) | 9日目 |
10,619円 ( 11,681円 ) | 9日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 15日目 |
8,647円 ( 9,512円 ) | 9日目 |
7,595円 ( 8,355円 ) | 9日目 |
6,919円 ( 7,611円 ) | 19日目 |
9,008円 ( 9,909円 ) | 6日目 |
7,667円 ( 8,434円 ) | 9日目 |
17,022円 ( 18,724円 ) | 9日目 |
11,723円 ( 12,895円 ) | 9日目 |
幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ。
【特長】
・耐食性向上
・保護等級:IP65相当
・静音構造
・消費電力低減
・難燃性UL94V-0準拠
・メンテナンス性向上


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VFA1000・3000・5000シリーズ
0通常価格(税別):4,767円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~