17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXR21・22・23シリーズ

通常単価(税別)
16,64935,436
税込単価
18,31438,980
通常出荷日:6日目~19日目

分解、組立は短時間でOKなソレノイドバルブ。【特長】・ウォータハンマ緩和・水・油用・型式:VXR21/...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

通電時開形(N.C.)

通電時開形(N.C.)の外観

外観

通電時開形(N.C.)の表示記号

表示記号

※弁閉時、INとOUTはブロック状態となっておりますが、ポート2の圧力>ポート1の圧力の場合、流体をブロックすることはできません。

■弁仕様

接続オリフィス径
mmφ
型番最低作動圧力差注2)
MPa
最高作動圧力差注2)MPa流量特性最高システム圧力注2)
MPa
質量注1)
g
ねじ水・油
Kv換算Cv
1/220VXR2150-040.041.00.75.76.51.51,250
3/420VXR2150-066.47.51,250
125VXR2260-1010.3121,730
1 1/435VXR2270-1218.9222,900
1 1/240VXR2380-1425.7303,700
250VXR2390-2042.8484,600

注1)グロメットの値です。コンジット:10g、DIN形ターミナル:30g、ターミナル:60gを各々加算してください。
注2)最高作動圧力差、最低作動圧力差、最高システム圧力の詳細につきましては、カタログをご参照ください。

■ソレノイド仕様

型番電源周波数
Hz
皮相電力 VA消費電力
W(励磁)
温度上昇℃
(定格電圧)
起動励磁
VXR21AC5020114.545
601773.235
DC---655
VXR22AC5040187.560
603512650
DC---860
VXR23AC5050211165
6045179.560
DC---11.565
  • ※ 周囲温度20±5℃、定格電圧印加時の値です。
  • ※ 使用中にACからDCへのコイル交換が可能です。ただし逆にDCからACへの交換はできません。
    (DCにはクマトリコイルがないためハム音が発生します。)
  • ※ 復帰電圧はAC電源で定格値20%以上、DC電源で定格値2%以上です。
  • ※ 許容電圧変動は定格値電圧の±10%です。

■使用流体温度および周囲温度

温度条件電源使用流体温度 ℃周囲温度

(標準)

(標準)
高温水注2)
(D)
高温油注2)
(D)
最高AC6060808060
DC4040--40
最低AC・DC1-5注1)---10

注1)50mm2/s以下。
注2)( )内のDはオプション記号を示します。

■構造・主要部品材質

通電時開形(N.C.)の構造図

構造図

番号部品名材質
標準オプション
1ボディCAC408-
2ボンネットCAC408-
3OリングNBRFKM
4ダイヤフラムアセンブリSUS・ブラス・NBRSUS・ブラス・FKM
5バルブスプリングSUS-
6コアアセンブリSUS・銅-
7アーマチャアセンブリSUS・NBRSUS・FKM
8リターンスプリングSUS-
9コイルアセンブリB種モールドH種モールド

〈作動説明〉

  • 〈弁開〉コイル9に通電されると、コアアセンブリ6のコアにアーマチャアセンブリ7が吸引され、パイロット弁Aが開く。パイロット弁Aが開くと圧力作用室Bの圧力が下がり、主弁Cが開く。
  • 〈弁閉〉コイル9への通電解除により、パイロット弁Aが閉じ圧力作用室Bが昇圧し、主弁Cが閉じる。

〈ウォータハンマ緩和に関して〉

  • サプライオリフィスD、EのE側にチェック弁機構をもうけ、ダイヤフラムアセンブリ4の移動により、圧力作用室B内への供給を2段階に制御する。通電解除後、主弁Cの開口量が小となるとEがブロックされる。弁閉速度が遅くなることにより、ウォータハンマが緩和される。

通電時閉形(N.O.)

通電時閉形(N.O.)の外観

外観

通電時閉形(N.O.)の表示記号

表示記号

※弁閉時、INとOUTはブロック状態となっておりますが、ポート2の圧力>ポート1の圧力の場合、流体をブロックすることはできません。

■弁仕様

接続オリフィス径
mmφ
型番最低作動圧力差注2)
MPa
最高作動圧力差注2) MPa流量特性最高システム圧力注2)
MPa
質量注1)
g
ねじ水・油
Kv換算Cv
1/220VXR2152-040.040.70.65.76.51.51,270
3/420VXR2152-066.47.51,270
125VXR2262-1010.3121,770
1 1/435VXR2272-1218.9222,900
1 1/240VXR2382-1425.7303,700
250VXR2392-2042.8484,600

注1)グロメットの値です。コンジット:10g、DIN形ターミナル:30g、ターミナル:60gを各々加算してください。
注2)最高作動圧力差、最低作動圧力差、最高システム圧力の詳細につきましては、カタログをご参照ください。

■ソレノイド仕様

型番電源周波数
Hz
皮相電力 VA消費電力
W(励磁)
温度上昇℃
(定格電圧)
起動励磁
VXR21AC502512550
602083.535
DC---650
VXR22AC504520855
6040156.545
DC---850
VXR23AC50602510.560
6050209.550
DC---11.555
  • ※ 周囲温度20±5℃、定格電圧印加時の値です。
  • ※ 使用中にACからDC、DCからACへの交換は、鉄心形状が異なりますのでできません。
  • ※ 復帰電圧はAC電源で定格値20%以上、DC電源で定格値5%以上です。
  • ※ 許容電圧変動は定格電圧の±10%です。

■使用流体温度および周囲温度

温度条件電源使用流体温度 ℃周囲温度

(標準)

(標準)
高温水注2)
(D)
高温油注2)
(D)
最高AC6060808060
DC4040--40
最低AC・DC1-5注1)---10

注1)50mm2/s以下。
注2)( )内のDはオプション記号を示します。

■構造・主要部品材質

通電時閉形(N.O.)の構造図

構造図

番号部品名材質
標準オプション
1ボディCAC408-
2ボンネットCAC408-
3OリングNBRFKM
4ダイヤフラムアセンブリSUS・ブラス・NBRSUS・ブラス・FKM
5バルブスプリングSUS-
6コアアセンブリSUS・銅・NBR・POM・PTFESUS・銅・FKM・PTFE
7コイルアセンブリB種モールドH種モールド

〈作動説明〉

  • 〈弁開〉コイル7に通電されると開いていたパイロット弁Aが閉じ圧力作用室Bが昇圧し主弁Cが閉じる。
  • 〈弁閉〉コイル7の通電が解除されると、閉じていたパイロット弁Aが開き、圧力作用室Bが圧力降下し、主弁Cが開く。

〈ウォータハンマ緩和に関して〉

  • サプライオリフィスD、EのE側にチェック弁機構をもうけ、ダイヤフラムアセンブリ4の移動により、圧力作用室B内への供給を2段階に制御する。通電され主弁Cの開口量が小となるとEがブロックされる。弁閉速度が遅くなることによりウォータハンマが緩和される。

商品特長詳細

VXR2150、VXR2152、VXR2260、VXR2262

ウォータハンマの緩和特性図1

緩和特性図1

〈ウォータハンマ(水撃)に関して〉

  • (例)VXR2シリーズは通常の電磁弁を使用して発生する大きなウォータハンマを大幅に緩和し、配管、機器、装置の破損、振動の発生を防止する。緩和されたウォータハンマの概略は上図のようになる。

〈図の見方〉

  • 電磁弁と同口径のSGP配管が30mの場合、元圧0.5MPaにおける最大圧力は約1.1MPaとなる。(一般用電磁弁は4~7MPaとなる。)

VXR2270、VXR2272、VXR2380、VXR382、VXR2390、VXR2392

ウォータハンマの緩和特性図2

緩和特性図2

〈図の見方〉

  • 電磁弁と同口径のSGP配管が30mの場合、元圧0.5MPaにおける最大圧力は、約0.8MPaとなる。(一般用電磁弁は2~4MPaとなる。)

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

使用流体

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

絶縁階級

電圧

シール材質

オプション

詳細タイプ

リード線取出し

ボディサイズ

最小発注数量
-
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/2
B
DC24V
NBR
サージキラー付
標準
グロメット
20A
1個
-
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1
B
AC100V 50/60Hz
NBR
なし
標準
コンジット
25A
1個
-
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1
B
DC24V
NBR
サージキラー・ランプ付
標準
DIN形ターミナル
25A
1個
-
ノーマルクローズ
NPT
1 1/2
B
AC110V 50/60Hz
NBR
なし
標準
DIN形ターミナル
40A
1個
-
ノーマルクローズ
NPT
2
B
AC110V 50/60Hz
NBR
なし
標準
DIN形ターミナル
50A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,649
( 18,314 )
19日目
19,080
( 20,988 )
19日目
20,428
( 22,471 )
6日目
29,686
( 32,655 )
6日目
35,436
( 38,980 )
19日目

詳細情報

基本情報

分解、組立は短時間でOKなソレノイドバルブ。
【特長】
・ウォータハンマ緩和
・水・油用
・型式:VXR21/VXR22/VXR23
・通電時開形(N.C.)/通電時閉形(N.O.)
・ボディサイズ:20A、25A、32A、40A、50A
・ねじの種類:Rc、NPTF、G、NPT

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXR21・22・23シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QVX□シリーズの取付け姿勢に制約はありますか?
A
コイル上向きを推奨しますが、横向きも使用可能です。コイル下向きは避けてください。
QVXシリーズのN.C.タイプ2方弁で、OUT側の圧力がIN側の圧力より高くなったら、どうなりますか?
A
非通電時でも弁が開き、逆流します。2方弁の配管口に「 1 」と「 2 」の表示があり、「 1 」がIN側 ( 高圧側 )です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXR21・22・23シリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP21・AP22シリーズ
パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ
パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ
防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
メーカーSMCCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格16,649---28,353 --1,837 -
通常出荷日6日目〜9日目〜3日目〜4日目〜9日目〜在庫品1日目〜
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
使用環境標準 / ウォーターハンマ対応標準--防爆標準
駆動の種類パイロット式パイロット式パイロットキック式パイロットキック式パイロット式直動式
ソレノイド数シングルソレノイドシングルシングルシングルシングルシングル
用途単体単体単体単体単体単体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング