メカニカル部品技術窓口
■VXE21□0/VXE22□0/VXE23□0

グロメット:G

コンジット:C

DIN形ターミナル:D

コンジットターミナル:T

使用流体温度および周囲温度
※露点温度:-10℃以下
弁の漏れ量(内部漏れ)シール材:NBR、FKM
弁の漏れ量(外部漏れ)シール材:NBR、FKM
※オプション記号V、Mのノンリーク、中真空用の値です。

使用流体温度および周囲温度
※露点温度:-10℃以下
弁の漏れ量(内部漏れ)シール材:NBR、FKM
弁の漏れ量(外部漏れ)シール材:NBR、FKM
※オプション記号V、Mのノンリーク、中真空用の値です。

使用流体温度および周囲温度
※凍結なきこと
弁の漏れ量(内部漏れ)シール材:NBR、FKM
弁の漏れ量(外部漏れ)シール材:NBR、FKM

使用流体温度および周囲温度
※凍結なきこと
弁の漏れ量(内部漏れ)シール材:NBR、FKM
弁の漏れ量(外部漏れ)シール材:NBR、FKM

使用流体温度および周囲温度
※動粘度:50mm2/s以下
弁の漏れ量(内部漏れ)シール材:FKM
弁の漏れ量(外部漏れ)シール材:FKM
※流体・油の場合は、動粘度は50mm2/s以下にて使用願います。

使用流体温度および周囲温度
※動粘度:50mm2/s以下
弁の漏れ量(内部漏れ)シール材:FKM
弁の漏れ量(外部漏れ)シール材:FKM
※流体・油の場合は、動粘度は50mm2/s以下にて使用願います。
■標準仕様
| バルブ仕様 | 弁構造 | 直動形ポペット |
|---|---|---|
| 弁形式 | N.C. | |
| 耐圧 | 5.0MPa | |
| ボディ材質 | C37、SUS | |
| シール材質 | NBR、FKM、EPDM、PTFE | |
| 保護構造 | 耐塵、防噴流(IP65) | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 | |
| コイル仕様 | 定格電圧 | DC24V、DC12V |
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |
| 許容漏洩電圧 | 定格電圧の2%以下 | |
| コイル絶縁の種類 | B種 | |
| サージ保護 | サージ電圧保護回路内蔵 |
■ソレノイドコイル仕様/通電時開形(N.C.)/DC仕様
| 型番 | 消費電力(W) (保持時) | 起動電流(A)(起動時間:200ms)注1) | 温度上昇値(℃)注2) | |
|---|---|---|---|---|
| DC24V | DC12V | |||
| VXE21 | 1.5 | 0.19 | 0.38 | 25 |
| VXE22 | 2.3 | 0.29 | 0.58 | 25 |
| VXE23 | 3 | 0.44 | 0.88 | 30 |
注1)通電時間は200ms以上としてください。
注2)周囲温度20℃。定格電圧印加時の値です。
| 型番 | オリフィス径 | 管接続口径 P | A | B | C | D | E | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通電時開 | |||||||||
| VXE21□0 | Φ2、Φ3、Φ4.5 | 1/8、1/4 | 18 | 40 | 68 | 30 | 9 | 19.5 | 27 |
| VXE22□0 | Φ3、Φ4.5、Φ6 | 1/4、3/8 | 22 | 45 | 78 | 35 | 10.5 | 22.5 | 32 |
| VXE22□0 | Φ8、Φ10 | 1/4、3/8、1/2 | 30 | 50 | 85 | 14 | |||
| VXE23□0 | Φ3、Φ4.5、Φ6 | 1/4、3/8 | 22 | 45 | 85.5 | 40 | 10.5 | 25 | 36 |
| VXE23□0 | Φ8、Φ10 | 1/4、3/8、1/2 | 30 | 50 | 92 | 14 |
| 型番 | 取付寸法 | リード線取出方法 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロメット | コンジット | DIN形ターミナル | コンジットターミナル | |||||||||||
| 通電時開 | J | K | M | Q | R | Q | R | Q | R | S | Q | R | S | T |
| VXE21□0 | M4 | 6 | 12.8 | 30 | 46 | 48.5 | 41 | 65.5 | 42 | 53.5 | 100.5 | 41 | 69.5 | 82 |
| VXE22□0 | M5 | 8 | 19 | 33 | 56 | 51.5 | 51 | 68.5 | 52 | 56.5 | 103.5 | 51 | 72.5 | 93.5 |
| VXE22□0 | M5 | 8 | 23 | 33 | 59 | 51.5 | 54 | 68.5 | 55 | 56.5 | 103.5 | 54 | 72.5 | 100 |
| VXE23□0 | M5 | 8 | 19 | 36 | 62 | 54 | 57 | 71 | 58 | 59 | 106 | 57 | 75 | 99.5 |
| VXE23□0 | M5 | 8 | 23 | 36 | 65 | 54 | 60 | 71 | 61 | 59 | 106 | 60 | 75 | 106 |
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,033円 ( 1,136円 ) | 9日目 |
45円 ( 50円 ) | 9日目 |
4,389円 ( 4,828円 ) | 9日目 |
3,701円 ( 4,071円 ) | 19日目 |
5,288円 ( 5,817円 ) | 19日目 |
3,559円 ( 3,915円 ) | 9日目 |
3,701円 ( 4,071円 ) | 19日目 |
5,095円 ( 5,605円 ) | 9日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 19日目 |
6,177円 ( 6,795円 ) | 9日目 |
10,097円 ( 11,107円 ) | 9日目 |
7,860円 ( 8,646円 ) | 9日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 9日目 |
コイルの温度上昇を低下させたソレノイドバルブ。
【特長】
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2シリーズの省電力形
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・互換有り
・コイルの交換が可能
・使用流体:空気、水、真空、油
・シール材質:NBR、FKM、EPDM、PTFE



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

ベン
PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
4.7通常価格(税別):31,287円~

CKD
【在庫品】マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
4.5通常価格(税別):4,332円~

フジキン
MEGA(R)-ONE LA 低圧エアオペレーションバルブ
0通常価格(税別):29,621円~