17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10,326型番あります。

差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ

通常単価(税別)
39040,049特別価格
税込単価
42944,054特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

保護構造IP65のソレノイドバルブ。【特長】・難燃性モールドコイル材料で難燃性UL94V-0準拠・ねじ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が10,326型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

空気用/ボディ材質:樹脂(ワンタッチ管継手タイプ)

単位:mm

グロメットの寸法図

グロメット

グロメット(サージ電圧保護回路付き)の寸法図

グロメット(サージ電圧保護回路付き)

DIN形ターミナルの寸法図

DIN形ターミナル

コンジットターミナルの寸法図

コンジットターミナル

製品仕様

空気用(N.C.タイプ)

※低真空(~133Pa.abs)でも使用可能です。

空気用(N.C.タイプ)の外観

使用流体および周囲温度

  • 使用流体温度:-10※~+60℃
  • 周囲温度:-20~+60℃

※露点温度:-10℃以下

弁の漏れ量(空気 注1)注2))内部漏れ/シール材:NBR(FKM)注3)

  • Alボディタイプ:15cm3/min以下
  • 樹脂ボディタイプ:15cm3/min以下
  • 金属ボディタイプ:1cm3/min以下

弁の漏れ量(空気 注1))外部漏れ/シール材:NBR(FKM)注3)

  • Alボディタイプ:15cm3/min以下
  • 樹脂ボディタイプ:15cm3/min以下
  • 金属ボディタイプ:1cm3/min以下

注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。
注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。
注3)シール材質FKMにつきましては、カタログをご参照の上、その他オプションにて選定してください。
注4)低真空仕様(~133Pa.abs)で使用する場合は、上記漏れ量に注意してください。

空気用(N.O.タイプ)

空気用(N.O.タイプ)の外観

使用流体および周囲温度

  • 使用流体温度:-10※~+60℃
  • 周囲温度:-20~+60℃

※露点温度:-10℃以下

弁の漏れ量(空気 注1)注2))内部漏れ/シール材:NBR(FKM)注3)

  • Alボディタイプ:15cm3/min以下
  • 樹脂ボディタイプ:15cm3/min以下
  • 金属ボディタイプ:1cm3/min以下

弁の漏れ量(空気 注1))外部漏れ/シール材:NBR(FKM)注3)

  • Alボディタイプ:15cm3/min以下
  • 樹脂ボディタイプ:15cm3/min以下
  • 金属ボディタイプ:1cm3/min以下

注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。
注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。
注3)シール材質FKMにつきましては、カタログをご参照の上、その他オプションにて選定してください。

水用(N.C.タイプ)

※空気用(真空は133Pa.absまで)として使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましては空気用の仕様範囲内となりますのでご注意ください。

水用(N.C.タイプ)の外観

使用流体および周囲温度

  • 使用流体温度:+1~+60℃
  • 周囲温度:-20~+60℃

※凍結なきこと

弁の漏れ量(水 注1)注2))内部漏れ/シール材:NBR(FKM)注3)

  • 0.1cm3/min以下

弁の漏れ量(水 注1))外部漏れ/シール材:NBR(FKM)注3)

  • 0.1cm3/min以下

注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。
注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。
注3)シール材質FKMにつきましては、カタログをご参照の上、その他オプションにて選定してください。

水用(N.O.タイプ)

水用(N.O.タイプ)の外観

使用流体および周囲温度

  • 使用流体温度:+1~+60℃
  • 周囲温度:-20~+60℃

※凍結なきこと

弁の漏れ量(水 注1)注2))内部漏れ/シール材:NBR(FKM)注3)

  • 0.1cm3/min以下

弁の漏れ量(水 注1))外部漏れ/シール材:NBR(FKM)注3)

  • 0.1cm3/min以下

注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。
注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。
注3)シール材質FKMにつきましては、カタログをご参照の上、その他オプションにて選定してください。

油用(N.C.タイプ)

  • ※ 空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。
  • ※ 流体・油の場合は、動粘度は50mm2/s以下にて使用願います。全波整流器内蔵タイプは可動鉄心の特殊構造によりON時吸着面にクリアランスを設けることによりOFFの応答性を向上しています。
油用(N.C.タイプ)の外観

使用流体および周囲温度

  • 使用流体温度:-5※~+60℃
  • 周囲温度:-20~+60℃

※動粘度:50mm2/s以下

弁の漏れ量(油 注1)注2))内部漏れ/シール材:FKM

  • 0.1cm3/min以下

弁の漏れ量(油 注1))外部漏れ/シール材:FKM

  • 0.1cm3/min以下

注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。
注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。

油用(N.O.タイプ)

油用(N.O.タイプ)の外観

使用流体および周囲温度

  • 使用流体温度:-5※~+60℃
  • 周囲温度:-20~+60℃

※動粘度:50mm2/s以下

弁の漏れ量(油 注1)注2))内部漏れ/シール材:FKM

  • 0.1cm3/min以下

弁の漏れ量(油 注1))外部漏れ/シール材:FKM

  • 0.1cm3/min以下

注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。
注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。

※一部の型番の製品情報のみ掲載しています。

VXZシリーズの共通事項

■標準仕様

バルブ仕様弁構造差圧ゼロ作動パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
耐圧2.0MPa(樹脂ボディタイプ1.5MPa)
ボディ材質Al、樹脂、C37、SUS注1)
シール材質NBR、FKM、EPDM
保護構造耐塵、防噴流(IP65)注2)注4)
雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所
コイル仕様定格電圧ACAC100V、AC200V、AC110V、AC230V、(AC220V、AC240V、AC48V、AC24V)注3)
DCDC24V、(DC12V)注3)
許容電圧変動定格電圧の±10%
許容漏洩電圧AC(全波整流器内蔵タイプ)定格電圧の5%以下
DC定格電圧の2%以下
コイル絶縁の種類B種(空気・水・油用)、H種(高温水・高温油用)

注1)ボディ材質Al、樹脂はVXZ23/VXZ2Aのみとなります。
注2)リード線取り出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40。
注3)( )は特殊電圧になります。(カタログ参照)
注4)保護等級につきましてはカタログをご参照ください。耐水性が必要な場所でのご使用につきましては当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

規格表

単位:mm

型番ワンタッチ管継手
P
BB1CDEFブラケット取付方法
UU1WXX1Y
VXZ23
VXZ2A
Φ10、Φ3/8"、Φ126937.590
(96.5)
3515.5225427446532.556
型番ワンタッチ管継手
P
リード線取出方法
グロメットグロメット
(サージ電圧保護回路付)
DIN形ターミナルコンジットターミナル
QRQRQRSQRST
VXZ23
VXZ2A
Φ10、Φ3/8"、Φ1229.563.5
(70)
32.550
(56.5)
6755.5
(62)
5510257.5
(64)
71105
(111.5)

※( )内は通電時閉形(N.O.)の寸法です。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前にカタログの製品個別注意事項を必ずお読みください。
  • ※ 差圧が0.01MPa未満の低流量域で使用する場合には作動が不安定になることがありますので使用にあたっては当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ ワンタッチ管継手の取り扱い、適用チューブにつきましては、カタログをご参照ください。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

使用流体

種類

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

使用環境

駆動の種類

チューブ径

使用温度範囲

(℃)

ソレノイド数

作動圧力差範囲

(MPa)

オリフィス径

(φ)

用途

保護等級

絶縁階級

配管口の種類(詳細)

電圧

シール材質

リード線取出し向き

オプション

ボディ材質

ブラケット

詳細タイプ

ファンクション

リード線取出し

適用機種

関連部品種類

最小発注数量
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
グロメット
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
G
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
グロメット
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
NPT
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
グロメット
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
FKM
IN側(標準)
低濃度オゾン・脱イオン水等対応
Al
なし
空気
なし
グロメット
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
グロメット
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
90°
なし
Al
空気
なし
グロメット
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
禁油
Al
なし
空気
なし
グロメット
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC100V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC100V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC100V
NBR
IN側(標準)
禁油
Al
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC110V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC200V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC200V
EPDM
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC200V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC230V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
NPT
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC230V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
270°
なし
Al
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
禁油
Al
なし
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
禁油
Al
空気
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
G
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
G
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
NPT
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
G
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
禁油
Al
なし
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
FKM
IN側(標準)
低濃度オゾン・脱イオン水等対応・禁油
Al
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
90°
なし
Al
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
禁油
Al
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC100V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC100V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC110V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
NPT
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC110V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC200V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC200V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC230V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
G
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC230V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
NPT
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC230V
NBR
IN側(標準)
禁油
Al
なし
空気
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
NPT
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
なし
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC100V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
なし
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC220V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
特殊電圧
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
G
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC220V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
特殊電圧
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC220V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
特殊電圧
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
G
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC240V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
特殊電圧
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC12V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
特殊電圧
グロメット
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC12V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
特殊電圧
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC220V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
特殊電圧
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
G
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.7
10
単体
IP65
B
なし
AC220V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
特殊電圧
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
G
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
G
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
NPT
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
FKM
IN側(標準)
低濃度オゾン・脱イオン水等対応
Al
なし
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
FKM
IN側(標準)
低濃度オゾン・脱イオン水等対応・禁油
Al
なし
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
FKM
IN側(標準)
低濃度オゾン・脱イオン水等対応・禁油
Al
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
90°
なし
Al
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
270°
なし
Al
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
空気
電磁式
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
防塵 / 防噴流
パイロットキック式
-
-20~60
シングルソレノイド
0~0.6
10
単体
IP65
B
なし
DC24V
NBR
90°
なし
Al
なし
空気
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,228
( 9,051 )
19日目
9,244
( 10,168 )
19日目
9,132
( 10,045 )
19日目
8,685
( 9,554 )
19日目
8,365
( 9,202 )
19日目
9,633
( 10,596 )
19日目
8,365
( 9,202 )
19日目
8,228
( 9,051 )
19日目
8,365
( 9,202 )
19日目
8,502
( 9,352 )
19日目
9,367
( 10,304 )
19日目
8,228
( 9,051 )
19日目
8,960
( 9,856 )
19日目
9,400
( 10,340 )
19日目
8,228
( 9,051 )
19日目
10,340
( 11,374 )
19日目
8,999
( 9,899 )
19日目
9,136
( 10,050 )
19日目
9,370
( 10,307 )
19日目
9,136
( 10,050 )
19日目
10,422
( 11,464 )
19日目
9,096
( 10,006 )
19日目
9,096
( 10,006 )
19日目
9,233
( 10,156 )
19日目
10,348
( 11,383 )
19日目
9,233
( 10,156 )
19日目
9,827
( 10,810 )
19日目
9,233
( 10,156 )
19日目
9,457
( 10,403 )
19日目
9,370
( 10,307 )
19日目
9,096
( 10,006 )
19日目
11,381
( 12,519 )
19日目
9,096
( 10,006 )
19日目
9,096
( 10,006 )
19日目
9,096
( 10,006 )
19日目
10,224
( 11,246 )
19日目
9,096
( 10,006 )
19日目
9,233
( 10,156 )
19日目
10,348
( 11,383 )
19日目
10,507
( 11,558 )
19日目
9,233
( 10,156 )
19日目
8,228
( 9,051 )
19日目
9,400
( 10,340 )
19日目
9,400
( 10,340 )
19日目
8,228
( 9,051 )
19日目
9,400
( 10,340 )
19日目
9,136
( 10,050 )
19日目
10,190
( 11,209 )
19日目
9,096
( 10,006 )
19日目
9,781
( 10,759 )
19日目
9,781
( 10,759 )
19日目
11,004
( 12,104 )
19日目
9,781
( 10,759 )
19日目
10,238
( 11,262 )
19日目
11,611
( 12,772 )
19日目
11,770
( 12,947 )
19日目
9,917
( 10,909 )
19日目
10,142
( 11,156 )
19日目
10,142
( 11,156 )
19日目
11,077
( 12,185 )
19日目

詳細情報

基本情報

保護構造IP65のソレノイドバルブ。
【特長】
・難燃性モールドコイル材料で難燃性UL94V-0準拠
・ねじ配管、ワンタッチ管継手等配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました
・鉄心の耐食性向上
・ゴムダンパ採用により金属音が低減した静音構造

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
外販設備品に使用
5
満足度:5.0
主に水(一部蒸気)配管の流量制御に使用しています。パイロットキック式なので、同じ差圧が無し稼動でも直動式より流量(中流量...もっと読む
2人が参考にしています。
交換品として
5
満足度:5.0
自社でメーカーに製作させた生産設備装置の電磁弁が経年劣化で壊れたので交換品として使用しました。生産設備装置のメーカーに部...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q接続口径Rc3/4の2ポートバルブでエアブローしたいが、VXシリーズでは対応品が無いのか?
A
直動式のVXシリーズは、ありません。パイロット式のVXD、VXZシリーズ等で検討をお願います。
Q新VX2・VXD・VXZシリーズにブラケットの後付けは可能ですか?
A
新VX2シリーズは、ボディに取付穴がないため、ブラケットの後付けはできません。
ボディ底面取付穴付のオプション品番XNBを追記すれば、ブラケットの後付けは可能です。
VXD・VXZシリーズは、ブラケットの後付けが可能です。 
注1)樹脂ボディタイプは標準でブラケット付です。
注2)ブラケット付に適応している機種になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ
蒸気用 パイロットキック式2ポート弁 PKSシリーズ
メーカーSMCSMCSMCCKDCKDCKD
通常価格390-3,708 -1,387 -25,423 -7,199 -18,594 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング