17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ 外形図1

MMFZ30

ドレンコックなし(ショートタイプ)-Sの場合

マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ 外形図2

MMFZ30

金属カバー付

マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ 外形図3

MMFZ40-□-□-BG

金属カバー

マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ 外形図4

BG-IBCY40

製品仕様

型番MMFZ30MMFZ40MMFZ50
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8、Rc1/4Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)
5~60(ただし結露なきこと)
ろ過度(μm)0.01
捕集効率(%)99.9999
2次側オイルミスト濃度(mg/m3注10.01以下
最大流量(L/min(ANR))注2100150400
ドレン貯容量(-Nの場合)(ml)131627
主要部材質本体アルミ合金ダイカスト
ホルダPCT(ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート)
ボウルPC(ポリカーボネート)/PCT(ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート)MMFZ40のみ選択可注5
フィルタエレメント多孔質膜
ブラケット鋼板(無電解ニッケルめっき)
質量(kg)
(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
0.14(0.15)〔0.12〕注60.20(0.21)<0.33>〔0.17〕注60.30(0.31)<0.48>〔0.28〕注6
オプション注3オートドレン(NO・NC)、ボウルカード(樹脂製・組込み)、ブラケット(部品添付)


1:1次側オイルミスト濃度30mg/m3時の値。
2:1次側圧力0.7MPa時の最大流量です。
3:オプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください(オートドレンの作動には供給圧力が必要です)。
5:雰囲気の悪い場所(切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所)で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。MMFZ40のみ選択可能です。
6:( )はボウルガード付の質量、〈 〉は金属カバー付の質量、〔 〕はショートタイプの質量です。

内部構造

マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ 内部構造

MMFZ30/40/50

型番リスト

表示件数

処理空気流量

(l/min)

配管ねじの呼び

ドレンコック

ドレン貯容量

(cm3)

ボウル材質

ボウルガード

ブラケット

ボウル仕様

ドレンコック仕様

ボウルガード仕様詳細

最小発注数量
100
1/8
オートフロート式
13
ポリカーボネート
なし
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
オートドレン式ドレンコック(NOタイプ)
ボウルガードなし
1個
100
1/4
マニュアル
13
ポリカーボネート
なし
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
継手付ドレンコック
ボウルガードなし
1個
150
1/8
オートフロート式
16
ポリカーボネート
なし
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
オートドレン式ドレンコック(NCタイプ)
ボウルガードなし
1個
150
1/8
オートフロート式
16
ポリカーボネート
あり
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
オートドレン式ドレンコック(NCタイプ)
金属カバー付
1個
150
1/4
マニュアル
16
ポリカーボネート
なし
ブラケットなし
標準仕様(ポリカーボネート)
継手付ドレンコック
ボウルガードなし
1個
150
1/4
マニュアル
16
ポリカーボネート
あり
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
継手付ドレンコック
金属カバー付
1個
150
3/8
オートフロート式
16
ポリカーボネート
なし
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
オートドレン式ドレンコック(NOタイプ)
ボウルガードなし
1個
400
1/4
オートフロート式
27
ポリカーボネート
あり
ブラケットなし
標準仕様(ポリカーボネート)
オートドレン式ドレンコック(NCタイプ)
金属カバー付
1個
400
1/4
マニュアル
27
ポリカーボネート
あり
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
継手付ドレンコック
金属カバー付
1個
400
1/4
なし
27
ポリカーボネート
なし
ブラケットなし
標準仕様(ポリカーボネート)
ドレンコックなし(ショートタイプ)
ボウルガードなし
1個
400
1/2
オートフロート式
27
ポリカーボネート
あり
ブラケットなし
標準仕様(ポリカーボネート)
オートドレン式ドレンコック(NCタイプ)
金属カバー付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,774
( 9,651 )
3日目
5,953
( 6,548 )
9日目
10,826
( 11,909 )
3日目
14,333
( 15,766 )
9日目
6,778
( 7,456 )
9日目
10,284
( 11,312 )
3日目
10,826
( 11,909 )
9日目
15,666
( 17,233 )
9日目
11,922
( 13,114 )
3日目
7,794
( 8,573 )
3日目
15,751
( 17,326 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量特性向上による小形化(短い面間寸法を実現)
・フィルタエレメントの状態確認が容易
・コンパクト・構成部品に使用する油分量低減
・耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応
・エアフィルタ(FNZ)は負圧で使用可能(オートドレン式を除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ
調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ
調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ
大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ
オイルミストフィルタMFZシリーズ
エアフィルタ SAF2シリーズ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイTAIYO(太陽鉄工)
通常価格5,953-2,684 -3,742 -32,493 -5,953 -3,005
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜7日目7日目〜3日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
特性なしなしなしなしなしなし
使用流体一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
使用圧力範囲(MPa)0::1.0-0.1::1-0.1::1-0::1.00.05::0.83
接続種類Rc(R)ワンタッチ配管ワンタッチ配管Rc(R)Rc(R)Rc(R)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング