メカニカル部品技術窓口
【特長】・流量特性向上による小形化(短い面間寸法を実現)・フィルタエレメントの状態確認が容易・コンパク...
詳細を確認
MFZ30

MFZ40

MFZ50


MFZ40-□-□-BG

金属カバー(BG-IBCY40)

MFZ50-□-□-BG

金属カバー(BG-IBCY50)
| 項目 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|
| MFZ30 | MFZ40 | MFZ50 | ||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 配管接続口径 | Rc1/8、Rc1/4 | Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8 | Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2 | |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | |||
| 保証耐圧力 MPa | 1.5 | |||
| 使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃ | 5~60(ただし結露なきこと) | |||
| ろ過度 μm | 0.3 | |||
| 捕集効率 % | 99.9 | |||
| 2次側オイルミスト濃度注1 mg/m3 | 1.0以下 | |||
| 最大流量注2 L/min(ANR) | 100 | 300 | 750 | |
| ドレン貯容量(-Nの場合) ml | 13 | 16 | 27 | |
| 主要部材質 | 本体 | アルミ合金ダイカスト | ||
| ホルダ | PCT(ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタート) | |||
| ボウル | PC(ポリカーボネート)/PCT(ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタート)MFZ40のみ選択可注5 | |||
| フィルタエレメント | 多孔質膜 | |||
| ブラケット | 鋼板(無電解ニッケルめっき) | |||
| 質量(標準仕様・最大配管接続口径の場合) kg | 0.14(0.15)[0.12]注6 | 0.20(0.21)<0.33>[0.17]注6 | 0.30(0.31)<0.48>[0.28]注6 | |
| オプション注3 | オートドレン(NO・NC)、ボウルカード(樹脂製・組込み)、ブラケット(部品添付) | |||
注意
1:1次側オイルミスト濃度30mg/m3時の値。
2:1次側圧力0.7MPa時の最大流量です。
3:オプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください(オートドレンの作動には供給圧力が必要です)。
5:雰囲気の悪い場所(切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所)で使用する場合はPCT 樹脂のボウルをご使用ください。MFZ40のみ選択可能です。
6:( )はボウルガード付きの質量、〈 〉は金属カバー付の質量、〔 〕はショートタイプの質量です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,058円 ( 9,964円 ) | 3日目 |
5,953円 ( 6,548円 ) | 3日目 |
10,181円 ( 11,199円 ) | 3日目 |
10,916円 ( 12,008円 ) | 3日目 |
13,023円 ( 14,325円 ) | 3日目 |
【特長】
・流量特性向上による小形化(短い面間寸法を実現)
・フィルタエレメントの状態確認が容易
・コンパクト・構成部品に使用する油分量低減
・耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応
・エアフィルタ(FNZ)は負圧で使用可能(オートドレン式を除く)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
0通常価格(税別):4,103円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~