17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エアフィルタFNZシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
エアフィルタFNZシリーズ 外形図01

【FNZ30、FNZ31】

 
エアフィルタFNZシリーズ 外形図02

【FNZ40、FNZ41】

 
エアフィルタFNZシリーズ 外形図03

【FNZ50、FNZ51】

■ドレンコックなし(ショートタイプ)-Sの場合

エアフィルタFNZシリーズ 外形図04

【FNZ30、FNZ31】

エアフィルタFNZシリーズ 外形図05

【FNZ40、FNZ41】

エアフィルタFNZシリーズ 外形図06

【FNZ50、FNZ51】

■金属カバー付

エアフィルタFNZシリーズ 外形図07

【FNZ4□-□-□-BG】

 
エアフィルタFNZシリーズ 外形図08

【FNZ5□-□-□-BG】

製品仕様

型番FNZ30FNZ31FNZ40FNZ41FNZ50FNZ51
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8、Rc1/4Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2
最高使用圧力MPa1.0(負圧で使用する場合は下記をご覧ください)
保証耐圧力MPa1.5
使用温度範囲
(雰囲気および使用流体)
5~60(ただし結露なきこと)
ろ過度μm540540540
ドレン貯容量(-Nの場合)ml131627
主要部材質本体アルミ合金ダイカスト
ホルダPCT(ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート)
ボウルPC(ポリカーボネート)/ PCT(ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート) FNZ4□のみ選択可注2
フィルタエレメント不織布
ブラケット鋼板(無電解ニッケルめっき)
質量
(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
kg0.14(0.15)[0.12]注30.20(0.21)〈0.33〉[0.17]注30.30(0.31)〈0.48〉[0.28]注3
オプション注1オートドレン(NO・NC)、ボウルカード(樹脂製・組込み)、ブラケット(部品添付)

注1:オプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください(オートドレンの作動には供給圧力が必要です)。
注2:雰囲気の悪い場所(切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所)で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。
注3:()はボウルガード付の質量、〈〉は金属カバー付の質量、[]はショートタイプの質量です。

●負圧で使用する場合

ドレンコック仕様が、継手付ドレンコック-Nまたはドレンコックなし-Sの場合は、負圧でも使用可能です〈使用圧力範囲:-0.1~1.0MPa〉。
注:オートドレン式の場合は、負圧では使用できません。
取付方向は、正圧におけるIN側をワーク、パッド側(SET)に、正圧におけるOUT側をポンプ側(VAC)としてください。

商品特長詳細

流量特性

エアフィルタFNZシリーズ 流量特性

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

ろ過度

ドレンコック

ドレン貯容量

(cm3)

ボウルガード

ブラケット

ボウル仕様

ドレンコック仕様

ボウルガード仕様詳細

最小発注数量
1/8
5μm
オートフロート式
13
なし
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
オートドレン式ドレンコック(NCタイプ)
-
1個
1/4
5μm
マニュアル
13
なし
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
継手付ドレンコック
-
1個
1/4
5μm
なし
13
なし
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
ドレンコックなし(ショートタイプ)
-
1個
1/2
5μm
オートフロート式
27
なし
ブラケット付
標準仕様(ポリカーボネート)
オートドレン式ドレンコック(NCタイプ)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,728
( 7,401 )
3日目
4,445
( 4,890 )
3日目
4,445
( 4,890 )
3日目
10,499
( 11,549 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量特性向上による小形化(短い面間寸法を実現)
・フィルタエレメントの状態確認が容易
・コンパクト・構成部品に使用する油分量低減
・耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応
・エアフィルタ(FNZ)は負圧で使用可能(オートドレン式を除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアフィルタFNZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルタFNZシリーズ
エア用フィルター
エアフィルタ BN-2701
エアフィルタ BN-2720
エアフィルタ BN-27T5
エアフィルタ 二次電池対応 25A-AF-Dシリーズ
メーカーコガネイミスミ日本精器日本精器日本精器SMC
通常価格4,445-2,1607,5503,106 -4,4976,110 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
種類標準標準標準標準標準標準
特性なしなしなしなしなしなし
使用流体一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
使用圧力範囲(MPa)0::1.0-----
接続種類Rc(R)Rc(R)RcRcRcRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング