メカニカル部品技術窓口
コンパクトエアシリンダのフリーマウントシリンダ。【特長】・ロッド回り止め形。・ボディの多面直接取付が可...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| チューブ内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.15MPa | 0.10MPa | 0.08MPa | |||
| 周囲および使用流体温度 | オートスイッチ無:-10~+70℃(ただし 凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし 凍結なきこと) | |||||
| 給油 | 無給油 | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||
| クッション | ラバークッション | |||||
| ロッド先端ねじ | おねじ | |||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0mm | |||||
| 注)ロッド不回転精度 | ±0.8° | ±0.5° | ||||
注)無負荷:ロッド引込時

表示記号
複動/片ロッド形・ラバークッション
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 6、10、16 | 5、10、15、20、25、30 |
| 20、25、32 | 5、10、15、20、25、30、40、50 |
| オートスイッチ取付数 | 適用オートスイッチ型番 | ||
|---|---|---|---|
| D-A9□ D-A9□V | D-M9□ D-M9□V | D-M9□W D-M9□WV | |
| 1ヶ付 | 5 | 5 | 5 |
| 2ヶ付 | 10 | 5 | 10 |
| チューブ内径(mm) | ストローク(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| C(D)UK6-□D | 28 (33) | 31 (41) | 34 (44) | 37 (47) | 40 (50) | 43 (53) | - | - |
| C(D)UK10-□D | 43 (48) | 47 (57) | 51 (61) | 55 (65) | 59 (69) | 63 (73) | - | - |
| C(D)UK16-□D | 60 (85) | 66 (96) | 72 (102) | 78 (108) | 84 (114) | 90 (120) | - | - |
| C(D)UK20-□D | 113 (147) | 124 (164) | 136 (176) | 148 (188) | 160 (200) | 172 (211) | 195 (235) | 219 (260) |
| C(D)UK25-□D | 212 (266) | 229 (288) | 246 (305) | 263 (322) | 280 (339) | 297 (356) | 335 (390) | 370 (424) |
| C(D)UK32-□D | 331 (404) | 357 (435) | 383 (461) | 409 (487) | 435 (513) | 461 (539) | 513 (591) | 565 (643) |
※( )内数値はオートスイッチD-A93付の場合
| チューブ内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容回転トルク(N・m) | 0.0015 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
コンパクトエアシリンダのフリーマウントシリンダ。
【特長】
・ロッド回り止め形。
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
・オートスイッチ付(CDUK)。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~