17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

鋼 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋼 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

販売終了

型番

CSHCSH-ST-M3-5

2023年08月に販売終了となりました。

頭部が皿のような形状になっている六角穴付ボルト。
【特長】
・皿ボルトと省略される事もあり、六角穴を六角レンチ等で締め付ける。
・六角レンチで締め付けるという特性上、+頭の皿小ネジより呼び径の大きなタイプも存在する。
・頭部形状は呼び径が同じなら皿小ねじとほぼ同じだが規格や特注の六角穴付皿ボルトもあるので注意が必要。
・呼びM:3/4/8。
・材質:スチール。
・表面処理:黒色酸化被膜。
【用途】
・基本的には皿小ねじと同じだが、締めた後に見える頭部の穴が六角形になる。
・十字穴を見せたくない場合に主に使用。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
5
材質
[スチール] スチール
表面処理
黒色酸化被膜
詳細形状
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.5
販売単位
箱・パック
強度区分(スチール)
-
ねじ種類
全ねじ
RoHS?
10
-
-
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト