17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(R)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鋼 六角穴付きテーパねじプラグ(浮き)【50~200個入り】

通常単価(税別)
4,14422,307
税込単価
4,55824,538
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質:スチール。・サイズ×長さ:R1/8×8mm~R1 1/2×21.5mm。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


型番リスト

表示件数

ねじの呼び(R)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
19
10
1パック

50個入り

1/2
15
10
1パック

100個入り

1/8
8
10
1パック

200個入り

3/8
12
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,307
( 24,538 )
1日目
7,704
( 8,474 )
1日目
4,144
( 4,558 )
1日目
4,174
( 4,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:スチール。
・サイズ×長さ:R1/8×8mm~R1 1/2×21.5mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼 六角穴付きテーパねじプラグ(浮き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼 六角穴付きテーパねじプラグ(浮き)
鋼 六角穴付きテーパねじプラグ(沈み)
六角穴付きプラグ(沈み・NPTF・DB型)
六角穴付きテーパプラグ 沈み DB型
テーパねじプラグ 沈み NPT (アメリカ管用)
六角穴付きテーパプラグ 強力沈み NB型
メーカー極東製作所極東製作所日産ネジ日産ネジSUNCO日産ネジ
通常価格4,144-4,245 -81 -122 -904 -45 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
形状標準標準標準標準標準標準
材質スチールスチール構造用合金鋼SCM435ステンレスSCM435
プラグ種類浮きプラグ沈みプラグ沈みプラグ沈みプラグ沈みプラグ沈みプラグ
表面処理黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜生地黒色酸化被膜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング