メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 基本定格荷重 静定格(N)

    ~mm
  • オイルシール

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型

型番:

CRBC06013WWC8P4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CRBC06013WWC8P4の仕様・寸法情報

内外輪材質
SUJ2
内径(φ)
60
外径(φ)
90
幅(mm)
13
基本定格荷重 動定格(N)
20300
基本定格荷重 静定格(N)
27000
精度(JIS)
等級4
オイルシール
あり (密封型)

商品情報

外形図

クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型 外形図

製品仕様

  • 高剛性型(CRBC)。
  • 内径寸法は20~400mm。
  • 密閉型(Sealed)と解放型(Open)の2種類。

規格表

クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型 規格表

注1:定格荷重は、ISO76/ISO281規格による。

注3:内輪基準面Bはお客様の使用基準面であり、Maark Surfaceに型式及び製品のシリアル番号を表示してある。

型番リスト

表示件数
型番
CRBC06013WWC8P4

内径

(φ)

外径

(φ)

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

オイルシール

最小発注数量
60
90
13
20300
27000
あり (密封型)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,315
( 12,447 )
7日目

詳細情報

基本情報

ハイウィンのクロスローラベアリングは密封型、開放型ともに油穴があるのでグリス充填が可能です。内外輪各1個で構成されており、両方が回転する場合に使用します。
【特長】
・ローラーとローラーの間はセパレータで区切られており、ローラー同士の摩擦が軽減。
・工業用自動制御装置、工作機械、検査装置、医療機器などの回転部品として幅広い用途でお使いいただけます。
・密封型(記号WW):オイルシールを使用し、軌道輪への異物混入防止とグリス漏れの防止。
・開放型(記号NN):ノンオイルシール構造で、摩擦抵抗が小さくロートルクの軸受に使用。
【用途】
・工業用自動制御装置・工作機械・検査装置・医療機器など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型の型番CRBC06013WWC8P4のページです。 型番CRBC06013WWC8P4に関する仕様情報を記載しております。
クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型
クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転
クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV
超薄形クロスローラベアリング 開放形・セパレータ付き
ターンテーブル HF型
メーカーHIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)日本トムソン日本トムソンスガツネ工業
通常価格11,3157,075 -27,944 -30,43015,135 -6,917 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目
内外輪材質SUJ2SUJ2SUJ2---
精度(JIS)等級4等級5等級5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロスローラーリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト