17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 基本定格荷重 静定格(N)

    ~mm
  • オイルシール

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転 外形図1

Sealed

クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転 外形図2

Open

クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転 外形図3

Datum Plane

クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転 外形図4

製品仕様

  • 内輪分割型
  • 内径寸法は30~300mm
  • 密封型(Sealed)と解放型(Open)の2種類

規格表

クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転 規格表

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

オイルシール

RoHS?最小発注数量
110
160
20
42700
70200
あり (密封型)
10
1個
120
150
16
28100
50300
あり (密封型)
10
1個
120
170
20
44900
76900
あり (密封型)
10
1個
120
180
25
66300
109000
あり (密封型)
10
1個
130
190
25
67800
114800
あり (密封型)
10
1個
140
200
25
69500
120600
あり (密封型)
10
1個
150
210
25
73100
131900
あり (密封型)
10
1個
150
230
30
114300
187300
あり (密封型)
10
1個
160
220
25
74500
137700
あり (密封型)
10
1個
180
240
25
79600
154800
あり (密封型)
10
1個
190
240
25
54500
113600
あり (密封型)
10
1個
200
260
25
82300
166400
あり (密封型)
10
1個
200
280
30
122900
242000
あり (密封型)
10
1個
200
295
35
155900
277400
あり (密封型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,944
( 30,738 )
7日目
33,543
( 36,897 )
7日目
33,543
( 36,897 )
7日目
36,343
( 39,977 )
7日目
41,930
( 46,123 )
7日目
47,529
( 52,282 )
7日目
55,914
( 61,505 )
7日目
62,629
( 68,892 )
7日目
58,714
( 64,585 )
7日目
69,871
( 76,858 )
7日目
72,672
( 79,939 )
7日目
75,472
( 83,019 )
7日目
101,329
( 111,462 )
7日目
108,329
( 119,162 )
7日目

詳細情報

基本情報

ハイウィンのクロスローラベアリングは密封型、開放型ともに油穴があるのでグリス充填が可能です。内ハーフリング2個と外輪1個で構成されており、外輪回転に使用します。
【特長】
・ローラーとローラーの間はセパレータで区切られており、ローラー同士の摩擦が軽減。
・工業用自動制御装置、工作機械、検査装置、医療機器などの回転部品として幅広い用途でお使いいただけます。
・密封型(記号WW):オイルシールを使用し、軌道輪への異物混入防止とグリス漏れの防止。
・開放型(記号NN):ノンオイルシール構造で、摩擦抵抗が小さくロートルクの軸受に使用。
【用途】
・工業用自動制御装置・工作機械・検査装置・医療機器など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転
クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転
クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV
ターンテーブル HF型
超薄形クロスローラベアリング 開放形・セパレータ付き
メーカーHIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)日本トムソンスガツネ工業日本トムソン
通常価格27,944-7,075 -11,31521,064 -6,917 -15,979 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目〜
内外輪材質SUJ2SUJ2SUJ2---
精度(JIS)等級5等級5等級4---

クロスローラーリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト