メカニカル部品技術窓口
2方向のケーブル取出しが可能な真空レギュレータ。【特長】・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御・コ...
詳細を確認
ITV209□/フラットブラケット

L形ブラケット

ライトアングル型(4芯)/ケーブルコネクタ3m

ストレート型(4芯)/ケーブルコネクタ3m

| 型番 | ITV2090 | ITV2091 | |
|---|---|---|---|
| 最低供給真空圧力注1) | 設定圧力-13.3kPa | ||
| 最高供給真空圧力 | -101kPa | ||
| 設定圧力範囲 | -1.3~-80kPa | ||
| 電源 | 電圧 | DC24V±10% | DC12~15V |
| 消費電流 | 電源電圧DC24Vタイプ:0.12A以下注7) 電源電圧DC12~15Vタイプ:0.18A以下 | ||
| 入力信号注7) | 電流形注2) | DC4~20mA, DC0~20mA(シンクタイプ) | |
| 電圧形 | DC0~5V, DC0~10V | ||
| プリセット入力形 | 4点(マイナスコモン)、16点(コモン極性なし) | ||
| デジタル入力形 | 10bit(パラレル) | ||
| 入力インピーダンス | 電流形 | 250Ω以下注3) | |
| 電圧形 | 約6.5kΩ | ||
| プリセット入力形 | 電源電圧DC24Vタイプ:約4.7kΩ 電源電圧DC12Vタイプ:約2.0kΩ | ||
| デジタル入力形 | 約4.7kΩ | ||
| 出力信号注4) (モニタ出力) | アナログ出力 | DC1~5V(出力インピーダンス:約1kΩ) DC4~20mA(シンクタイプ)(出力インピーダンス:250Ω以下) 出力精度±6%F.S.以下 | |
| スイッチ出力 | NPNオープンコレクタ出力:最大30V, 80mA PNPオープンコレクタ出力:最大80mA | ||
| リニアリティ | ±1%F.S.以下 | ||
| ヒステリシス | 0.5%F.S.以下 | ||
| 繰返し性 | ±0.5%F.S.以下 | ||
| 感度 | 0.2%F.S.以下 | ||
| 温度特性 | ±0.12%F.S./℃以下 | ||
| 出力圧力表示 | 精度 | ±2%F.S.±1digit以下 | |
| 単位 | kPa注5)最小表示:1 | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~+50℃(ただし、結露なきこと) | ||
| 保護構造 | IP65 | ||
| 質量注7)注8) | 390g | ||
注1)最低供給真空圧力は、設定する真空度の最大値より13.3kPa低い真空圧力を供給してください。
注2)2線式DC4~20mAは、不可です。電源電圧(DC24VまたはDC12~15V)が必要となります。
注3)過電流回路を含めない状態の値です。過電流回路を考慮すると入力電源によって入力インピーダンスが変わります。入力電流DC20mAの場合は350Ω以下です。負荷インピーダンス100kΩ未満でITVのDC1~5Vアナログ出力を計測する場合、アナログモニタ出力は出力精度±6%以内(フルスパン)を得られない可能性があります。±6%以内が必要な場合、SMCへお問い合わせください。なお、出力圧力に影響はありません。
注4)アナログ出力またはスイッチ出力のいずれか一方の選択となります。また、スイッチ出力の選択においても、NPN出力またはPNP出力のいずれか一方の選択となります。プリセット入力タイプには出力信号の機能はついておりませんのでご注意ください。
注5)その他の圧力単位表示につきましてはSMCへお問い合わせください。
注6)上記特性は静的な状態に限られ、出力側ではエアを消費する場合には圧力が変動する場合があります。
注7)通信仕様につきましては、下表ご参照ください。
注8)デジタル入力タイプは50g、16点プリセット入力タイプは70g、それぞれ増加します。

配管配線図
| 型番 | ITV□0□0-CC□□ | ITV□0□0-DE□□ | ITV□0□0-PR□□ | ITV□0□0-RC□□ | |
|---|---|---|---|---|---|
| プロトコル名 | CC-Link | DeviceNetTM | PROFIBUS DP | RS-232C | |
| バージョン注1) | Ver 1.10 | Volume1(Edition3.8) Volume3(Edition1.5) | DP-V0 | - | |
| 通信速度 | 156k/625k 2.5M/5M/10M bps | 125k/250k/500k bps | 9.6k/19.2k/45.45k 93.75k/187.5k/500k 1.5M/3M/6M/12M bps | 9.6kbps | |
| 設定ファイル注2) | - | EDS | GSD | - | |
| 占有エリア (入/出力データ) | 4word/4word, 32bit/32bit (1局、リモートデバイス局) | 16bit/16bit | 16bit/16bit | - | |
| 通信データ分解能 | 12bit(4,096分解能) | 12bit(4,096分解能) | 12bit(4,096分解能) | 10bit(1,024分解能) | |
| 通信エラー時の出力 | ホールド注3)/クリア (スイッチ設定) | ホールド/クリア (スイッチ設定) | クリア | ホールド | |
| 電気絶縁注4) | 絶縁 | 絶縁 | 絶縁 | 非絶縁 | |
| 終端抵抗 | 製品に内蔵(スイッチ設定) | 製品に内蔵なし | 製品に内蔵(スイッチ設定) | - | |
| 消費電流 | 0.16A以下 | 0.14A以下 | 0.16A以下 | 0.12A以下 | |
| 質量 | ITV2090 | 470 | 460 | 490 | 460 |
注1)バージョン情報は変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
注2)各ファイルは製品資料/取扱説明書からご確認ください。
注3)CC-Link通信エラー時の出力ホールド値はbitエリアのデータによって設定できます。
注4)通信系の電気信号とITV供給電源との絶縁を示します。

入力信号が増大すると、(1)真空圧用電磁弁はON、(2)大気圧用電磁弁はOFF状態となる。
このため、VAC.と(3)パイロット室が通じ(3)パイロット室の圧力は負圧となり、(4)ダイヤフラムの上部に作用する。
その結果、(4)ダイヤフラムと連動した(5)真空圧弁が開き、VAC.とOUT.が通じ設定圧力は負圧となる。
この負圧は(7)圧力センサを介して(8)制御回路にフィードバックされる。
ここで、入力信号と比例した真空圧力となるまで、訂正動作が働くので、常に入力信号と比例した真空圧力が得られる。

ブロック線図

多段制御をアナログ制御

静電塗装の制御
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
43,477円 ( 47,825円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
43,477円 ( 47,825円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
43,195円 ( 47,515円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
43,477円 ( 47,825円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
43,195円 ( 47,515円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
51,217円 ( 56,339円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
51,217円 ( 56,339円 ) | 19日目 |
48,793円 ( 53,672円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
48,793円 ( 53,672円 ) | 19日目 |
43,195円 ( 47,515円 ) | 19日目 |
51,217円 ( 56,339円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
43,195円 ( 47,515円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
48,947円 ( 53,842円 ) | 19日目 |
48,947円 ( 53,842円 ) | 19日目 |
48,947円 ( 53,842円 ) | 19日目 |
46,796円 ( 51,476円 ) | 19日目 |
48,947円 ( 53,842円 ) | 19日目 |
48,666円 ( 53,533円 ) | 19日目 |
46,516円 ( 51,168円 ) | 19日目 |
48,666円 ( 53,533円 ) | 19日目 |
48,947円 ( 53,842円 ) | 19日目 |
54,273円 ( 59,700円 ) | 19日目 |
48,947円 ( 53,842円 ) | 19日目 |
48,947円 ( 53,842円 ) | 19日目 |
54,609円 ( 60,070円 ) | 19日目 |
46,516円 ( 51,168円 ) | 19日目 |
52,186円 ( 57,405円 ) | 19日目 |
48,666円 ( 53,533円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
43,477円 ( 47,825円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
43,477円 ( 47,825円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
43,195円 ( 47,515円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
43,477円 ( 47,825円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
45,628円 ( 50,191円 ) | 19日目 |
2方向のケーブル取出しが可能な真空レギュレータ。
【特長】
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・コンパクト・軽量(通信部一体化)
・感度:0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
・IP65
【用途】
・多段制御をアナログ制御や、静電塗装の制御に

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
ワンタッチ管継手内蔵の真空レギュレータです。真空ラインの圧力制御が可能です。一面配管仕様をシリーズ化して、パネルマウント取付時の省スペースを実現しました。

SMC
薄形真空レギュレータ ITV009□シリーズ
ワンタッチ管継手内蔵の真空レギュレータです。電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御可能です。無駄のない高密度基板設計により徹底した薄形化を図りました。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
5通常価格(税別):241円~

CKD
パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ
0通常価格(税別):46,488円~

CKD
真空レギュレータ VRA2000シリーズ
0通常価格(税別):14,929円~

入江工研
高真空アングルバルブ(複動・単動)
0通常価格(税別):38,221円~

VAT
高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)
0通常価格(税別):32,715円~

コンサス
ステンレス バルブ 真空用 NWフランジボールバルブ
5通常価格(税別):22,859円~

SMC
サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズ
4通常価格(税別):1,503円~

入江工研
高真空L型バルブ(手動)2FLV
0通常価格(税別):101,133円

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~