メカニカル部品技術窓口

マニホールド用単体

単体用1

単体用2

単体用3

単体用4

| 型番 | ITV009□ | ||
|---|---|---|---|
| 最低供給圧力 | 設定圧力-1kPa | ||
| 最高供給圧力 | -101kPa | ||
| 設定圧力範囲 | -1~-100kPa | ||
| 電源 | 電圧 | DC24V±10%, DC12~15V | |
| 消費電流 | 電源電圧DC24Vタイプ:0.12A以下 電源電圧DC12~15Vタイプ:0.18A以下 | ||
| 入力信号 | 電圧形 | DC0~5V, DC0~10V | |
| 電流形 | DC4~20mA, DC0~20mA(シンクタイプ) | ||
| 入力インピーダンス | 電圧形 | 約10kΩ | |
| 電流形 | 約250Ω | ||
| 出力信号注4) | アナログ出力 | DC1~5V(出力インピーダンス:約1kΩ) 出力精度±6%F.S.以下 | |
| リニアリティ | ±1%F.S.以下 | ||
| ヒステリシス | 0.5%F.S.以下 | ||
| 繰返し性 | ±0.5%F.S.以下 | ||
| 感度 | 0.2%F.S.以下 | ||
| 温度特性 | ±0.12%F.S./℃以下 | ||
| 使用温度範囲 | 0~+50℃(ただし、結露なきこと) | ||
| 保護構造 | IP65相当※ | ||
| 接続種類 | ワンタッチ管継手内蔵 | ||
| 接続サイズ | 単体用 | ミリサイズ | [1], [2], [3]:φ4(直径4mm) |
| インチサイズ | [1], [2], [3]:φ5/32"(直径5/32"mm) | ||
| マニホールド | ミリサイズ | [1], [3]:φ6(直径6mm), [2]:φ4(直径4mm) | |
| インチサイズ | [1], [3]:φ1/4"(直径1/4"mm), [2]:φ5/32"(直径5/32"mm) | ||
| 質量注1) | 100g以下(オプションなし) | ||
入力信号が増大しますと、(1)真空圧用電磁弁はONとなる。このため、真空圧力(VAC.)の一部が(1)真空圧用電磁弁を通して真空圧力となる。この真空圧力は、(3)圧力センサを介して(4)制御回路にフィードバックされる。ここで、入力信号に比例した真空圧力になるまで真空用電磁弁と大気圧用電磁弁を交互に動作させ訂正動作が働くので、常に入力信号と比例した真空圧力が得られる。


ブロック線図
| No. | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| ITV009□ | VAC | OUT | ATM |


信号50%入力時
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
23,428円 ( 25,771円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
26,263円 ( 28,889円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
23,187円 ( 25,506円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
23,187円 ( 25,506円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
28,039円 ( 30,843円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
25,675円 ( 28,243円 ) | 19日目 |
23,187円 ( 25,506円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
23,428円 ( 25,771円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
27,703円 ( 30,473円 ) | 19日目 |
26,013円 ( 28,614円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
23,428円 ( 25,771円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
23,428円 ( 25,771円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
26,608円 ( 29,269円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
23,187円 ( 25,506円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
28,276円 ( 31,104円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
23,187円 ( 25,506円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 6日目 |
23,428円 ( 25,771円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
23,428円 ( 25,771円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
23,187円 ( 25,506円 ) | 19日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
24,309円 ( 26,740円 ) | 6日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
23,428円 ( 25,771円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
ワンタッチ管継手内蔵の真空レギュレータ。
【特長】
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・エラー表示LED付
・フラットブラケット、L形ブラケットの2種類を用意
・無駄のない高密度基板設計により徹底した薄型化を図った
・マニホールド時の省スペース・軽量化を実現
・IP65相当
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
・繰返し性:0.5%F.S.以下
・高速応答:0.1sec(無負荷時)(使用環境に依存するため保証値ではありません)
・高安定性:感度0.2%F.S.以下



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
5通常価格(税別):241円~

AirTAC(エアタック)
真空レギュレータ GVRシリーズ
0通常価格(税別):3,976円~

SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLHシリーズ
5通常価格(税別):39,429円~

フジ・テクノロジー
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ
0通常価格(税別):81,029円~

SMC
サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズ
4通常価格(税別):1,503円~

フジ・テクノロジー
自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ
0通常価格(税別):98,216円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~