メカニカル部品技術窓口
単位:mm


インターフェイス推奨寸法



直接配管形(チューブ差込形)

ベース配管形(サブプレートなし)

ベース配管形(サブプレート付き)
| 型番 | 直接配管形(チューブ差込形) | ベース配管形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVM20R1 | LVM20R2 | LVM202R | LVM20R3 | LVM20R4 | LVM205R | |||
| 弁構造 | ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ) | |||||||
| 弁形式 | N.C. | N.O. | ユニバーサル | N.C. | N.O. | ユニバーサル | ||
| ポート数 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 使用流体注1) | 空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液 | |||||||
| 使用圧力範囲 | -75kPa~+0.25MPa | -75kPa~+0.3MPa | ||||||
| オリフィス径 | 2mm | |||||||
| 応答時間注8) | 20ms以下(ただし空気圧時) | |||||||
| 漏れ量 | 内外部共に0(ただし水圧時) | |||||||
| 耐圧力注2) | 0.38MPa | 0.45MPa | ||||||
| 使用周囲温度注9) | 0~+50℃ | |||||||
| 使用流体温度注9) | 0~+50℃(ただし凍結なきこと) | |||||||
| 弁室内容積注3) | 84μL | |||||||
| 取付姿勢注4) | 自由 | |||||||
| 保護構造 | IP40相当 | |||||||
| 質量 | 80g | 80g(サブプレートなし)、94g(サブプレート付) | ||||||
| 定格電圧 | DC12, 24V | |||||||
| 許容電圧変動注5) | 定格電圧の±10% | |||||||
| コイル絶縁種別 | B種 | |||||||
| 消費電力電流値 (定格電圧24Vの場合) | 標準タイプ | 2.5W (0.1A) | ||||||
| 省電力回路付 | 起動 | 4W (0.17A) | ||||||
| 保持 | 0.6W | |||||||
| 作動音注6) | 60dB | |||||||
注1)ご使用流体に応じて適切な接液部材質を選定してください。また、あらかじめ耐薬品性のチェックもお願いします。
注2)1分間の気密試験において、破損、亀裂を生じない圧力を表します。
注3)ダイヤフラム容積を差引いた弁室内部のすき間容積を表します。
注4)液溜まりのない本体設計(オリフィス周囲の形状)によりコイルを上向きとした垂直を推奨します。液溜まりを考慮しない場合、取り付け姿勢は自由です。
注5)応答性を重要視される場合は、マイナス側への変動がないように制御してください。
注6)測定条件による値で、条件により音のレベルは変わります。
注7)長期連続通電でご使用の場合はカタログをご参照ください。
注8)JIS B8419:2010による
{周囲および流体温度25℃、定格電圧、最高使用圧力(エア)、N.C(IN)ポート加圧時の値}
応答時間は、供給圧力、流体質、配管条件、周囲温度などによって変わります。
注9)ダイヤフラム材質 Kalrezは周囲および流体温度が15℃以下になると、室温(≒25℃)に比べて弁の切換わり時間が極端に長くなりますのでご注意ください。
※Kv、Cvの値はJIS B 2005:1995、C、bの値はJIB B 8390:2000に準じます。

LVM20R1

LVM20R2

LVM202R
構成部品/LVM20R1、20R2、202R
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | プレート | PEEK |
| 2 | ダイヤフラムAss'y | EPDM・FKM・Kalrez |
| 3 | ボディ | PBT |
| 4 | スライドブッシュAss'y | PPS・SUS |
| 5 | 可動鉄心Ass'y | - |
| 6 | コイルAss'y | - |
| 7 | スリーブ | SUY |
| 8 | 基板Ass'y | - |
| 9 | ケーシング | PBT |
| 10 | プラグ | NBR |
| 11 | Oリング | NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,495円 ( 6,045円 ) | 19日目 |
8,010円 ( 8,811円 ) | 19日目 |
5,429円 ( 5,972円 ) | 6日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 6日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 19日目 |
8,247円 ( 9,072円 ) | 39日目 |
5,516円 ( 6,068円 ) | 6日目 |
13,463円 ( 14,809円 ) | 6日目 |
5,656円 ( 6,222円 ) | 6日目 |
8,565円 ( 9,422円 ) | 19日目 |
8,534円 ( 9,387円 ) | 39日目 |
8,685円 ( 9,554円 ) | 39日目 |
6,318円 ( 6,950円 ) | 6日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 6日目 |
6,919円 ( 7,611円 ) | 6日目 |
4,908円 ( 5,399円 ) | 6日目 |
4,767円 ( 5,244円 ) | 6日目 |
5,149円 ( 5,664円 ) | 6日目 |
7,580円 ( 8,338円 ) | 6日目 |
5,429円 ( 5,972円 ) | 6日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 6日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 6日目 |
5,516円 ( 6,068円 ) | 6日目 |
6,265円 ( 6,892円 ) | 6日目 |

SMC
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10・100シリーズ
省電力回路付が選択可能なバルブです。ダイヤフラムにより使用流体とソレノイド駆動部を隔離します。弁の開閉時の容積変化量が0.01μL以下です。

SMC
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09・090シリーズ
省電力回路付が選択可能なバルブです。ダイヤフラムにより使用流体とソレノイド駆動部を隔離します。弁の開閉時の容積変化量が0.01μL以下です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
4通常価格(税別):4,536円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~