メカニカル部品技術窓口

※ISO1179-1準拠

※ISO1179-1準拠
| 型番 | ISA3-F | ISA3-G | ISA3-H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用流体 | 乾燥空気(5μmフィルタろ過) | |||||
| OUT1 OUT2※5 | 定格距離範囲 | 0.01~0.03mm | 0.02~0.15mm | 0.05~0.30mm | ||
| 表示/設定可能範囲(距離の目安)※1 | 0~60※2 | 10~300※2 | 30~500※2 | |||
| 最小表示単位(距離の目安)※1 | 1 | |||||
| 定格圧力範囲 | +100~+200kPa | |||||
| 表示可能範囲(圧力値)※3 | -20~+220kPa | |||||
| 繰返し精度 | 0.005mm以下 | 0.010mm以下 | 0.020mm以下 | |||
| 温度特性(25℃基準) | 0.010mm以下 | 0.015mm以下 | 0.030mm以下 | |||
| 応差 | 0から可変(工場出荷状態:3) | 0から可変(工場出荷状態:20) | ||||
| OUT2※6 | 定格圧力範囲 | 0~+200kPa | ||||
| 設定圧力範囲 | -20~+220kPa | |||||
| 最小表示/設定単位 | 1kPa | |||||
| 繰返し精度 | ±0.5%F.S.±1digit | |||||
| 温度特性(25℃基準) | ±2%F.S. | |||||
| 応差 | ヒステリシスモード | 0から可変※7 | ||||
| ウィンドコンパレータモード | ||||||
| 耐圧力 | 600kPa | |||||
| 検出ノズル | φ1.5(直径1.5mm)※4 | |||||
| 消費流量 | 5L/min以下 | 12L/min以下 | 22L/min以下 | |||
| 電源電圧 | DC24V±10%、リップル(p-p10%以内)(逆接続保護付) | |||||
| 消費電流 | 25mA以下 | |||||
| スイッチ出力 | - | 1出力(NPNまたはPNP)、2出力(NPNまたはPNP) | ||||
| 最大負荷電流 | 10mA | |||||
| 最大印加電圧 | 26.4V | |||||
| 残留電圧 | 1V以下(10mA時) | |||||
| 短絡保護 | 装備 | |||||
| 表示方式 | 2画面表示 LCD メイン画面:3桁7セグメント、2色表示(橙/緑) サブ画面:6桁7セグメント、1色表示(白) | |||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP67相当 | ||||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-20~+70℃(結露および凍結しないこと) | |||||
| 使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V以上 50/60Hz 1分間、充電部一括と筐体間 | |||||
| 絶縁抵抗 | 2MΩ以上(DC500Vメガオーム計にて)、充電部一括と筐体間 | |||||
| 配管仕様 | 配管仕様がCの場合 | 供給ポート | Rc1/8 | |||
| 検出ポート | φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手 | φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手 | ||||
| 配管仕様がFの場合 | 供給ポート | G1/8(ISO1179-1準拠) | ||||
| 検出ポート | G1/8(ISO1179-1準拠) | |||||
| ケーブル | コネクタ付リード線 | M12-4ピンコネクタ付リード線 4芯 φ4(直径4mm) 5m 導体外径:0.72mm 絶縁体外径:1.14mm | ||||
| 集中リード線 | M12-4ピンコネクタ付リード線部 4芯 φ4(直径4mm) 絶縁体外径:1.14mm 集中リード線部 2~3連(1出力):5芯 φ4(直径4mm)5m、 2~3連(2出力):8芯 φ6(直径6mm)5m、4~6連(1出力):8芯 φ6(直径6mm) 5m、4~6連(2出力):14芯 φ6(直径6mm) 5m 導体外径:0.50mm 絶縁体外径:1.00mm(2~6連共通) | |||||
| 質量 | 113g(ケーブル含まず、ワンタッチ管継手の場合) | |||||
| 規格 | CE | |||||

| 連数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 |
| 配管仕様 | C(φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手) | C(φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手) | F(Gねじ) |
|---|---|---|---|
| H | 13 | 13.6 | 19 |
| 連数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 |
| L2 | 62.5 | 125 | 162.5 | 200 | 237.5 | 275 |
| L3 | 73 | 135.5 | 173 | 210.5 | 248 | 285.5 |
| 配管仕様 | C(φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手) | C(φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手) | F(Gねじ) |
|---|---|---|---|
| H | 13 | 13.6 | 19 |

検出ノズル:φ1.5(直径1.5mm)使用配管:Fタイプ φ4(直径4mm)×φ2.5(直径2.5mm)チューブ/G、Hタイプ φ6(直径6mm)×φ4(直径4mm)チューブ 基準の圧力:150kPa

ISA3-Fの供給圧力依存特性

ISA3-Gの供給圧力依存特性

ISA3-Hの供給圧力依存特性
※その他型番、仕様等につきましては、カタログを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,648円 ( 34,813円 ) | 19日目 |
33,767円 ( 37,144円 ) | 19日目 |
76,036円 ( 83,640円 ) | 19日目 |
110,373円 ( 121,410円 ) | 19日目 |
23,468円 ( 25,815円 ) | 19日目 |
31,606円 ( 34,767円 ) | 19日目 |
31,606円 ( 34,767円 ) | 19日目 |
23,468円 ( 25,815円 ) | 19日目 |
69,344円 ( 76,278円 ) | 19日目 |
31,606円 ( 34,767円 ) | 19日目 |
30,257円 ( 33,283円 ) | 19日目 |
51,383円 ( 56,521円 ) | 19日目 |
90,257円 ( 99,283円 ) | 19日目 |
128,839円 ( 141,723円 ) | 19日目 |
22,668円 ( 24,935円 ) | 19日目 |
36,559円 ( 40,215円 ) | 19日目 |
31,906円 ( 35,097円 ) | 19日目 |
30,257円 ( 33,283円 ) | 19日目 |
23,468円 ( 25,815円 ) | 19日目 |
31,606円 ( 34,767円 ) | 19日目 |
28,877円 ( 31,765円 ) | 19日目 |
60,656円 ( 66,722円 ) | 19日目 |
51,383円 ( 56,521円 ) | 19日目 |
60,656円 ( 66,722円 ) | 19日目 |
85,508円 ( 94,059円 ) | 19日目 |
85,508円 ( 94,059円 ) | 19日目 |
95,039円 ( 104,543円 ) | 19日目 |
28,096円 ( 30,906円 ) | 19日目 |
32,406円 ( 35,647円 ) | 19日目 |
29,931円 ( 32,924円 ) | 19日目 |
24,475円 ( 26,923円 ) | 19日目 |
28,281円 ( 31,109円 ) | 19日目 |
28,096円 ( 30,906円 ) | 19日目 |
29,931円 ( 32,924円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
43,514円 ( 47,865円 ) | 19日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 19日目 |
44,572円 ( 49,029円 ) | 19日目 |
40,880円 ( 44,968円 ) | 19日目 |
46,033円 ( 50,636円 ) | 19日目 |
45,923円 ( 50,515円 ) | 19日目 |
53,933円 ( 59,326円 ) | 19日目 |
45,923円 ( 50,515円 ) | 19日目 |
51,179円 ( 56,297円 ) | 19日目 |
63,306円 ( 69,637円 ) | 19日目 |
73,044円 ( 80,348円 ) | 19日目 |
63,147円 ( 69,462円 ) | 19日目 |
73,044円 ( 80,348円 ) | 19日目 |
73,044円 ( 80,348円 ) | 19日目 |
63,572円 ( 69,929円 ) | 19日目 |
61,879円 ( 68,067円 ) | 19日目 |
80,884円 ( 88,972円 ) | 19日目 |
75,679円 ( 83,247円 ) | 19日目 |
93,318円 ( 102,650円 ) | 19日目 |
76,613円 ( 84,274円 ) | 19日目 |
91,323円 ( 100,455円 ) | 19日目 |
64,942円 ( 71,436円 ) | 19日目 |
91,733円 ( 100,906円 ) | 19日目 |
74,392円 ( 81,831円 ) | 19日目 |
88,652円 ( 97,517円 ) | 19日目 |
【特長】
・着座状態をひと目で確認
・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
・省エネ:空気消費量60%削減。耐ドレン性向上:10倍以上
【用途】
・シャフト圧入基準面確認
・加工基準面の密着確認
・工作機械ワークの密着確認



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

CKD
小形エアランプ SALシリーズ
0通常価格(税別):599円

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

SMC
中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ
0通常価格(税別):2,277円~

メトロール
空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ
5通常価格(税別):52,703円

SMC
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
4通常価格(税別):4,725円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

CKD
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ
0通常価格(税別):19,304円~