17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ

通常単価(税別)
13,838145,572
税込単価
15,222160,129
通常出荷日:4日目~56日目

着座状態をひと目で確認できる着座スイッチ。【特長】・制御ユニットなし・検出面とワークのスキマ量が直感的...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が706型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ISA3-□□(ブラケット取付)

ISA3-□□(ブラケット取付)の寸法図

ISA3-□□(DINレール取付)

ISA3-□□(DINレール取付)の寸法図

製品仕様

3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズの外観

外観

配管仕様:Cタイプの構造図

配管仕様:Cタイプ

配管仕様:Fタイプの構造図

配管仕様:Fタイプ

※ISO1179-1準拠

集中リード線使用時の寸法図

集中リード線使用時

ピン番号

ピン番号

ピン名称

  • 1:DC(+)
  • 2:N.C.
  • 3:DC(-)
  • 4:OUT1
型番ISA3-FISA3-GISA3-H
適用流体乾燥空気(5μmフィルタろ過)
OUT1
OUT2※5
定格距離範囲0.01~0.03mm0.02~0.15mm0.05~0.30mm
表示/設定可能範囲(距離の目安)※10~60※210~300※230~500※2
最小表示単位(距離の目安)※11
定格圧力範囲+100~+200kPa
表示可能範囲(圧力値)※3-20~+220kPa
繰返し精度0.005mm以下0.010mm以下0.020mm以下
温度特性(25℃基準)0.010mm以下0.015mm以下0.030mm以下
応差0から可変(工場出荷状態:3)0から可変(工場出荷状態:20)
OUT2※6定格圧力範囲0~+200kPa
設定圧力範囲-20~+220kPa
最小表示/設定単位1kPa
繰返し精度±0.5%F.S.±1digit
温度特性(25℃基準)±2%F.S.
応差ヒステリシスモード0から可変※7
ウィンドコンパレータモード
耐圧力600kPa
検出ノズルφ1.5(直径1.5mm)※4
消費流量5L/min以下12L/min以下22L/min以下
電源電圧DC24V±10%、リップル(p-p10%以内)(逆接続保護付)
消費電流25mA以下
スイッチ出力-1出力(NPNまたはPNP)、2出力(NPNまたはPNP)
最大負荷電流10mA
最大印加電圧26.4V
残留電圧1V以下(10mA時)
短絡保護装備
表示方式2画面表示 LCD
メイン画面:3桁7セグメント、2色表示(橙/緑)
サブ画面:6桁7セグメント、1色表示(白)
耐環境保護構造IP67相当
使用温度範囲動作時:0~+50℃、保存時:-20~+70℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
耐電圧AC1,000V以上 50/60Hz 1分間、充電部一括と筐体間
絶縁抵抗2MΩ以上(DC500Vメガオーム計にて)、充電部一括と筐体間
配管仕様配管仕様がCの場合供給ポートRc1/8
検出ポートφ4(直径4mm)ワンタッチ管継手φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手
配管仕様がFの場合供給ポートG1/8(ISO1179-1準拠)
検出ポートG1/8(ISO1179-1準拠)
ケーブルコネクタ付リード線M12-4ピンコネクタ付リード線 4芯 φ4(直径4mm) 5m
導体外径:0.72mm 絶縁体外径:1.14mm
集中リード線M12-4ピンコネクタ付リード線部 4芯 φ4(直径4mm) 絶縁体外径:1.14mm
集中リード線部 2~3連:5芯 φ4(直径4mm)5m、4~6連:8芯 φ6(直径6mm) 5m
導体外径:0.50mm 絶縁体外径:1.00mm(2~6連共通)
質量113g(ケーブル含まず、ワンタッチ管継手の場合)
規格CE
  1. ※1詳細はカタログ「表示値と距離の関係」をご参照ください。
  2. ※2Fタイプは、応差3の場合57までになります。Gタイプは、応差20の場合280までになります。Hタイプは、応差20の場合480までになります。
  3. ※3圧力値はサブ画面に表示されます。
  4. ※4検出ノズルの詳細は、カタログの図をご参照ください。
  5. ※5OUT2を距離検出に設定した場合になります。
  6. ※6OUT2を圧力検出に設定した場合になります。
  7. ※7印加圧力が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。

ISA3-□□(ブラケット取付)

  • L1の寸法

    連数/1:38mm、2:76mm、3:114mm、4:152mm、5:190mm、6:228mm

  • Hの寸法

    配管仕様/C φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手:13mm、C φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手:13.6mm、F(Gねじ):19mm

ISA3-□□(DINレール取付)

連数123456
L13876114152190228
L262.5125162.5200237.5275
L373135.5173210.5248285.5
  • Hの寸法
    配管仕様C φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手:13mm
    配管仕様C φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手:13.6mm
    配管仕様F(Gねじ):19mm

構成図

ISA3シリーズ(制御ユニットなし)の構造図

注意・禁止事項

  • ※ 表示値とは、ワークとの測定距離をデジタル数値に換算した目安の値で、単位はありません。詳細はカタログ「表示値と距離の関係」をご参照ください。
  • ※ 定格距離範囲:製品仕様を満足する距離のことです。
  • ※ 表示/設定可能範囲:表示/設定は可能ですが、仕様を保証するものではありません。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

オプション

連数

検出距離

(mm)

配管仕様

出力仕様

圧力値の単位仕様

ケーブル

最小発注数量
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN2出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケット付
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN2出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN2出力
単位切換機能付
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN2出力
単位切換機能付
なし
1個
ブラケットなし
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN2出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
5連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN2出力
単位切換機能付
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN2出力
SI単位固定
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN2出力
SI単位固定
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN2出力
SI単位固定
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
PNP2出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケット付
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
PNP2出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
PNP2出力
単位切換機能付
なし
1個
ブラケット付
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
PNP2出力
単位切換機能付
なし
1個
ブラケット付
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
PNP2出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
PNP2出力
SI単位固定
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
PNP2出力
SI単位固定
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
PNP2出力
SI単位固定
なし
1個
ブラケットなし
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
PNP2出力
SI単位固定
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
4連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
PNP2出力
SI単位固定
なし
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケット付
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ライトアングルケーブル
1個
ブラケット付
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
なし
1個
ブラケットなし
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケット付
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケット付
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
なし
1個
ブラケットなし
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
なし
1個
ブラケット付
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
集中リード線
1個
ブラケットなし
4連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケット付
4連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
4連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
4連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
なし
1個
ブラケット付
5連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
6連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケット付
6連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
6連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
単位切換機能付
集中リード線(ブラケット付)
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ストレートケーブル
1個
ブラケット付
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ライトアングルケーブル
1個
ブラケット付
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
1連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
なし
1個
ブラケットなし
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ストレートケーブル
1個
ブラケット付
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ライトアングルケーブル
1個
ブラケット付
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
なし
1個
ブラケット付
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
集中リード線
1個
ブラケットなし
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
集中リード線(ブラケット付)
1個
ブラケット付
2連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
集中リード線(ブラケット付)
1個
ブラケットなし
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ストレートケーブル
1個
ブラケット付
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ストレートケーブル
1個
ブラケットなし
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ライトアングルケーブル
1個
ブラケットなし
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
なし
1個
ブラケット付
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
なし
1個
ブラケットなし
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
集中リード線
1個
ブラケット付
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
集中リード線
1個
ブラケットなし
3連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
集中リード線(ブラケット付)
1個
ブラケットなし
4連
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
NPN1出力
SI単位固定
ストレートケーブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,148
( 22,163 )
19日目
22,645
( 24,910 )
19日目
20,148
( 22,163 )
19日目
20,109
( 22,120 )
19日目
40,327
( 44,360 )
19日目
99,458
( 109,404 )
19日目
23,264
( 25,590 )
19日目
20,148
( 22,163 )
19日目
62,558
( 68,814 )
19日目
23,137
( 25,451 )
19日目
22,645
( 24,910 )
19日目
19,316
( 21,248 )
19日目
20,442
( 22,486 )
19日目
60,579
( 66,637 )
19日目
22,348
( 24,583 )
19日目
23,264
( 25,590 )
19日目
20,109
( 22,120 )
19日目
40,944
( 45,038 )
19日目
72,628
( 79,891 )
19日目
16,597
( 18,257 )
19日目
16,876
( 18,564 )
19日目
19,112
( 21,023 )
19日目
16,876
( 18,564 )
19日目
13,838
( 15,222 )
19日目
36,069
( 39,676 )
19日目
34,408
( 37,849 )
19日目
34,408
( 37,849 )
19日目
28,330
( 31,163 )
19日目
42,810
( 47,091 )
19日目
49,868
( 54,855 )
19日目
69,384
( 76,322 )
19日目
65,436
( 71,980 )
19日目
80,024
( 88,026 )
19日目
57,092
( 62,801 )
19日目
78,806
( 86,687 )
19日目
104,299
( 114,729 )
19日目
98,381
( 108,219 )
19日目
94,007
( 103,408 )
19日目
16,597
( 18,257 )
19日目
16,876
( 18,564 )
19日目
16,597
( 18,257 )
19日目
18,589
( 20,448 )
19日目
15,955
( 17,551 )
19日目
33,846
( 37,231 )
19日目
34,408
( 37,849 )
19日目
33,846
( 37,231 )
19日目
34,408
( 37,849 )
19日目
28,330
( 31,163 )
19日目
40,881
( 44,969 )
19日目
40,640
( 44,704 )
19日目
41,303
( 45,433 )
19日目
51,806
( 56,987 )
19日目
52,366
( 57,603 )
19日目
51,806
( 56,987 )
19日目
43,530
( 47,883 )
19日目
44,092
( 48,501 )
19日目
51,378
( 56,516 )
19日目
59,991
( 65,990 )
19日目
51,654
( 56,819 )
19日目
69,384
( 76,322 )
19日目

詳細情報

基本情報

着座状態をひと目で確認できる着座スイッチ。
【特長】
・制御ユニットなし
・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
・表示値を見ながら設定が可能
・空気消費量60%削減の省エネタイプ
・耐ドレン性を10倍以上向上
【用途】
・シャフト圧入基準面、加工基準面の密着、工作機械ワークの密着の確認に

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ
3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3-Lシリーズ
3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズ
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ
エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド
メーカーSMCSMCSMCSMCCKDSMC
通常価格13,838-16,196 -21,210 -26,742 -19,304 -5,566 -
通常出荷日4日目〜4日目〜19日目19日目在庫品1日目〜19日目
種類検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器
検出機器 種類着座確認着座確認着座確認着座確認着座確認着座確認
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング