メカニカル部品技術窓口
ノズル用のカバーになります。【特長】・材質:HNBR、フッ素ゴム。

VMG1□-□□-1~04

VMG1□-□□-05~07

VMG1□-□□-31~38

| ノズルカバー型番 | 材質 | 適応するブローガン型番 | |
|---|---|---|---|
| 型番 | ノズルの種類 | ||
| P5670129-01 | HNBR | VMG1□□-□-01~04 | おねじ付ノズル φ1~2.5(直径1~2.5mm) |
| P5670129-01F | ふっ素ゴム | ||
| P5670129-02 | HNBR | VMG1□□-□-05~07 | おねじ付ノズル φ3~4(直径3~4mm) |
| P5670129-02F | ふっ素ゴム | ||

| ノズルカバー型番 | 材質 | 適応するブローガン型番 | |
|---|---|---|---|
| 型番 | ノズルの種類 | ||
| P5670129-11 | HNBR | VMG1□□-□-31~38 | φ6(直径6mm)銅管 ロングノズル |
| P5670129-11F | ふっ素ゴム | ||

SMC
ブローガン VMGシリーズ
SMC社のエアブローガンです。同ブランドの「ブローガン」+「Sカプラー」+「コイルチューブ」 で消費電力を20%削減できます。流体の流れを直線的にしたことで圧力損失も改善しました。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガンセット
4.5通常価格(税別):5,598円

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル
4.3通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
エアーブロワガン
4.1通常価格(税別):1,020円~

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

千代田通商
ブローガンBG-50シリーズ ピタチャン
4.5通常価格(税別):1,018円

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル
5通常価格(税別):2,171円~