メカニカル部品技術窓口
ブローガン用のノズルセット。【特長】・ロングノズル。・外径:6mm、8mm。・六角対辺:12mm、14...
詳細を確認単位:mm


単位:mm
| 型番 | ノズル径 D | 外径 | L1 | L2注1) | L注1) | 六角対辺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | ||||||
| VMG1-06-150-100 | φ1.5(直径1.5mm) | φ6(直径6mm) | 100 | 100 | 106 | 12 |
| VMG1-06-200-100 | φ2(直径2mm) | |||||
| VMG1-06-150-150 | φ1.5(直径1.5mm) | 150 | 150 | 156 | ||
| VMG1-06-200-150 | φ2(直径2mm) | |||||
| VMG1-06-150-300 | φ1.5(直径1.5mm) | 300 | 300 | 306 | ||
| VMG1-06-200-300 | φ2(直径2mm) | |||||
| VMG1-06-150-600 | φ1.5(直径1.5mm) | 600 | 600 | 606 | ||
| VMG1-06-200-600 | φ2(直径2mm) | |||||
| VMG1-08-250-100 | φ2.5(直径2.5mm) | φ8(直径8mm) | 100 | 100 | 106 | 14 |
| VMG1-08-300-100 | φ3(直径3mm) | |||||
| VMG1-08-350-100 | φ3.5(直径3.5mm) | |||||
| VMG1-08-250-150 | φ2.5(直径2.5mm) | 150 | 150 | 156 | ||
| VMG1-08-300-150 | φ3(直径3mm) | |||||
| VMG1-08-350-150 | φ3.5(直径3.5mm) | |||||
| VMG1-08-250-300 | φ2.5(直径2.5mm) | 300 | 300 | 306 | ||
| VMG1-08-300-300 | φ3(直径3mm) | |||||
| VMG1-08-350-300 | φ3.5(直径3.5mm) | |||||
| VMG1-08-250-600 | φ2.5(直径2.5mm) | 600 | 600 | 606 | ||
| VMG1-08-300-600 | φ3(直径3mm) | |||||
| VMG1-08-350-600 | φ3.5(直径3.5mm) |
注1)ねじ込み後の参考寸法
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
992円 ( 1,091円 ) | 6日目 |
1,084円 ( 1,192円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,042円 ( 1,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,084円 ( 1,192円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,564円 ( 1,720円 ) | 6日目 |
1,571円 ( 1,728円 ) | 6日目 |
1,778円 ( 1,956円 ) | 6日目 |
1,776円 ( 1,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,571円 ( 1,728円 ) | 6日目 |
1,778円 ( 1,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,985円 ( 2,184円 ) | 6日目 |
1,571円 ( 1,728円 ) | 6日目 |
1,865円 ( 2,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,985円 ( 2,184円 ) | 6日目 |
ブローガン用のノズルセット。
【特長】
・ロングノズル。
・外径:6mm、8mm。
・六角対辺:12mm、14mm。

SMC
ブローガン VMGシリーズ
エアブローガンです。同ブランドの「ブローガン」+「Sカプラー」+「コイルチューブ」 で消費電力を20%削減できます。流体の流れを直線的にしたことで圧力損失も改善しました。

SMC
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付ストレートタイプ
SカプラーKKシリーズです。スリーブカバー付を標準化しました。ロックリングは耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上しました。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガンセット
4.5通常価格(税別):5,598円

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

ミスミ
エアーブロワガン
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
4.8通常価格(税別):998円

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル
4.3通常価格(税別):2,170円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル
5通常価格(税別):387円~