メカニカル部品技術窓口
ブローガン用の低騒音ノズル。【特長】・おねじ付。・接続ねじ:R1/4。・六角対辺:14mm。
詳細を確認

単位:mm
| 型番 | ノズル径 D | 接続ねじ | 六角対辺 | L1 | A※ |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | |||||
| KNS-R02-075-4 | φ0.75(直径0.75mm)×4 | R1/4 | 14 | 20 | 14 |
| KNS-R02-090-8 | φ0.9(直径0.9mm)×8 | ||||
| KNS-R02-100-4 | φ1(直径1mm)×4 | ||||
| KNS-R02-110-8 | φ1.1(直径1.1mm)×8 |
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
※商品画像は代表画像となっております。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
485円 ( 534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
575円 ( 633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
486円 ( 535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
575円 ( 633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ブローガン用の低騒音ノズル。
【特長】
・おねじ付。
・接続ねじ:R1/4。
・六角対辺:14mm。

SMC
ブローガン VMGシリーズ
エアブローガンです。同ブランドの「ブローガン」+「Sカプラー」+「コイルチューブ」 で消費電力を20%削減できます。流体の流れを直線的にしたことで圧力損失も改善しました。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガンセット
4.5通常価格(税別):5,598円

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

ミスミ
エアーブロワガン
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
4.8通常価格(税別):998円

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル
4.3通常価格(税別):2,170円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル
5通常価格(税別):387円~