メカニカル部品技術窓口
ブローガン用の高効率ノズル。【特長】・エアブロー推力10%向上。・六角対辺:14mm。・接続ねじ:R1...
詳細を確認

単位:mm
| 型番 | ノズル径 φD | 接続ねじ | 六角対辺 | L1 | ※A | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | ||||||
| KNH-R02-100 | φ1(直径1mm) | R1/4 | 14 | 52 | 46 | 38 |
| KNH-R02-150 | φ1.5(直径1.5mm) | R1/4 | 14 | 52 | 46 | 38 |
| KNH-R02-200 | φ2(直径2mm) | R1/4 | 14 | 52 | 46 | 38 |
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
※商品画像は代表画像となっております。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,620円 ( 2,882円 ) | 6日目 |
2,779円 ( 3,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,620円 ( 2,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ブローガン用の高効率ノズル。
【特長】
・エアブロー推力10%向上。
・六角対辺:14mm。
・接続ねじ:R1/4。
・質量:38g。

SMC
ブローガン VMGシリーズ
エアブローガンです。同ブランドの「ブローガン」+「Sカプラー」+「コイルチューブ」 で消費電力を20%削減できます。流体の流れを直線的にしたことで圧力損失も改善しました。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

ミスミ
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
4.8通常価格(税別):998円

ジョプラックス
エアーノズル 嵐
0通常価格(税別):5,632円

ミスミ
エアーダスターガン-ノズルタイプ-
5通常価格(税別):2,068円~

WTBワタベコーポレーション
超軽量マグネシウムシリーズ WT91D
5通常価格(税別):6,583円~

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

千代田通商
ブローガンBG-50シリーズ ピタチャン
4.5通常価格(税別):1,018円