17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ラウンドノズル径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

おねじ付ノズル KNシリーズ

通常単価(税別)
298591
税込単価
328650
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ブローガン用のおねじ付ノズル。【特長】・接続ねじ:R1/4。・六角対辺: 14。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
おねじ付ノズルKNシリーズの寸法図 (単位:mm)

製品仕様

おねじ付ノズルKNシリーズの外観

規格表

単位:mm

型番ノズル径
D
接続ねじ六角対辺L1A
H1
KN-R02-100φ1(直径1mm)R1/41431.425.4
KN-R02-150φ1.5(直径1.5mm)3125
KN-R02-200φ2(直径2mm)30.524.5
KN-R02-250φ2.5(直径2.5mm)30.124.1
VMG1-R02-300φ3(直径3mm)3024
VMG1-R02-350φ3.5(直径3.5mm)29.523.5
VMG1-R02-400φ4(直径4mm)29.523.5

※Rねじのねじ込み後の参考寸法

注意・禁止事項

※商品画像は代表画像となっております。

型番リスト

表示件数

ラウンドノズル径

(φ)

最小発注数量
1
2個
1.5
2個
2
2個
2.5
2個
3
2個
3.5
2個
4
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
591
( 650 )
在庫品1日目当日出荷可能
591
( 650 )
19日目
591
( 650 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブローガン用のおねじ付ノズル。
【特長】
・接続ねじ:R1/4。
・六角対辺: 14。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おねじ付ノズル KNシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
接着治具の部品に使用
5
満足度:5.0
接着剤を塗布する自社製の治具に、このノズル先端部品を使用しました。おねじ付きのノズル部品を探しており、サイズが希望とあっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おねじ付ノズル KNシリーズ
おねじ付低騒音ノズル KNSシリーズ
ラウンドノズル
高効率ノズル KNHシリーズ
エアーダスターガン用ノズル
フレキシブルノズル
メーカーSMCSMCジョプラックスSMCミスミ近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格298-485 -4,4472,620 -581 -4,455
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
種類ノズルノズルノズルノズルノズルノズル単品
ノズル形状標準標準ラウンド標準ロングロング
特長標準標準 / 静音静音標準標準フレキシブル
ノズルの接続口種類おねじおねじオネジおねじおねじおねじ
ノズル材質黄銅黄銅ポリアセタール黄銅アルミ樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング