メカニカル部品技術窓口
【特長】・SMCの[ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ]で消費電力を20%削減・圧力損失1...
詳細を確認単位:mm

VMG11

Sカプラープラグ取付け時(KK4P-02MS)

Sカプラープラグ取付け時(KK130P-02MS)

ワンタッチ管継手取付け時(KQ2Hシリーズ)
注)ねじ込み後の参考寸法

注)ねじ込み後の参考寸法

| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~+1.0MPa | |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |
| 使用流体温度および周囲温度範囲 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| 流量特性 (ノズルを外した状態) | C(dm3/s・bar):6.0, b:0.25(有効断面積30mm2) | |
| 配管接続口径 | Rc・NPT・G 1/4, 3/8 | |
| 配管取出し方向 | 下方向 | 上方向 |
| ノズル接続口径 | Rc1/4 | |
| 質量(本体のみ) | 165g | |
| 操作力(全開時) | 7N | |

構造図
構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ L | PBT | - |
| 2 | ボディ R | PBT | - |
| 3 | 主弁 | PBT | - |
| 4 | バルブガイド | POM | - |
| 5 | ノズルホルダ | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 6 | ポート | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 7 | エルボ | PBT | VMG12□のみ使用 |
| 8 | カバー | ステンレス | - |
| 9 | リング | ステンレス | - |
| 10 | アーム | PBT | - |
| 11 | スプリング | ステンレス | - |
| 12 | 主弁パッキン | HNBR | - |
| 13 | レバー | PBT | - |
| 14 | 配管(下) | POM | VMG11□のみ使用 (7)エルボと一体 |
| 15 | Oリング | NBR | - |
| 16 | Oリング | NBR | - |
| 17 | 平行ピン | ステンレス | - |
| 18 | 十字穴付ナベ小ねじ | ステンレス | - |
| 19 | 六角ナット | ステンレス | - |
注)ゴム部品や摺動部分には、グリースを使用しています。
単位:mm
| 記号 | 種類 | ノズル型番 | ノズル径 | A注) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | おねじ付ノズル | KN-R02-100 | φ1(ノズル径1mm) | 23.4 | |
| 02 | KN-R02-150 | φ1.5(ノズル径1.5mm) | 23 | ||
| 03 | KN-R02-200 | φ2(ノズル径2mm) | 22.5 | ||
| 04 | KN-R02-250 | φ2.5(ノズル径2.5mm) | 22.1 | ||
| 05 | VMG1-R02-300 | φ3(ノズル径3mm) | 22 | ||
| 06 | VMG1-R02-350 | φ3.5(ノズル径3.5mm) | 21.5 | ||
| 07 | VMG1-R02-400 | φ4(ノズル径4mm) | |||
| 11 | 高効率ノズル | KNH-R02-100 | φ1(ノズル径1mm) | 44 | |
| 12 | KNH-R02-150 | φ1.5(ノズル径1.5mm) | |||
| 13 | KNH-R02-200 | φ2(ノズル径2mm) | |||
| 21 | おねじ付低騒音ノズル | KNS-R02-075-4 | φ0.75(ノズル径0.75mm)×4 | 12 | |
| 22 | KNS-R02-090-8 | φ0.9(ノズル径0.9mm)×8 | |||
| 23 | KNS-R02-100-4 | φ1(ノズル径1mm)×4 | |||
| 24 | KNS-R02-110-8 | φ1.1(ノズル径1.1mm)×8 | |||
| 31 | φ6銅管ロングノズル注) | ノズル長:300mm | VMG1-06-150-300 | φ1.5(ノズル径1.5mm) | 298 |
| 32 | VMG1-06-200-300 | φ2(ノズル径2mm) | |||
| 33 | ノズル長:600mm | VMG1-06-150-600 | φ1.5(ノズル径1.5mm) | 598 | |
| 34 | VMG1-06-200-600 | φ2(ノズル径2mm) | |||
| 35 | ノズル長:100mm | VMG1-06-150-100 | φ1.5(ノズル径1.5mm) | 98 | |
| 36 | VMG1-06-200-100 | φ2(ノズル径2mm) | |||
| 37 | ノズル長:150mm | VMG1-06-150-150 | φ1.5(ノズル径1.5mm) | 148 | |
| 38 | VMG1-06-200-150 | φ2(ノズル径2mm) | |||
| 41 | φ8銅管ロングノズル注) | ノズル長:100mm | VMG1-08-250-100 | φ2.5(ノズル径2.5mm) | 98 |
| 42 | VMG1-08-300-100 | φ3(ノズル径3mm) | |||
| 43 | VMG1-08-350-100 | φ3.5(ノズル径3.5mm) | |||
| 44 | ノズル長:150mm | VMG1-08-250-150 | φ2.5(ノズル径2.5mm) | 148 | |
| 45 | VMG1-08-300-150 | φ3(ノズル径3mm) | |||
| 46 | VMG1-08-350-150 | φ3.5(ノズル径3.5mm) | |||
| 47 | ノズル長:300mm | VMG1-08-250-300 | φ2.5(ノズル径2.5mm) | 298 | |
| 48 | VMG1-08-300-300 | φ3(ノズル径3mm) | |||
| 49 | VMG1-08-350-300 | φ3.5(ノズル径3.5mm) | |||
| 50 | ノズル長:600mm | VMG1-08-250-600 | φ2.5(ノズル径2.5mm) | 598 | |
| 51 | VMG1-08-300-600 | φ3(ノズル径3mm) | |||
| 52 | VMG1-08-350-600 | φ3.5(ノズル径3.5mm) | |||
注)ねじ込み後の参考寸法

おねじ付ノズルのグラフ

高効率ノズルのグラフ
注)主弁全開時の値を示します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,745円 ( 3,020円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
2,719円 ( 2,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
3,686円 ( 4,055円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,815円 ( 3,097円 ) | 6日目 |
5,030円 ( 5,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,274円 ( 5,801円 ) | 6日目 |
2,827円 ( 3,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,034円 ( 3,337円 ) | 6日目 |
3,034円 ( 3,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,907円 ( 3,198円 ) | 19日目 |
2,907円 ( 3,198円 ) | 9日目 |
4,195円 ( 4,615円 ) | 9日目 |
2,468円 ( 2,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
5,030円 ( 5,533円 ) | 6日目 |
3,009円 ( 3,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,245円 ( 5,770円 ) | 9日目 |
3,566円 ( 3,923円 ) | 9日目 |
2,484円 ( 2,732円 ) | 6日目 |
2,663円 ( 2,929円 ) | 6日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 6日目 |
3,284円 ( 3,612円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,047円 ( 3,352円 ) | 19日目 |
5,228円 ( 5,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,093円 ( 5,602円 ) | 9日目 |
2,522円 ( 2,774円 ) | 6日目 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
2,796円 ( 3,076円 ) | 6日目 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
5,030円 ( 5,533円 ) | 6日目 |
2,404円 ( 2,644円 ) | 6日目 |
3,005円 ( 3,306円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,478円 ( 3,826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,005円 ( 4,406円 ) | 9日目 |
5,056円 ( 5,562円 ) | 6日目 |
3,258円 ( 3,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,024円 ( 3,326円 ) | 6日目 |
3,145円 ( 3,460円 ) | 19日目 |
3,168円 ( 3,485円 ) | 9日目 |
2,525円 ( 2,778円 ) | 6日目 |
2,648円 ( 2,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
2,879円 ( 3,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,013円 ( 3,314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,796円 ( 3,076円 ) | 9日目 |
3,078円 ( 3,386円 ) | 9日目 |
3,100円 ( 3,410円 ) | 6日目 |
5,030円 ( 5,533円 ) | 6日目 |
5,281円 ( 5,809円 ) | 6日目 |
2,827円 ( 3,110円 ) | 6日目 |
3,034円 ( 3,337円 ) | 19日目 |
3,034円 ( 3,337円 ) | 19日目 |
3,141円 ( 3,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,179円 ( 3,497円 ) | 9日目 |
【特長】
・SMCの[ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ]で消費電力を20%削減
・圧力損失1%以下(ノズル径:2.5mm)
・適用ノズル:おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル、おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル
・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式
・おねじ付ノズル用カバー付、銅管ロングノズル用カバー(外径6mmのみ)付



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガンセット
4.5通常価格(税別):5,598円

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

ミスミ
エアーブロワガン
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
4.8通常価格(税別):998円

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル
4.3通常価格(税別):2,170円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル
5通常価格(税別):387円~