17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • パッド径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体

通常単価(税別)
2,18117,174
税込単価
2,39918,891
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

大型ベロウパッド用のパッド。【特長】・交換用のパッド単体・パッド径:40mm/50mm/63mm/80...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 実際の商品は写真とは異なり、パッド単体となります。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ZP40/50HB□の寸法/構造図

ZP40/50HB□

ZP63/80HB□の寸法/構造図

ZP63/80HB□

ZP100/125HB□の寸法/構造図

ZP100/125HB□

製品仕様

パッド材質の識別方法

材質刻印
NBR黒色-
シリコンゴム白色-
ウレタンゴム茶色-
フッ素ゴム黒色(F)
EPR黒色(E)

質量表

NBR
型番質量
ZP40HBN17
ZP50HBN33
ZP63HBN63
ZP80HBN103
ZP100HBN206
ZP125HBN390
材質別加減質量表
パッド径シリコンゴムウレタンゴムフッ素ゴムEPR
φ40(直径40mm)-1+1+100
φ50(直径50mm)-2+1+190
φ63(直径63mm)-3+2+370
φ80(直径80mm)-6+2+610
φ100(直径100mm)-12+4+121-1
φ125(直径125mm)-22+7+228-3

※他の材質については上表にNBRの質量を加えてください。

規格表

型番ABCDEFY
ZP40HB□4041284320.53013
ZP50HB□505236542440.516.5
型番ABCDEFGY
ZP63HB□6365466831.5504.521.5
ZP80HB□808358853764527.5
型番ABCDEFY
ZP100HB□1001036910747.58035.5
ZP125HB□125129891355610544

使用例

パッドの交換方法

吸着面側の方から六角レンチでボルトをはずし新しいパッドをボルトでアダプタプレートとパッドのすき間がなくなる程度に締め込む。

パッドの交換方法1

パッドの交換方法1

パッドの交換方法2

パッドの交換方法2

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

パッド径

(φ)

最小発注数量
[ニトリルゴム] NBR
40
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
40
1個
ウレタンゴム
40
1個
フッ素ゴム
50
1個
[ニトリルゴム] NBR
50
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
50
1個
ウレタンゴム
50
1個
フッ素ゴム
63
1個
[ニトリルゴム] NBR
63
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
63
1個
ウレタンゴム
63
1個
フッ素ゴム
80
1個
[ニトリルゴム] NBR
80
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
80
1個
ウレタンゴム
80
1個
[ニトリルゴム] NBR
100
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
100
1個
ウレタンゴム
100
1個
フッ素ゴム
125
1個
[ニトリルゴム] NBR
125
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
125
1個
ウレタンゴム
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,181
( 2,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,534
( 2,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,661
( 4,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,175
( 4,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,303
( 2,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,775
( 3,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,075
( 3,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,495
( 6,045 )
6日目
2,745
( 3,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,175
( 3,493 )
6日目
3,808
( 4,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,689
( 8,458 )
6日目
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,509
( 3,860 )
6日目
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,333
( 3,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,725
( 6,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,195
( 6,815 )
7日目
17,174
( 18,891 )
9日目
4,433
( 4,876 )
6日目
7,118
( 7,830 )
6日目
6,916
( 7,608 )
6日目

詳細情報

基本情報

大型ベロウパッド用のパッド。
【特長】
・交換用のパッド単体
・パッド径:40mm/50mm/63mm/80mm/100mm/125mm
・パッド形状:大型ベロウパッド
・材質:N(NBR)/S(シリコンゴム)/U(ウレタンゴム)/F(フッ素ゴム)/E(EPR)
【用途】
・ZPTシリーズ、ZPXシリーズの交換用部品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 実際の商品は写真とは異なり、パッド単体となります。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QZPT/ZPR/ZPYシリーズのパッドの交換をしたい。パッド単体の型式はカタログのどこに載っていますか?
A
ZPシリーズカタログの最後に、「真空パッド/部品」「交換部品/パッド単体」で掲載されています。
たとえば、ZPT10UNK20-06-A10のパッド単体の型式は、ZP10UNあるいはZP10UN-X19(ロックリングなし)になります。
※アダプタやバッファの交換部品品番も、ZPシリーズカタログの最後に掲載されています。
Q真空パッド(ZPシリーズ)の交換時期(寿命)を知りたい。
A
真空パッドに、年数・使用回数等(寿命)の規定はございません。
真空パッドは使用していきますと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなっていきます。
パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少していきます。真空パッドの交換時期を推測する事は非常に困難です。
吸着物の表面粗さ、使用環境(温度、湿度、オゾン、溶剤等)、
使用条件(真空圧力、ワーク重量、真空パッドの吸着物への押付け力、バッファの有無)等に影響されるためです。
(ベロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼り付きが発生する場合があります。)
従って、真空パッドの交換時期は初回に使用頂いた状況下において、真空パッドの交換時期を判断願います。
注)使用条件・使用環境により、パッド接続部が緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手
真空パッド 2.5段 ベロウ形 ZP3P-JTシリーズ
真空パッド ソフトベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ
真空パッド ベローズタイプ VPB バーブ継手
メーカーSMC日本ピスコ日本ピスコSMC日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,181-398 -2,088 -4,359 -2,015 -878 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目6日目9日目6日目6日目
パット形状ベローズソフトベローズソフトベローズ多段ベローズソフトベローズベローズ
本体種類パッド単品-パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準ソフトソフトリップ部薄い / リブ付ソフト標準
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
環境標準標準標準標準標準標準

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング