17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX

通常単価(税別)
6,1388,507
税込単価
6,7529,358
通常出荷日:6日目~39日目

横方向真空取出形、バッファ付の吸着パッド。【特長】・ワークの吸着面が湾曲している場合、ワークの質量が重...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ZPX(50、40)HB□J□-□01-A18(おねじ)の寸法図

ZPX(50、40)HB□J□-□01-A18(おねじ)

ZPX(80、63)HB□J□-□01-A18(おねじ)の寸法図

ZPX(80、63)HB□J□-□01-A18(おねじ)

ZPX(125、100)HB□J□-□01-A22(おねじ)の寸法図

ZPX(125、100)HB□J□-□01-A22(おねじ)

製品仕様

バッファ付ZPXシリーズの外観

パッドの種類

  • パッド径:40mm、50mm、63mm、80mm、100mm、125mm
  • 材質(色):NBR(黒色)、シリコンゴム(白色)、ウレタンゴム(茶色)、ふっ素ゴム(黒色 刻印F)、EPR(黒色 刻印E)
  • 硬度:NBR、シリコンゴム、EPR(A50/S)、ウレタンゴム、ふっ素ゴム(A60/S)

製品仕様

取付接続真空取出方向横方向
接続方法おねじ
ねじ径φ40(直径40mm)・φ50(直径50mm)M18×1.5
φ63(直径63mm)・φ80(直径80mm)M18×1.5
φ100(直径100mm)・φ125(直径125mm)M22×1.5
真空取出口1/8(Rc, NPT, NPTF)

製品仕様

パッド径(mm)φ40~80(直径40~80mm)φ100(直径100mm)・φ125(直径125mm)
ストローク(mm)25、50、7525、50、75、100
スプリング反力0ストローク6.9N0ストローク10N
フルストローク11.8Nフルストローク15N
回り止め仕様回り止めなし(J)

規格表

単位:mm
型番ABCDEFGHIJY
ZPX40HB□J25-□01-A184041284320.532476910916013
ZPX40HB□J50-□01-A18144195
ZPX40HB□J75-□01-A18180231
ZPX50HB□J25-□01-A18505236542435.550.572.5112.5163.516.5
ZPX50HB□J50-□01-A18147.5198.5
ZPX50HB□J75-□01-A18183.5234.5
型番ABCDEFGHIJY
ZPX63HB□J25-□01-A186365466831.543588012017121.5
ZPX63HB□J50-□01-A18155206
ZPX63HB□J75-□01-A18191242
ZPX80HB□J25-□01-A18808358853748.563.585.5125.5176.527.5
ZPX80HB□J50-□01-A18160.5211.5
ZPX80HB□J75-□01-A18196.5247.5
型番ABCDEFGHIJY
ZPX100HB□J25-□01-A221001036910747.560.575.597.5141.5212.535.5
ZPX100HB□J50-□01-A22177.5248.5
ZPX100HB□J75-□01-A22217.5288.5
ZPX100HB□J100-□01-A22252.5323.5
ZPX125HB□J25-□01-A221251298913556698410615022144
ZPX125HB□J50-□01-A22186257
ZPX125HB□J75-□01-A22226297
ZPX125HB□J100-□01-A22261332

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像となっております。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

環境

接続ねじ径

パッド径

(φ)

真空取出口ねじ径

バッファストローク

(mm)

取付接続ねじ

バッファボディ材質

最小発注数量
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
50
Rc1/8
25
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
80
Rc1/8
25
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M22
100
Rc1/8
50
M22×1.5
アルミニウム合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,138
( 6,752 )
39日目
6,411
( 7,052 )
6日目
8,507
( 9,358 )
6日目

詳細情報

基本情報

横方向真空取出形、バッファ付の吸着パッド。
【特長】
・ワークの吸着面が湾曲している場合、ワークの質量が重い場合やワークが大きい場合に最適
・高荷重平形リブ付パッドとの互換性あり
・ワーク形状になじみやすく円柱の側面に吸着が可能
・パッド形状により吸着面が斜面であっても吸着可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPXのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QZPT/ZPR/ZPYシリーズのパッドの交換をしたい。パッド単体の型式はカタログのどこに載っていますか?
A
ZPシリーズカタログの最後に、「真空パッド/部品」「交換部品/パッド単体」で掲載されています。
たとえば、ZPT10UNK20-06-A10のパッド単体の型式は、ZP10UNあるいはZP10UN-X19(ロックリングなし)になります。
※アダプタやバッファの交換部品品番も、ZPシリーズカタログの最後に掲載されています。
Q真空パッド(ZPシリーズ)の交換時期(寿命)を知りたい。
A
真空パッドに、年数・使用回数等(寿命)の規定はございません。
真空パッドは使用していきますと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなっていきます。
パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少していきます。真空パッドの交換時期を推測する事は非常に困難です。
吸着物の表面粗さ、使用環境(温度、湿度、オゾン、溶剤等)、
使用条件(真空圧力、ワーク重量、真空パッドの吸着物への押付け力、バッファの有無)等に影響されるためです。
(ベロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼り付きが発生する場合があります。)
従って、真空パッドの交換時期は初回に使用頂いた状況下において、真空パッドの交換時期を判断願います。
注)使用条件・使用環境により、パッド接続部が緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
真空パッド 高剛性ベロウ形 横方向真空取出 バッファ無し ZPXシリーズ
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
真空パッド 高剛性平形リブ付 横方向真空取出 バッファ無し ZPXシリーズ
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,138-3,459 -4,962 -5,757 -2,947 -2,958 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パット形状ベローズベローズ平形ベローズ平形ベローズ
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング