メカニカル部品技術窓口
ワーク形状になじみやすく円柱の側面に吸着が可能な吸着パッド。【特長】・ワークの吸着面が湾曲している場合...
詳細を確認単位:mm




外観
| 真空取出方向 | 横方向 | ||
|---|---|---|---|
| 取付接続 | 接続方法 | めねじ | |
| ねじ径 | φ40(直径40mm)・φ50(直径50mm) | M8×1.25 M10×1.5 | |
| φ63(直径63mm)・φ80(直径80mm) | M10×1.5 M12×1.75 | ||
| φ100(直径100mm)・φ125(直径125mm) | M10×1.5 M12×1.75 | ||
| 真空取出口 | 1/8(Rc, NPT, NPTF) | ||
| パッド径 mm | 40・50・63・80・100・125 |
|---|---|
| 材質(色) | NBR(黒色) シリコンゴム(白色) ウレタンゴム(茶色) ふっ素ゴム(黒色 刻印(F)) EPR(黒色 刻印(F)) |
| 硬度 | NBR・シリコンゴム・EPR(A50/S)ウレタンゴム・ふっ素ゴム(A60/S) |
単位:g
■NBR
| 型番 | 質量 |
|---|---|
| ZPX40HBN-□01-B8 | 150 |
| ZPX40HBN-□01-B10 | 152 |
| ZPX50HBN-□01-B8 | 166 |
| ZPX50HBN-□01-B10 | 164 |
| ZPX63HBN-□01-B10 | 235 |
| ZPX63HBN-□01-B12 | 225 |
| ZPX 80HBN-□01-B10 | 275 |
| ZPX 80HBN-□01-B12 | 271 |
| ZPX100HBN-□01-B10 | 464 |
| ZPX100HBN-□01-B12 | 460 |
| ZPX125HBN-□01-B10 | 648 |
| ZPX125HBN-□01-B12 | 644 |
■材質別加減質量表
| パッド型 | シリコンゴム | ウレタンゴム | ふっ素ゴム | EPR |
|---|---|---|---|---|
| φ40(直径40mm) | -1 | +1 | +10 | 0 |
| φ50(直径50mm) | -2 | +1 | +19 | 0 |
| φ63(直径63mm) | -3 | +2 | +37 | 0 |
| φ80(直径80mm) | -6 | +2 | +61 | 0 |
| φ100(直径100mm) | -12 | +4 | +121 | +1 |
| φ125(直径125mm) | -22 | +7 | +228 | +3 |
※他の材質については上表にNBRの質量を加えてください。
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | l | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPX40HB□-□01-B8 | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 32 | 47 | 69 | M8×1.25 | 13 |
| ZPX40HB□-□01-B10 | M10×1.5 | |||||||||
| ZPX50HB□-□01-B8 | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 35.5 | 50.5 | 72.5 | M8×1.25 | 16.5 |
| ZPX50HB□-□01-B10 | M10×1.5 |
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | l | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPX63HB□-□01-B10 | 63 | 65 | 46 | 68 | 31.5 | 43 | 58 | 80 | M10×1.5 | 21.5 |
| ZPX63HB□-□01-B12 | M12×1.75 | |||||||||
| ZPX80HB□-□01-B10 | 80 | 83 | 58 | 85 | 37 | 48.5 | 63.5 | 85.5 | M10×1.5 | 27.5 |
| ZPX80HB□-□01-B12 | M12×1.75 |
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | l | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPX100HB□-□01-B10 | 100 | 103 | 69 | 107 | 47.5 | 60.5 | 75.5 | 97.5 | M10×1.5 | 35.5 |
| ZPX100HB□-□01-B12 | M12×1.75 | |||||||||
| ZPX125HB□-□01-B10 | 125 | 129 | 89 | 135 | 56 | 69 | 84 | 106 | M10×1.5 | 44 |
| ZPX125HB□-□01-B12 | M12×1.75 |

ブラウン管の搬送

ダンボール箱の搬送

車の製造ライン
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,906円 ( 4,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,459円 ( 3,805円 ) | 6日目 |
3,839円 ( 4,223円 ) | 6日目 |
3,559円 ( 3,915円 ) | 6日目 |
3,559円 ( 3,915円 ) | 6日目 |
4,307円 ( 4,738円 ) | 9日目 |
4,019円 ( 4,421円 ) | 6日目 |
4,019円 ( 4,421円 ) | 6日目 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 6日目 |
4,207円 ( 4,628円 ) | 6日目 |
4,389円 ( 4,828円 ) | 19日目 |
5,049円 ( 5,554円 ) | 6日目 |
5,368円 ( 5,905円 ) | 6日目 |
ワーク形状になじみやすく円柱の側面に吸着が可能な吸着パッド。
【特長】
・ワークの吸着面が湾曲している場合、ワークの質量が重い場合やワークが大きい場合に最適
・高荷重平形リブ付パッドとの互換性あり
・ワーク形状になじみやすく円柱の側面に吸着が可能
・パッド形状により吸着面が斜面であっても吸着可能


SMC
真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
大型ベロウパッドZPシリーズ用パッド単体です。ワーク形状になじみやすく、円柱の側面や斜面の吸着面でも吸着可能です。同シリーズの高荷重平形リブ付パッドとの互換性もあります。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

ミスミ
吸着パッド単体 スポンジタイプ・ベローズタイプ
4.3通常価格(税別):490円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

日本ピスコ
真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴム
0通常価格(税別):251円~