17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX

通常単価(税別)
4,9627,580
税込単価
5,4588,338
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

パッド形状が高荷重パッドの吸着パッド。【特長】・真空取出方向:横方向・接続方法:おねじ・ねじ径(40m...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ZPX40/50H□J□-□01-A18(バッファ付き)

ZPX40/50H□J□-□01-A18(バッファ付き)の寸法/構造図

ZPX63/80H□J□-□01-A18(バッファ付き)

ZPX63/80H□J□-□01-A18(バッファ付き)の寸法/構造図

ZPX100/125H□J□-□01-A22(バッファ付き)

ZPX100/125H□J□-□01-A22(バッファ付き)の寸法/構造図

製品仕様

  • 大型・高荷重タイプ
ZPXシリーズの外観

製品仕様

パッド径(mm)φ40~80(パッド径40~80mm)φ100(パッド径100mm)・φ125(パッド径125mm)
ストローク(mm)25、50、7525、50、75、100
スプリング反力0ストローク6.9N0ストローク10N
フルストローク11.8Nフルストローク15N
回り止め仕様回り止めなし(J)

パッドの種類

パッド径mmφ40(パッド径40mm)・φ50(パッド径50mm)・φ63(パッド径63mm)・φ80(パッド径80mm)・φ100(パッド径100mm)・φ125(パッド径125mm)
材質(色)NBR(黒色) シリコンゴム(白色) ウレタンゴム(茶色) ふっ素ゴム(黒色 刻印(F)) EPR(黒色 刻印(E))
硬度NBR・シリコンゴム・EPR(A50/S) ウレタンゴム・ふっ素ゴム(A60/S)

質量表

単位:g

パッド径シリコンゴムウレタンゴムふっ素ゴムEPR
φ40(パッド径40mm)-105-1
φ50(パッド径50mm)-1080
φ63(パッド径63mm)-20160
φ80(パッド径80mm)-3127-1
φ100(パッド径100mm)-5153-1
φ125(パッド径125mm)-83840
 

■NBR

型番質量
ZPX40HNJ25-□01-A18266
ZPX40HNJ50-□01-A18287
ZPX40HNJ75-□01-A18310
ZPX50HNJ25-□01-A18278
ZPX50HNJ50-□01-A18299
ZPX50HNJ75-□01-A18322
ZPX63HNJ25-□01-A18351
ZPX63HNJ50-□01-A18372
ZPX63HNJ75-□01-A18395
ZPX80HNJ25-□01-A18380
型番質量
ZPX80HNJ50-□01-A18401
ZPX80HNJ75-□01-A18424
ZPX100HNJ25-□01-A22638
ZPX100HNJ50-□01-A22677
ZPX100HNJ75-□01-A22721
ZPX100HNJ100-□01-A22760
ZPX125HNJ25-□01-A22702
ZPX125HNJ50-□01-A22741
ZPX125HNJ75-□01-A22785
ZPX125HNJ100-□01-A22824
  • ※ 他の材質については上側の質量表の質量を加えてください。

規格表

ZPX40/50H□J□-□01-A18(バッファ付き)

型番ABCD
ZPX40H□J25-□01-A184042100151
ZPX40H□J50-□01-A184042135186
ZPX40H□J75-□01-A184042171222
ZPX50H□J25-□01-A185052100151
ZPX50H□J50-□01-A185052135186
ZPX50H□J75-□01-A185052171222

ZPX63/80H□J□-□01-A18(バッファ付き)

型番ABCDEFGHY
ZPX63H□J25-□01-A18636514.52641631031543.5
ZPX63H□J50-□01-A18636514.52641631361893.5
ZPX63H□J75-□01-A18636514.52641631722253.5
ZPX80H□J25-□01-A18808216.52843651051564.5
ZPX80H□J50-□01-A18808216.52843651381914.5
ZPX80H□J75-□01-A18808216.52843651742274.5

ZPX100/125H□J□-□01-A22(バッファ付き)

型番ABCD
ZPX100H□J25-□01-A22100103115186
ZPX100H□J50-□01-A22100103151222
ZPX100H□J75-□01-A22100103191262
ZPX100H□J100-□01-A22100103226297
ZPX125H□J25-□01-A22125128115186
ZPX125H□J50-□01-A22125128151222
ZPX125H□J75-□01-A22125128191262
ZPX125H□J100-□01-A22125128226297

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表型番となっております。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

環境

接続ねじ径

パッド径

(φ)

真空取出口ねじ径

バッファストローク

(mm)

取付接続ねじ

バッファボディ材質

最小発注数量
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
M18
40
Rc1/8
25
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
M18
80
Rc1/8
25
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
M18
80
Rc1/8
50
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
M22
100
Rc1/8
50
M22×1.5
アルミニウム合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,962
( 5,458 )
6日目
5,840
( 6,424 )
6日目
6,351
( 6,986 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,580
( 8,338 )
9日目

詳細情報

基本情報

パッド形状が高荷重パッドの吸着パッド。
【特長】
・真空取出方向:横方向
・接続方法:おねじ
・ねじ径(40mm・50mm):M18×1.5mm
・ねじ径(63mm・80mm):M18×1.5mm
・ねじ径(100mm・125mm):M22×1.5mm
・真空取出口:1/8(Rc、NPT)
【用途】
・ブラウン管、自動車ボディ等ワーク重量が重い場合や大きい場合に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPXのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QZPT/ZPR/ZPYシリーズのパッドの交換をしたい。パッド単体の型式はカタログのどこに載っていますか?
A
ZPシリーズカタログの最後に、「真空パッド/部品」「交換部品/パッド単体」で掲載されています。
たとえば、ZPT10UNK20-06-A10のパッド単体の型式は、ZP10UNあるいはZP10UN-X19(ロックリングなし)になります。
※アダプタやバッファの交換部品品番も、ZPシリーズカタログの最後に掲載されています。
Q真空パッド(ZPシリーズ)の交換時期(寿命)を知りたい。
A
真空パッドに、年数・使用回数等(寿命)の規定はございません。
真空パッドは使用していきますと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなっていきます。
パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少していきます。真空パッドの交換時期を推測する事は非常に困難です。
吸着物の表面粗さ、使用環境(温度、湿度、オゾン、溶剤等)、
使用条件(真空圧力、ワーク重量、真空パッドの吸着物への押付け力、バッファの有無)等に影響されるためです。
(ベロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼り付きが発生する場合があります。)
従って、真空パッドの交換時期は初回に使用頂いた状況下において、真空パッドの交換時期を判断願います。
注)使用条件・使用環境により、パッド接続部が緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
真空パッド 高剛性平形リブ付 横方向真空取出 バッファ無し ZPXシリーズ
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
真空パッド 高剛性平形リブ付 縦方向真空取出 バッファ無し ZPTシリーズ
真空パッド 高剛性ベロウ形 横方向真空取出 バッファ無し ZPXシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格4,962-2,947 -4,939 -6,138 -2,195 -3,459 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パット形状平形平形平形ベローズ平形ベローズ
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング