メカニカル部品技術窓口
横方向真空取出形でバッファなしの吸着パッド。【特長】・パッド径:40mm/50mm/63mm/80mm...
詳細を確認



| 取付接続 | 真空取出方向 | 横方向 | |
|---|---|---|---|
| 接続方法 | めねじ | ||
| ねじ径 | φ40(直径40mm)・φ50(直径50mm) | M8×1.25・M10×1.5 | |
| φ63(直径63mm)・φ80(直径80mm) | M10×1.5・M12×1.75 | ||
| φ100(直径100mm)・φ125(直径125mm) | M10×1.5・M12×1.75 | ||
| 真空取出口 | 1/8(Rc、NPT、NPTF) | ||
| パッド径 mm | φ40(直径40mm)・φ50(直径50mm)・φ63(直径63mm)・φ80(直径80mm)・φ100(直径100mm)・φ125(直径125mm) |
|---|---|
| 材質(色) | NBR(黒色)・シリコンゴム(白色)・ウレタンゴム(茶色)・ふっ素ゴム(黒色 刻印(F))・EPR(黒色 刻印(E)) |
| 硬度 | NBR・シリコンゴム・EPR(A50/S)ウレタンゴム・ふっ素ゴム(A60/S) |
| パッド径 | シリコンゴム | ウレタンゴム | ふっ素ゴム | EPR |
|---|---|---|---|---|
| φ40(直径40mm) | -1 | 0 | 5 | -1 |
| φ50(直径50mm) | -1 | 0 | 8 | 0 |
| φ63(直径63mm) | -2 | 0 | 16 | 0 |
| φ80(直径80mm) | -3 | 1 | 27 | -1 |
| φ100(直径100mm) | -5 | 1 | 53 | -1 |
| φ125(直径125mm) | -8 | 3 | 84 | 0 |
| 型番 | 質量(g) |
|---|---|
| ZPX40H□-□01-B8 | 148 |
| ZPX40H□-□01-B10 | 150 |
| ZPX50H□-□01-B8 | 160 |
| ZPX50H□-□01-B10 | 158 |
| ZPX63H□-□01-B10 | 229 |
| ZPX63H□-□01-B12 | 219 |
| ZPX80H□-□01-B10 | 258 |
| ZPX80H□-□01-B12 | 254 |
| 型番 | 質量(g) |
|---|---|
| ZPX100H□-□01-B10 | 418 |
| ZPX100H□-□01-B12 | 414 |
| ZPX125H□-□01-B10 | 482 |
| ZPX125H□-□01-B12 | 478 |
※他の材質については左側の質量表の質量を加えてください。
| 型番 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ZPX40H□-□01-B8 | 40 | 42 | M8×1.25 |
| ZPX40H□-□01-B10 | 40 | 42 | M10×1.5 |
| ZPX50H□-□01-B8 | 50 | 52 | M8×1.25 |
| ZPX50H□-□01-B10 | 50 | 52 | M10×1.5 |
| 型番 | A | B | C | D | E | F | Y | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPX63H□-□01-B10 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 3.5 | M10×1.5 |
| ZPX63H□-□01-B12 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 3.5 | M12×1.75 |
| ZPX80H□-□01-B10 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 4.5 | M10×1.5 |
| ZPX80H□-□01-B12 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 4.5 | M12×1.75 |
| 型番 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ZPX100H□-□01-B10 | 100 | 103 | M10×1.5 |
| ZPX100H□-□01-B12 | 100 | 103 | M12×1.75 |
| ZPX125H□-□01-B10 | 125 | 128 | M10×1.5 |
| ZPX125H□-□01-B12 | 125 | 128 | M12×1.75 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,947円 ( 3,242円 ) | 19日目 |
3,096円 ( 3,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,347円 ( 4,782円 ) | 9日目 |
2,947円 ( 3,242円 ) | 39日目 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 6日目 |
3,509円 ( 3,860円 ) | 19日目 |
4,540円 ( 4,994円 ) | 6日目 |
横方向真空取出形でバッファなしの吸着パッド。
【特長】
・パッド径:40mm/50mm/63mm/80mm/100mm/125mm
・パッド形状:高荷重パッド
・材質:N(NBR)/S(シリコンゴム)/U(ウレタンゴム)/F(フッ素ゴム)/E(EPR)
・真空取出口ねじ径:Rc1/8、NPT1/8、NPTF1/8
【用途】
・ブラウン管、自動車ボディ等ワーク重量が重い場合や大きい場合に最適



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)
4.5通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~