17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT

通常単価(税別)
4,9398,795
税込単価
5,4339,675
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

パッド形状が高荷重パッドの吸着パッド。【特長】・縦方向真空取出形:バッファ付き・パッド径:40mm/5...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ZPT40/50H□J□-□01-A18(バッファ付き)

ZPT40/50H□J□-□01-A18(バッファ付き)の寸法/構造図

ZPT63/80H□J□-□01-A18(バッファ付き)

ZPT63/80H□J□-□01-A18(バッファ付き)の寸法/構造図

ZPT100/125H□J□-□01-A22(バッファ付き)

ZPT100/125H□J□-□01-A22(バッファ付き)の寸法/構造図

製品仕様

真空パッド 大型・高荷重タイプ 縦方向真空取出形 バッファ付 ZPTシリーズの外観

製品仕様

取付接続真空取出方向縦方向
接続方法おねじ
ねじ径φ40(ねじ径40mm)・φ50(ねじ径50mm)M18×1.5
φ63(ねじ径63mm)・φ80(ねじ径80mm)M18×1.5
φ100(ねじ径100mm)・φ125(ねじ径125mm)M22×1.5
真空取出口1/8(Rc,NPT,NPTF)

製品仕様

パッド径(mm)φ40~80(パッド径40~80mm)φ100(パッド径100mm)・φ125(パッド径125mm)
ストローク(mm)25、50、7525、50、75、100
スプリング反力0ストローク6.9N0ストローク10N
フルストローク11.8Nフルストローク15N
回り止め仕様回り止めなし(J)

パッドの種類

パッド径 mmφ40(パッド径40mm)・φ50(パッド径50mm)・φ63(パッド径63mm)・φ80(パッド径80mm)・φ100(パッド径100mm)・φ125(パッド径125mm)
材質(色)NBR(黒色) シリコンゴム(白色) ウレタンゴム(茶色) ふっ素ゴム(黒色 刻印(F)) EPR(黒色 刻印(E))
硬度NBR・シリコンゴム・EPR(A50/S) ウレタンゴム・ふっ素ゴム(A60/S)

質量表

単位:g

パッド径シリコンゴムウレタンゴムふっ素ゴムEPR
φ40(パッド径40mm)-105-1
φ50(パッド径50mm)-1080
φ63(パッド径63mm)-20160
φ80(パッド径80mm)-3127-1
φ100(パッド径100mm)-5153-1
φ125(パッド径125mm)-83840
 

■NBR

型番質量
ZPT40HNJ25-□01-A18125
ZPT40HNJ50-□01-A18145
ZPT40HNJ75-□01-A18166
ZPT50HNJ25-□01-A18137
ZPT50HNJ50-□01-A18157
ZPT50HNJ75-□01-A18195
ZPT63HNJ25-□01-A18202
ZPT63HNJ50-□01-A18222
ZPT63HNJ75-□01-A18243
ZPT80HNJ25-□01-A18214
型番質量
ZPT80HNJ50-□01-A18251
ZPT80HNJ75-□01-A18272
ZPT100HNJ25-□01-A22489
ZPT100HNJ50-□01-A22529
ZPT100HNJ75-□01-A22574
ZPT100HNJ100-□01-A22613
ZPT125HNJ25-□01-A22553
ZPT125HNJ50-□01-A22593
ZPT125HNJ75-□01-A22638
ZPT125HNJ100-□01-A22677

※他の材質については上側の質量表の質量を加えてください。

規格表

ZPT40/50H□J□-□01-A18(バッファ付き)

型番ABCD
ZPT40H□J25-□01-A18404263118.5
ZPT40H□J50-□01-A18404298153.5
ZPT40H□J75-□01-A184042134189.5
ZPT50H□J25-□01-A18505263118.5
ZPT50H□J50-□01-A18505298153.5
ZPT50H□J75-□01-A185052134189.5

ZPT63/80H□J□-□01-A18(バッファ付き)

型番ABCDEFY
ZPT63H□J25-□01-A18636514.52666121.53.5
ZPT63H□J50-□01-A18636514.526101156.53.5
ZPT63H□J75-□01-A18636514.526137192.53.5
ZPT80H□J25-□01-A18808316.52868123.54.5
ZPT80H□J50-□01-A18808316.528103158.54.5
ZPT80H□J75-□01-A18808316.528139194.54.5

ZPT100/125H□J□-□01-A22(バッファ付き)

型番ABCD
ZPT100H□J25-□01-A2210010378152
ZPT100H□J50-□01-A22100103114188
ZPT100H□J75-□01-A22100103154228
ZPT100H□J100-□01-A22100103189263
ZPT125H□J25-□01-A2212512878152
ZPT125H□J50-□01-A22125128114188
ZPT125H□J75-□01-A22125128154228
ZPT125H□J100-□01-A22125128189263

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表型番となっております。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

環境

接続ねじ径

パッド径

(φ)

真空取出口ねじ径

バッファストローク

(mm)

取付接続ねじ

バッファボディ材質

最小発注数量
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
40
Rc1/8
25
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
40
Rc1/8
50
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
50
Rc1/8
25
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
50
Rc1/8
50
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
63
Rc1/8
25
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
63
Rc1/8
50
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
フッ素ゴム
耐熱 / 耐薬品
M18
80
Rc1/8
50
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
80
Rc1/8
25
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
80
Rc1/8
50
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M18
80
Rc1/8
75
M18×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M22
100
Rc1/8
25
M22×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M22
100
Rc1/8
50
M22×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M22
125
Rc1/8
25
M22×1.5
アルミニウム合金
1個
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M22
125
Rc1/8
50
M22×1.5
アルミニウム合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,939
( 5,433 )
6日目
5,267
( 5,794 )
6日目
5,269
( 5,796 )
6日目
5,525
( 6,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,495
( 6,045 )
6日目
5,506
( 6,057 )
6日目
8,795
( 9,675 )
19日目
5,488
( 6,037 )
6日目
5,819
( 6,401 )
6日目
6,149
( 6,764 )
6日目
7,358
( 8,094 )
6日目
7,695
( 8,465 )
6日目
8,239
( 9,063 )
6日目
8,135
( 8,949 )
6日目

詳細情報

基本情報

パッド形状が高荷重パッドの吸着パッド。
【特長】
・縦方向真空取出形:バッファ付き
・パッド径:40mm/50mm/63mm/80mm/100mm/125mm
・材質:N(NBR)/S(シリコンゴム)/U(ウレタンゴム)/F(フッ素ゴム)/E(EPR)
・真空取出口ねじ径:B01(Rc1/8)/N01(NPT1/8)/T01(NPTF1/8)
【用途】
・ブラウン管、自動車ボディ等ワーク重量が重い場合や大きい場合に最適です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向縦 バッファ付 ZPTのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QZPT/ZPR/ZPYシリーズのパッドの交換をしたい。パッド単体の型式はカタログのどこに載っていますか?
A
ZPシリーズカタログの最後に、「真空パッド/部品」「交換部品/パッド単体」で掲載されています。
たとえば、ZPT10UNK20-06-A10のパッド単体の型式は、ZP10UNあるいはZP10UN-X19(ロックリングなし)になります。
※アダプタやバッファの交換部品品番も、ZPシリーズカタログの最後に掲載されています。
Q真空パッド(ZPシリーズ)の交換時期(寿命)を知りたい。
A
真空パッドに、年数・使用回数等(寿命)の規定はございません。
真空パッドは使用していきますと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなっていきます。
パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少していきます。真空パッドの交換時期を推測する事は非常に困難です。
吸着物の表面粗さ、使用環境(温度、湿度、オゾン、溶剤等)、
使用条件(真空圧力、ワーク重量、真空パッドの吸着物への押付け力、バッファの有無)等に影響されるためです。
(ベロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼り付きが発生する場合があります。)
従って、真空パッドの交換時期は初回に使用頂いた状況下において、真空パッドの交換時期を判断願います。
注)使用条件・使用環境により、パッド接続部が緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
真空パッド 高剛性平形リブ付 縦方向真空取出 バッファ無し ZPTシリーズ
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
真空パッド 高剛性平形リブ付 横方向真空取出 バッファ無し ZPXシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格4,939-2,195 -4,962 -5,757 -2,958 -2,947 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パット形状平形平形平形ベローズベローズ平形
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング