メカニカル部品技術窓口
高荷重平形リブ付きパッドとの互換性がある吸着パッド。【特長】・大型ベロウパッド・縦方向真空取出形でバッ...
詳細を確認単位:mm




| 取付接続 | 真空取出方向 | 縦方向 | |
|---|---|---|---|
| 接続方法 | おねじ | ||
| ねじ径 | φ40(ねじ径40mm)・φ50(ねじ径50mm) | M18×1.5 | |
| φ63(ねじ径63mm)・φ80(ねじ径80mm) | M18×1.5 | ||
| φ100(ねじ径100mm)・φ125(ねじ径125mm) | M22×1.5 | ||
| 真空取出口 | 1/8(Rc、NPT、NPTF) | ||
| パッド径(mm) | φ40~80(パッド径40~80mm) | φ100(パッド径100mm)・φ125(パッド径125mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| ストローク(mm) | 25、50、75 | 25、50、75、100 | ||
| スプリング反力 | 0ストローク | 6.9N | 0ストローク | 10N |
| フルストローク | 11.8N | フルストローク | 15N | |
| 回り止め仕様 | 回り止めなし(J) | |||
| パッド径 mm | φ40(パッド径40mm)・φ50(パッド径50mm)・φ63(パッド径63mm)・φ80(パッド径80mm)・φ100(パッド径100mm)・φ125(パッド径125mm) |
|---|---|
| 材質(色) | NBR(黒色) シリコンゴム(白色) ウレタンゴム(茶色) ふっ素ゴム(黒色 刻印(F)) EPR(黒色 刻印(E)) |
| 硬度 | NBR・シリコンゴム・EPR(A50/S) ウレタンゴム・ふっ素ゴム(A60/S) |
単位:g
■NBR
| 型番 | 質量 |
|---|---|
| ZPT40HBNJ25-□01-A18 | 127 |
| ZPT40HBNJ50-□01-A18 | 147 |
| ZPT40HBNJ75-□01-A18 | 168 |
| ZPT50HBNJ25-□01-A18 | 143 |
| ZPT50HBNJ50-□01-A18 | 163 |
| ZPT50HBNJ75-□01-A18 | 201 |
| ZPT63HBNJ25-□01-A18 | 208 |
| ZPT63HBNJ50-□01-A18 | 228 |
| ZPT63HBNJ75-□01-A18 | 249 |
| ZPT80HBNJ25-□01-A18 | 231 |
| 型番 | 質量 |
|---|---|
| ZPT80HBNJ50-□01-A18 | 268 |
| ZPT80HBNJ75-□01-A18 | 289 |
| ZPT100HBNJ25-□01-A22 | 535 |
| ZPT100HBNJ50-□01-A22 | 575 |
| ZPT100HBNJ75-□01-A22 | 620 |
| ZPT100HBNJ100-□01-A22 | 659 |
| ZPT125HBNJ25-□01-A22 | 719 |
| ZPT125HBNJ50-□01-A22 | 759 |
| ZPT125HBNJ75-□01-A22 | 804 |
| ZPT125HBNJ100-□01-A22 | 843 |
■材質別加減質量表
| パッド径 | シリコンゴム | ウレタンゴム | ふっ素ゴム | EPR |
|---|---|---|---|---|
| φ40(パッド径40mm) | -1 | +1 | +10 | 0 |
| φ50(パッド径50mm) | -2 | +1 | +19 | 0 |
| φ63(パッド径63mm) | -3 | +2 | +37 | 0 |
| φ80(パッド径80mm) | -6 | +2 | +61 | 0 |
| φ100(パッド径100mm) | -12 | +4 | +121 | -1 |
| φ125(パッド径125mm) | -22 | +7 | +228 | -3 |
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPT40HB□J25-□01-A18 | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 32 | 72 | 127.5 | 13 |
| ZPT40HB□J50-□01-A18 | 107 | 162.5 | |||||||
| ZPT40HB□J75-□01-A18 | 143 | 198.5 | |||||||
| ZPT50HB□J25-□01-A18 | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 35.5 | 75.5 | 131 | 16.5 |
| ZPT50HB□J50-□01-A18 | 110.5 | 166 | |||||||
| ZPT50HB□J75-□01-A18 | 146.5 | 202 |
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPT63HB□J25-□01-A18 | 63 | 65 | 46 | 68 | 31.5 | 43 | 83 | 138.5 | 21.5 |
| ZPT63HB□J50-□01-A18 | 118 | 173.5 | |||||||
| ZPT63HB□J75-□01-A18 | 154 | 209.5 | |||||||
| ZPT80HB□J25-□01-A18 | 80 | 83 | 58 | 85 | 37 | 48.5 | 88.5 | 144 | 27.5 |
| ZPT80HB□J50-□01-A18 | 123.5 | 179 | |||||||
| ZPT80HB□J75-□01-A18 | 159.5 | 215 |
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPT100HB□J25-□01-A22 | 100 | 103 | 69 | 107 | 47.5 | 60.5 | 104.5 | 178.5 | 35.5 |
| ZPT100HB□J50-□01-A22 | 140.5 | 214.5 | |||||||
| ZPT100HB□J75-□01-A22 | 180.5 | 254.5 | |||||||
| ZPT100HB□J100-□01-A22 | 215.5 | 289.5 | |||||||
| ZPT125HB□J25-□01-A22 | 125 | 129 | 89 | 135 | 56 | 69 | 113 | 187 | 44 |
| ZPT125HB□J50-□01-A22 | 149 | 223 | |||||||
| ZPT125HB□J75-□01-A22 | 189 | 263 | |||||||
| ZPT125HB□J100-□01-A22 | 224 | 298 |

ブラウン管の搬送

ダンボール箱の搬送

車の製造ライン
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,757円 ( 6,333円 ) | 6日目 |
5,928円 ( 6,521円 ) | 6日目 |
6,258円 ( 6,884円 ) | 6日目 |
6,045円 ( 6,650円 ) | 6日目 |
6,265円 ( 6,892円 ) | 6日目 |
6,066円 ( 6,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,046円 ( 6,651円 ) | 6日目 |
6,265円 ( 6,892円 ) | 6日目 |
6,149円 ( 6,764円 ) | 9日目 |
6,368円 ( 7,005円 ) | 6日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 6日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
7,248円 ( 7,973円 ) | 6日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
6,919円 ( 7,611円 ) | 6日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 6日目 |
8,356円 ( 9,192円 ) | 6日目 |
9,099円 ( 10,009円 ) | 6日目 |
8,794円 ( 9,673円 ) | 6日目 |
9,785円 ( 10,764円 ) | 6日目 |
8,795円 ( 9,675円 ) | 6日目 |
高荷重平形リブ付きパッドとの互換性がある吸着パッド。
【特長】
・大型ベロウパッド
・縦方向真空取出形でバッファ付き
・ワークの吸着面が湾曲している場合、ワークの質量が重い場合やワークが大きい場合に最適
・高荷重平形リブ付パッドの互換性あり
・ワーク形状になじみやすく円柱の側面に吸着が可能
・パッド形状により吸着面が斜面であっても吸着可能


SMC
真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
大型ベロウパッドZPシリーズ用パッド単体です。ワーク形状になじみやすく、円柱の側面や斜面の吸着面でも吸着可能です。同シリーズの高荷重平形リブ付パッドとの互換性もあります。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)
4.5通常価格(税別):1,200円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着金具
5通常価格(税別):1,200円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~