17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

真空パッド 高剛性平形リブ付 縦方向真空取出 バッファ無し ZPTシリーズ

通常単価(税別)
2,1956,619
税込単価
2,4157,281
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

パッド形状が高荷重パッドの吸着パッド。【特長】・縦方向真空取出形:バッファなし・パッド径:40mm/5...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ZPT40/50H□-A14(おねじ)

ZPT40/50H□-A14(おねじ)の寸法/構造図

ZPT40/50H□-B□(めねじ)

ZPT40/50H□-B□(めねじ)の寸法/構造図

ZPT63/80H□-A16(おねじ)

ZPT63/80H□-A16(おねじ)の寸法/構造図

ZPT63/80H□-B□(めねじ)

ZPT63/80H□-B□(めねじ)の寸法/構造図

ZPT100/125H□-A16(おねじ)

ZPT100/125H□-A16(おねじ)の寸法/構造図

ZPT100/125H□-B□(めねじ)

ZPT100/125H□-B□(めねじ)の寸法/構造図

製品仕様

  • 大型・高荷重タイプ
真空パッド 大型・高荷重タイプ 縦方向真空取出形 バッファなし ZPTシリーズの外観

製品仕様

取付接続真空取出方向縦方向
接続方法おねじめねじ
ねじ径φ40(ねじ径40mm)・φ50(ねじ径50mm)M14×1M8×1.25・M10×1.5
φ63(ねじ径63mm)・φ80(ねじ径80mm)M16×1.5M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M16×1.5
φ100(ねじ径100mm)・φ125(ねじ径125mm)M16×1.5M12×1.75・M16×1.5
真空取出口1/8(Rc、NPT、NPTF)取付接続と兼用になります

パッドの種類

パッド径 mmφ40(パッド径40mm)・φ50(パッド径50mm)・φ63(パッド径63mm)・φ80(パッド径80mm)・φ100(パッド径100mm)・φ125(パッド径125mm)
材質(色)NBR(黒色) シリコンゴム(白色) ウレタンゴム(茶色) ふっ素ゴム(黒色 刻印(F)) EPR(黒色 刻印(E))
硬度NBR・シリコンゴム・EPR(A50/S) ウレタンゴム・ふっ素ゴム(A60/S)

質量表

単位:g

■NBR

型番質量
ZPT40HN-A1471
ZPT40HN-B838
ZPT40HN-B1037
ZPT50HN-A1483
ZPT50HN-B850
ZPT50HN-B1049
ZPT63HN-A16149
ZPT63HN-B8115
ZPT63HN-B10114
ZPT63HN-B12112
ZPT63HN-B16110
型番質量
ZPT80HN-A16178
ZPT80HN-B8144
ZPT80HN-B10143
ZPT80HN-B12141
ZPT80HN-B16139
ZPT100HN-A16350
ZPT100HN-B12301
ZPT100HN-B16299
ZPT125HN-A16414
ZPT125HN-B12365
ZPT125HN-B16363

※他の材質については材質別加減質量表の質量を加えてください。

■材質別加減質量表

パッド径シリコンゴムウレタンゴムふっ素ゴムEPR
φ40(パッド径40mm)-105-1
φ50(パッド径50mm)-1080
φ63(パッド径63mm)-20160
φ80(パッド径80mm)-3127-1
φ100(パッド径100mm)-5153-1
φ125(パッド径125mm)-83840

規格表

単位:mm

ZPT40/50H□-A14(おねじ)

型番AB
ZPT40H□-A144042
ZPT50H□-A145052

ZPT40/50H□-B□(めねじ)

型番ABC
ZPT40H□-B84042M8×1.25
ZPT40H□-B104042M10×1.5
ZPT50H□-B85052M8×1.25
ZPT50H□-B105052M10×1.5

ZPT63/80H□-A16(おねじ)

型番ABCDEY
ZPT63H□-A16636514.526563.5
ZPT80H□-A16808216.528584.5

ZPT63/80H□-B□(めねじ)

型番ABCDEY
ZPT63H□-B8636514.526M8×1.253.5
ZPT63H□-B10636514.526M10×1.53.5
ZPT63H□-B12636514.526M12×1.753.5
ZPT63H□-B16636514.526M16×1.53.5
ZPT80H□-B8808216.528M8×1.254.5
ZPT80H□-B10808216.528M10×1.54.5
ZPT80H□-B12808216.528M12×1.754.5
ZPT80H□-B16808216.528M16×1.54.5

ZPT100/125H□-A16(おねじ)

型番AB
ZPT100H□-A16100103
ZPT125H□-A16125128

ZPT100/125H□-B□(めねじ)

型番ABC
ZPT100H□-B12100103M12×1.75
ZPT100H□-B16100103M16×1.5
ZPT125H□-B12125128M12×1.75
ZPT125H□-B16125128M16×1.5

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表型番となっております。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

真空取出口

環境

接続ねじ種類

接続ねじ径

パッド径

(φ)

真空取出口ねじ径

取付接続ねじ

最小発注数量
[ニトリルゴム] NBR
おねじ
耐油
おねじ
M14
40
M14×1
Rc1/8
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
40
M8×1.25
M8×1.25(めねじ)
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
40
M10×1.5
M10×1.5(めねじ)
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M14
40
M14×1
Rc1/8
1個
ウレタンゴム
めねじ
標準
-
-
40
M10×1.5
M10×1.5(めねじ)
1個
[ニトリルゴム] NBR
おねじ
耐油
おねじ
M14
50
M14×1
Rc1/8
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
50
M10×1.5
M10×1.5(めねじ)
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M14
50
M14×1
Rc1/8
1個
[ニトリルゴム] NBR
おねじ
耐油
おねじ
M16
63
M16×1.5
Rc1/8
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
63
M8×1.25
M8×1.25(めねじ)
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
63
M10×1.5
M10×1.5(めねじ)
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
63
M16×1.5
M16×1.5(めねじ)
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
耐寒 / 耐熱
-
-
63
M10×1.5
M10×1.5(めねじ)
1個
[ニトリルゴム] NBR
おねじ
耐油
おねじ
M16
80
M16×1.5
Rc1/8
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
80
M8×1.25
M8×1.25(めねじ)
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
80
M12×1.75
M12×1.75(めねじ)
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
80
M16×1.5
M16×1.5(めねじ)
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M16
80
M16×1.5
Rc1/8
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
耐寒 / 耐熱
-
-
80
M16×1.5
M16×1.5(めねじ)
1個
[ニトリルゴム] NBR
おねじ
耐油
おねじ
M16
100
M16×1.5
Rc1/8
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
100
M12×1.75
M12×1.75(めねじ)
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
100
M16×1.5
M16×1.5(めねじ)
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M16
100
M16×1.5
Rc1/8
1個
[ニトリルゴム] NBR
おねじ
耐油
おねじ
M16
125
M16×1.5
Rc1/8
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
125
M12×1.75
M12×1.75(めねじ)
1個
[ニトリルゴム] NBR
めねじ
耐油
-
-
125
M16×1.5
M16×1.5(めねじ)
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M16
125
M16×1.5
Rc1/8
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
耐寒 / 耐熱
-
-
125
M16×1.5
M16×1.5(めねじ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,625
( 3,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,195
( 2,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,195
( 2,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,736
( 4,110 )
6日目
2,525
( 2,778 )
6日目
3,808
( 4,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,195
( 2,415 )
6日目
3,736
( 4,110 )
6日目
4,168
( 4,585 )
3日目
2,629
( 2,892 )
9日目
2,629
( 2,892 )
17日目
2,848
( 3,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,958
( 3,254 )
6日目
4,502
( 4,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,883
( 3,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,745
( 3,020 )
6日目
2,745
( 3,020 )
6日目
4,718
( 5,190 )
6日目
3,289
( 3,618 )
9日目
5,048
( 5,553 )
6日目
3,509
( 3,860 )
6日目
3,729
( 4,102 )
6日目
5,934
( 6,527 )
6日目
5,267
( 5,794 )
6日目
4,168
( 4,585 )
39日目
3,948
( 4,343 )
6日目
6,619
( 7,281 )
6日目
5,935
( 6,529 )
39日目

詳細情報

基本情報

パッド形状が高荷重パッドの吸着パッド。
【特長】
・縦方向真空取出形:バッファなし
・パッド径:40mm/50mm/63mm/80mm/100mm/125mm
・材質:N(NBR)/S(シリコンゴム)/U(ウレタンゴム)/F(フッ素ゴム)/E(EPR)
【用途】
・ブラウン管、自動車ボディ等ワーク重量が重い場合や大きい場合に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 高剛性平形リブ付 縦方向真空取出 バッファ無し ZPTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QZPT/ZPR/ZPYシリーズのパッドの交換をしたい。パッド単体の型式はカタログのどこに載っていますか?
A
ZPシリーズカタログの最後に、「真空パッド/部品」「交換部品/パッド単体」で掲載されています。
たとえば、ZPT10UNK20-06-A10のパッド単体の型式は、ZP10UNあるいはZP10UN-X19(ロックリングなし)になります。
※アダプタやバッファの交換部品品番も、ZPシリーズカタログの最後に掲載されています。
Q真空パッド(ZPシリーズ)の交換時期(寿命)を知りたい。
A
真空パッドに、年数・使用回数等(寿命)の規定はございません。
真空パッドは使用していきますと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなっていきます。
パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少していきます。真空パッドの交換時期を推測する事は非常に困難です。
吸着物の表面粗さ、使用環境(温度、湿度、オゾン、溶剤等)、
使用条件(真空圧力、ワーク重量、真空パッドの吸着物への押付け力、バッファの有無)等に影響されるためです。
(ベロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼り付きが発生する場合があります。)
従って、真空パッドの交換時期は初回に使用頂いた状況下において、真空パッドの交換時期を判断願います。
注)使用条件・使用環境により、パッド接続部が緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド 高剛性平形リブ付 縦方向真空取出 バッファ無し ZPTシリーズ
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
真空パッド 高剛性平形リブ付 横方向真空取出 バッファ無し ZPXシリーズ
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,195-4,939 -2,947 -5,757 -4,962 -2,958 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パット形状平形平形平形ベローズ平形ベローズ
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング