17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

真空パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 ZPYシリーズ

通常単価(税別)
3,4436,039特別価格
税込単価
3,7876,643特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・横方向真空取出形・真空取出口:バーブ継手付き・パッド形状:ベロウ形、長円形・パッド径:Φ32...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ベロウ形Φ32(直径32mm)

単位:mm

型番ABCDE ※FGHJK
ZPY32BNJ30-U6-A101508857393.56M10×151143
  • ※ アダプタもしくは真空パッドの最小穴径を示します。

長円平形(2×4)

単位:mm

型番ABCD
ZPY2004UNJ6-U4-A863371.215

■真空取出口別寸法表(ベロウ形

型番LM継手部最小穴径
ZPY32BNJ30-U6-A1016.57Φ2.5

■真空取出口別寸法表(長円平形

型番EF継手部最小穴径
ZPY2004UNJ6-U4-A813.55Φ1.8

製品仕様

真空パッド 横方向真空取出形/バッファ付 バーブ継手付 ZPYシリーズの外観

■適用チューブ径

ZPY2004UNJ6-U4-A8Φ4(チューブ径4mm)軟質チューブ
ZPY32BNJ30-U6-A10Φ6(チューブ径6mm)軟質チューブ

■ねじ径

ZPY2004UNJ6-U4-A8M8×1おねじ
ZPY32BNJ30-U6-A10M10×1おねじ

製品仕様

型番ZPY2004UNJ6-U4-A8ZPY32BNJ30-U6-A10
パッド径(mm)Φ2×4(パッド径2×4mm)Φ32(パッド径32mm)
ストローク(mm)630
スプリング反力(N)0ストローク時0.81.0
フルストローク時1.23.0
回り止め仕様回り止めなし(J)

パッドの種類

型番ZPY32BNJ30-U6-A10ZPY2004UNJ6-U4-A8
パッド形状ベロウ形長円平形
パッド径 (mm)322×4
材質(色)NBR(黒色)
ゴム硬度HS(±5°)A50/S

■パッド形状

平形(U)の外観

長円平形(U)

ベロウ形(B)の外観

ベロウ形(B)

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

パット形状

ゴム系材質

環境

接続ねじ径

パッド径

(φ)

真空取出口ねじ径

バッファ仕様

バッファストローク

(mm)

取付接続ねじ

種類

真空取出方向

最小発注数量
ベローズ
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M10
32
Φ6ウレタンチューブ
回り止めなし
30
M10×1(おねじ)
バッファ付
1個
長円形
[ニトリルゴム] NBR
耐油
M8
2×4
Φ4ウレタンチューブ
回り止めなし
6
M8×1(おねじ)
バッファ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,039
( 6,643 )
9日目
3,4432,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・横方向真空取出形
・真空取出口:バーブ継手付き
・パッド形状:ベロウ形、長円形
・パッド径:Φ32mm/Φ2×4mm

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 ZPYシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QZPT/ZPR/ZPYシリーズのパッドの交換をしたい。パッド単体の型式はカタログのどこに載っていますか?
A
ZPシリーズカタログの最後に、「真空パッド/部品」「交換部品/パッド単体」で掲載されています。
たとえば、ZPT10UNK20-06-A10のパッド単体の型式は、ZP10UNあるいはZP10UN-X19(ロックリングなし)になります。
※アダプタやバッファの交換部品品番も、ZPシリーズカタログの最後に掲載されています。
Q真空パッド(ZPシリーズ)の交換時期(寿命)を知りたい。
A
真空パッドに、年数・使用回数等(寿命)の規定はございません。
真空パッドは使用していきますと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなっていきます。
パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少していきます。真空パッドの交換時期を推測する事は非常に困難です。
吸着物の表面粗さ、使用環境(温度、湿度、オゾン、溶剤等)、
使用条件(真空圧力、ワーク重量、真空パッドの吸着物への押付け力、バッファの有無)等に影響されるためです。
(ベロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼り付きが発生する場合があります。)
従って、真空パッドの交換時期は初回に使用頂いた状況下において、真空パッドの交換時期を判断願います。
注)使用条件・使用環境により、パッド接続部が緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 ZPYシリーズ
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 アダプタ付 ZPY
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 ワンタッチ管継手付 バッファ付 ZPR
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 ワンタッチ管継手付 アダプタ付 ZPR
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格3,443-1,496 -4,680 -2,541 -4,962 -6,138 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式アタッチメント式アタッチメント式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
真空取出口バーブ継手バーブ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじめねじ
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング