17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 アダプタ付 ZPY

通常単価(税別)
1,4962,898
税込単価
1,6463,188
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

バーブ継手付きの吸着パッド。【特長】・バッファなし・横方向真空取出形・豊富な機種で幅広い用途に対応可能...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

平形、平形リブ付、深形/おねじ/呼び径:10mm、13mm、16mm

平形・平形リブ付の寸法図(呼び径:10mm、13mm、16mm)

平形・平形リブ付(呼び径:10mm、13mm、16mm)

深形/ZPY10D、16Dのみの寸法図

深形/ZPY10D、16Dのみ

平形・平形リブ付・深形/おねじ/呼び径:20mm、25mm、32mm

平形・平形リブ付の寸法図(呼び径:20mm、25mm、32mm)

平形・平形リブ付(呼び径:20mm、25mm、32mm)

深形/ZPY25Dのみの寸法図

深形/ZPY25Dのみ

製品仕様

真空パッド 横方向真空取出形/バッファなし バーブ継手付 ZPYシリーズの外観

■適用チューブ径

長円(2×4、3.5×7、4×10)
薄形シリーズ(φ10~16(チューブ径10~16mm))
φ2~8(チューブ径2~8mm)
φ4(チューブ径4mm)、φ6(チューブ径6mm)ナイロンチューブ
φ4(チューブ径4mm)、φ6(チューブ径6mm)ウレタンチューブ
φ10~16(チューブ径10~16mm)φ4(チューブ径4mm)、φ6(チューブ径6mm)ナイロンチューブ
φ4(チューブ径4mm)、φ6(チューブ径6mm)ウレタンチューブ
φ20~32(チューブ径20~32mm)φ4(チューブ径4mm)、φ6(チューブ径6mm)ナイロンチューブ
φ4(チューブ径4mm)、φ6(チューブ径6mm)ウレタンチューブ
φ40~50(チューブ径40~50mm)φ6(チューブ径6mm)ナイロンチューブ、φ6(チューブ径6mm)ウレタンチューブ

■ねじ径

接続方法おねじめねじ
長円(2×4、3.5×7、4×10)
薄形シリーズ(φ10~16(ねじ径10~16mm))
φ2~8(ねじ径2~8mm)
M5×0.8、M6×1M4×0.7、M5×0.8
φ10~16(ねじ径10~16mm)M5×0.8、M6×1M5×0.8、M6×1
φ20~32(ねじ径20~32mm)M6×1、M8×1M5×0.8、M6×1、M8×1.25
φ40~50(ねじ径40~50mm)M6×1、M8×1M6×1、M8×1.25

パッドの種類

パッド形状平形平形リブ付深形ベロウ形薄形/薄形リブ付
パッド径(mm)2、4、6、8、2×4、3.5×7、4×10、10、13、16、20、25、32、40、5010、13、16、20、25、32、40、5010、16、25、406、8、10、13、16、20、25、32、40、5010、13、16
材質(色)NBR(黒色)、シリコーンゴム(白色)、ウレタンゴム(茶色)、FKM(緑色マーク付黒色)
導電性NBR(銀色1点マーク付黒色)、導電性シリコーンゴム(銀色2点マーク付黒色)
硬度NBR(A50/S)、シリコーンゴム(A40/S)、ウレタンゴム・FKM(A60/S)導電性NBR(A50/S)、導電性シリコーンゴム(A50/S)

■パッド形状

平形(U)の外観

平形(U)

平形リブ付(C)の外観

平形リブ付(C)

深形(D)の外観

深形(D)

ベロウ形(B)の外観

ベロウ形(B)の外観

薄形(UT)/薄形リブ付(CT)の外観

薄形(UT)/薄形リブ付(CT)

パッドサイズ2×43.5×74×10φ2(パッド径2mm)φ4(パッド径4mm)φ6(パッド径6mm)φ8(パッド径8mm)φ10(パッド径10mm)
平形
平形リブ付-------
深形-------
ベロウ形-----
薄形-------
薄形リブ付-------
パッドサイズφ13(パッド径13mm)φ16(パッド径16mm)φ20(パッド径20mm)φ25(パッド径25mm)φ32(パッド径32mm)φ40(パッド径40mm)φ50(パッド径50mm)
平形
平形リブ付
深形----
ベロウ形
薄形-----
薄形リブ付-----

適用チューブ

適用チューブ外径PQR
N4(ナイロンチューブ、φ4(外径4mm)/2.5)14.551.8
N6(ナイロンチューブ、φ6(外径6mm)/4)16.572.5
U4(軟質チューブ、φ4(外径4mm)/2.5)14.551.8
U6(軟質チューブ、φ6(外径6mm)/4)16.572.5

規格表

単位:mm

平形、平形リブ付、深形/おねじ/呼び径:10mm、13mm、16mm

■平形・平形リブ付

型番ABCDEH:M5×0.8H:M6×1Y
FGFG平形平形リブ付
ZPY10U
ZPY10C
10121222382059256431.7
ZPY13U
ZPY13C
13151.8
ZPY16U
ZPY16C
161812.522.538.559.564.53.51.2

■深形

型番ABCDEH:M5×0.8H:M6×1Y
FGFG
ZPY10D1012152541206225676
ZPY16D161816264263687

平形・平形リブ付・深形/おねじ/呼び径:20mm、25mm、32mm

■平形・平形リブ付

型番ABCDEH:M6×1H:M8×1Y
FGFG平形平形リブ付
ZPY20U
ZPY20C
20231424422568155841.7
ZPY25U
ZPY25C
25281.8
ZPY32U
ZPY32C
323514.524.542.568.558.54.52.3

■深形

型番ABCDEH:M6×1H:M8×1Y
FGFG
ZPY25D25282030482574156410

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像の場合がございます。

型番リスト

表示件数

パット形状

ゴム系材質

環境

接続ねじ種類

接続ねじ径

パッド径

(φ)

真空取出口ねじ径

取付接続ねじ

最小発注数量
ベローズ
[シリコンゴム] シリコンゴム
耐寒 / 耐熱
めねじ
M5
10
Φ4ウレタンチューブ
M5×0.8(めねじ)
1個
ベローズ
[シリコンゴム] シリコンゴム
耐寒 / 耐熱
おねじ
M6
13
Φ6ウレタンチューブ
M6×1(おねじ)
1個
薄形
[シリコンゴム] シリコンゴム
耐寒 / 耐熱
めねじ
M4
16
Φ4ナイロンチューブ
M4×0.7(めねじ)
1個
ベローズ
[ニトリルゴム] NBR
耐油
めねじ
M6
32
Φ6ウレタンチューブ
M6×1(めねじ)
1個
ベローズ
[ニトリルゴム] NBR
耐油
めねじ
M8
50
Φ6ウレタンチューブ
M8×1.25(めねじ)
1個
平形
[ニトリルゴム] NBR
耐油
おねじ
M8
50
Φ6ウレタンチューブ
M8×1(おねじ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,252
( 2,477 )
9日目
2,252
( 2,477 )
6日目
1,496
( 1,646 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,589
( 2,848 )
39日目
2,898
( 3,188 )
6日目
1,869
( 2,056 )
9日目

詳細情報

基本情報

バーブ継手付きの吸着パッド。
【特長】
・バッファなし
・横方向真空取出形
・豊富な機種で幅広い用途に対応可能
・取付接続:おねじ、めねじ
・パッド形状:平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径:2~50mm/2×4mm/3.5×7mm/4×10mm

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 アダプタ付 ZPYのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QZPT/ZPR/ZPYシリーズのパッドの交換をしたい。パッド単体の型式はカタログのどこに載っていますか?
A
ZPシリーズカタログの最後に、「真空パッド/部品」「交換部品/パッド単体」で掲載されています。
たとえば、ZPT10UNK20-06-A10のパッド単体の型式は、ZP10UNあるいはZP10UN-X19(ロックリングなし)になります。
※アダプタやバッファの交換部品品番も、ZPシリーズカタログの最後に掲載されています。
Q真空パッド(ZPシリーズ)の交換時期(寿命)を知りたい。
A
真空パッドに、年数・使用回数等(寿命)の規定はございません。
真空パッドは使用していきますと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなっていきます。
パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少していきます。真空パッドの交換時期を推測する事は非常に困難です。
吸着物の表面粗さ、使用環境(温度、湿度、オゾン、溶剤等)、
使用条件(真空圧力、ワーク重量、真空パッドの吸着物への押付け力、バッファの有無)等に影響されるためです。
(ベロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼り付きが発生する場合があります。)
従って、真空パッドの交換時期は初回に使用頂いた状況下において、真空パッドの交換時期を判断願います。
注)使用条件・使用環境により、パッド接続部が緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 アダプタ付 ZPY
真空パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 ZPYシリーズ
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 ワンタッチ管継手付 アダプタ付 ZPR
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 ワンタッチ管継手付 バッファ付 ZPR
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,496-3,443 -2,541 -4,680 -4,962 -6,138 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式アタッチメント式アタッチメント式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
真空取出口バーブ継手バーブ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじめねじ

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング