メカニカル部品技術窓口
バッファ付きの吸着パッド。【特長】・横方向真空取出形・豊富な機種で幅広い用途に対応可能・真空取出口:ワ...
詳細を確認
平形・平形リブ付/φ10(直径10mm)、φ13(直径13mm)、φ16(直径16mm)

深形/φ10(直径10mm)、φ16(直径16mm)

外観
| 真空取出口 | 取出方向 | 横方向 | |
|---|---|---|---|
| 接続方法 | ワンタッチ管継手付 | ||
| 適用チューブ径 | 長円(2×4、3.5×7、4×10) 薄形シリーズ(φ10~16(直径10~16mm)) φ2~8(直径2~8mm) | φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)チューブ | |
| φ10~16(直径10~16mm) | φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)チューブ | ||
| φ20~32(直径20~32mm) | φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)チューブ | ||
| φ40~50(直径40~50mm) | φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)チューブ | ||
| 取付接続 | ねじ径 | 長円(2×4、3.5×7、4×10) 薄形シリーズ(φ10~16(直径10~16mm)) φ2~8(直径2~8mm) | M8×1おねじ |
| φ10~16(直径10~16mm) | M10×1おねじ | ||
| φ20~32(直径20~32mm) | M10×1おねじ | ||
| φ40~50(直径40~50mm) | M14×1おねじ | ||
| パッド径(mm) | φ2~8(直径2~8mm) | φ10~32(直径10~32mm) | φ40(直径40mm)、φ50(直径50mm) | |
|---|---|---|---|---|
| ストローク(mm) | 6、10、15、25 | 10、20、30、40、50 | 10、20、30、50 | |
| スプリング反力(N) | 0ストローク時 | 0.8 | 1.0 | 2.0 |
| フルストローク時 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | |
| 回り止め仕様 | 回り止めなし(J)、回り止め付(K) | |||
※薄形、薄形リブ付、長円形はφ2~8(直径2~8mm)をご参照ください。
| パッド形状 | 平形 | 平形リブ付 | 深形 | ベロウ形 | 薄形/薄形リブ付 |
|---|---|---|---|---|---|
| パッド径(mm) | 2、4、6、8、2×4、3.5×7、4×10、10、13、16、20、25、32、40、50 | 10、13、16、20、25、32、40、50 | 10、16、25、40 | 6、8、10、13、16、20、25、32、40、50 | 10、13、16 |
| 材質(色) | NBR(黒色)、シリコーンゴム(白色)、ウレタンゴム(茶色)、FKM(緑色マーク付黒色) 導電性NBR(銀色1点マーク付黒色)、導電性シリコーンゴム(銀色2点マーク付黒色) | ||||
| 硬度 | NBR(A50/S)、シリコーンゴム(A40/S)、ウレタンゴム・FKM(A60/S) 導電性NBR(A50/S)、導電性シリコーンゴム(A50/S) | ||||

平形(U)の外観

平形リブ付(C)の外観

深形(D)の外観

ベロウ形(B)の外観

薄形(UT)/薄形リブ付(CT)の外観
| パッドサイズ | 2×4 | 3.5×7 | 4×10 | φ2(直径2mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm) | φ10(直径10mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 平形リブ付 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 深形 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| ベロウ形 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 薄形 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 薄形リブ付 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| パッドサイズ | φ13(直径13mm) | φ16(直径16mm) | φ20(直径20mm) | φ25(直径25mm) | φ32(直径32mm) | φ40(直径40mm) | φ50(直径50mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 平形リブ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 深形 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| ベロウ形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 薄形 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 薄形リブ付 | ● | ● | - | - | - | - | - |
寸法表
| 型番 | A | B | C | D | E | F | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平形 | 平形リブ付 | |||||||
| ZPR10U□□□□□-0□A10 ZPR10C□□□□□-0□A10 | 10 | 12 | 12 | 21 | 29.9 | 46 | 3 | 1.7 |
| ZPR13U□□□□□-0□A10 ZPR13C□□□□□-0□A10 | 13 | 15 | 1.8 | |||||
| ZPR16U□□□□□-0□A10 ZPR16C□□□□□-0□A10 | 16 | 18 | 12.5 | 21.5 | 30.4 | 46.5 | 3.5 | 1.2 |
ストローク別
| 型番 | φ10(直径10mm), φ13(直径13mm) | φ16(直径16mm) | J | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G | H | G | H | ||
| ZPR□□U□□□10-0□-A10 ZPR□□C□□□10-0□-A10 | 57 | 91 | 57.5 | 91.5 | 23 |
| ZPR□□U□□□20-0□-A10 ZPR□□C□□□20-0□-A10 | 67 | 129 | 67.5 | 129.5 | 51 |
| ZPR□□U□□□30-0□-A10 ZPR□□C□□□30-0□-A10 | 77 | 139 | 77.5 | 139.5 | |
| ZPR□□U□□□40-0□-A10 ZPR□□C□□□40-0□-A10 | 87 | 175 | 87.5 | 175.5 | 77 |
| ZPR□□U□□□50-0□-A10 ZPR□□C□□□50-0□-A10 | 97 | 185 | 97.5 | 185.5 | |
寸法表
| 型番 | A | B | C | D | E | F | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPR10D□□□□□-0□-A10 | 10 | 12 | 15 | 24 | 32.9 | 49 | 6 |
| ZPR16D□□□□□-0□-A10 | 16 | 18 | 16 | 25 | 33.9 | 50 | 7 |
ストローク別
| 型番 | φ10(直径10mm) | φ16(直径16mm) | J | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G | H | G | H | ||
| ZPR□□D□□□10-0□-A10 | 60 | 94 | 61 | 95 | 23 |
| ZPR□□D□□□20-0□-A10 | 70 | 132 | 71 | 133 | 51 |
| ZPR□□D□□□30-0□-A10 | 80 | 142 | 81 | 143 | |
| ZPR□□D□□□40-0□-A10 | 90 | 178 | 91 | 179 | 77 |
| ZPR□□D□□□50-0□-A10 | 100 | 188 | 101 | 189 | |
ワンタッチ管継手
| 型番 | K | L | M |
|---|---|---|---|
| ZPR□□□□□□□□-04-A10 | 4 | 10.4 | 20.6 |
| ZPR□□□□□□□□-06-A10 | 6 | 12.8 | 21.6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,468円 ( 7,115円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,341円 ( 5,875円 ) | 6日目 |
4,680円 ( 5,148円 ) | 6日目 |
7,474円 ( 8,221円 ) | 19日目 |
6,534円 ( 7,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,288円 ( 5,817円 ) | 6日目 |
4,945円 ( 5,440円 ) | 9日目 |
5,759円 ( 6,335円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,209円 ( 7,930円 ) | 6日目 |
5,848円 ( 6,433円 ) | 9日目 |
8,227円 ( 9,050円 ) | 39日目 |
5,903円 ( 6,493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,071円 ( 8,878円 ) | 9日目 |
7,387円 ( 8,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,057円 ( 11,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,429円 ( 5,972円 ) | 9日目 |
7,677円 ( 8,445円 ) | 39日目 |
9,795円 ( 10,775円 ) | 9日目 |
5,057円 ( 5,563円 ) | 9日目 |
8,350円 ( 9,185円 ) | 9日目 |
9,351円 ( 10,286円 ) | 9日目 |
5,178円 ( 5,696円 ) | 39日目 |
9,240円 ( 10,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,675円 ( 13,943円 ) | 6日目 |
8,077円 ( 8,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 9日目 |
7,765円 ( 8,542円 ) | 9日目 |
8,291円 ( 9,120円 ) | 6日目 |
バッファ付きの吸着パッド。
【特長】
・横方向真空取出形
・豊富な機種で幅広い用途に対応可能
・真空取出口:ワンタッチ管継手付き
・パッド形状:平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径:2~50mm/2×4mm/3.5×7mm/4×10mm


SMC
真空パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 ZPYシリーズ
吸着パッドです。豊富な機種で幅広い用途に対応できます。パッド形状は平形/平形リブ付/薄形/薄形リブ付/深形/ベロウ形から選択可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)
4.5通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~