メカニカル部品技術窓口
バッファ付きの吸着パッド。【特長】・縦方向真空取出形・豊富な機種で幅広い用途に対応可能・真空取出口:ワ...
詳細を確認
平形・平形リブ付/φ10(直径10mm)、φ13(直径13mm)、φ16(直径16mm)

深形/φ10(直径10mm)、φ16(直径16mm)

外観
| 真空取出方向 | 縦方向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 真空取出口 | 接続方法 | めねじ | バーブ継手 | ワンタッチ管継手 | |
| ねじ径 | φ2~8(ねじ径2~8mm) 長円(2×4,3.5×7,4×10) 薄形シリーズ(φ10~16(ねじ径10~16mm)) | M3×0.5 M5×0.8 | φ4(ねじ径4mm)ナイロンチューブ φ4(ねじ径4mm)ウレタンチューブ | φ4(ねじ径4mm)チューブ φ6(ねじ径6mm)チューブ | |
| φ10~32(ねじ径10~32mm) | M5×0.8 | φ6(ねじ径6mm)ナイロンチューブ φ6(ねじ径6mm)ウレタンチューブ | φ4(ねじ径4mm)チューブ φ6(ねじ径6mm)チューブ | ||
| φ40~50(ねじ径40~50mm) | M5×0.8 1/8(Rc,NPT,NPTF) | φ6(ねじ径6mm)ナイロンチューブ φ6(ねじ径6mm)ウレタンチューブ | φ6(ねじ径6mm)チューブ φ8(ねじ径8mm)チューブ | ||
| 取付接続 | ねじ径 | φ2~8(ねじ径2~8mm) | M8×1おねじ | ||
| φ10~32(ねじ径10~32mm) | M10×1おねじ | ||||
| φ40~50(ねじ径40~50mm) | M14×1おねじ | ||||
| パッド径 | ※ φ2~8(パッド径2~8mm) | φ10~32(パッド径10~32mm) | φ40(パッド径40mm)、φ50(パッド径50mm) | |
|---|---|---|---|---|
| ストローク(mm) | 6、10、15、25 | 10、20、30、40、50 | 10、20、30、50 | |
| スプリング反力(N) | 0ストローク時 | 0.8 | 1.0 | 2.0 |
| フルストローク時 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | |
| 回り止め仕様 | 回り止めなし(J)、回り止め付(K) | |||
※薄形、薄形リブ付、長円形はφ2~8(直径2~8mm)をご参照ください。
| パッド形状 | 平形 | 平形リブ付 | 深形 | ベロウ形 |
|---|---|---|---|---|
| パッド径(mm) | 2、4、6、8、2×4、3.5×7、4×10、10、13、16、20、25、32、40、50 | 10、13、16、20、25、32、40、50 | 10、16、25、40 | 6、8、10、13、16、20、25、32、40、50 |
| 材質(色) | NBR(黒色)、シリコーンゴム(白色)、ウレタンゴム(茶色)、FKM(緑色マーク付黒色) 導電性NBR(銀色1点マーク付黒色)、導電性シリコーンゴム(銀色2点マーク付黒色) | |||
| 硬度 | NBR(A50/S)、シリコーンゴム(A40/S)、ウレタンゴム・FKM(A60/S) 導電性NBR(A50/S)、導電性シリコーンゴム(A50/S) | |||

平形(U)の外観

平形リブ付(C)の外観

深形(D)の外観

ベロウ形(B)の外観

薄形(UT)/薄形リブ付(CT)の外観
| パッドサイズ | 2×4 | 3.5×7 | 4×10 | φ2 (パッド径2mm) | φ4 (パッド径4mm) | φ6 (パッド径6mm) | φ8 (パッド径8mm) | φ10 (パッド径10mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 平形リブ付 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 深形 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| ベロウ形 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 薄形 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 薄形リブ付 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| パッドサイズ | φ13 (パッド径13mm) | φ16 (パッド径16mm) | φ20 (パッド径20mm) | φ25 (パッド径25mm) | φ32 (パッド径32mm) | φ40 (パッド径40mm) | φ50 (パッド径50mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 平形リブ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 深形 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| ベロウ形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 薄形 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 薄形リブ付 | ● | ● | - | - | - | - | - |
寸法表
| 型番 | A | B | C | D | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平形 | 平形リブ付 | |||||
| ZPT10U□□□□□-B5-A10 ZPT10C□□□□□-B5-A10 | 10 | 12 | 12 | 21 | 3 | 1.7 |
| ZPT13U□□□□□-B5-A10 ZPT13C□□□□□-B5-A10 | 13 | 15 | 1.8 | |||
| ZPT16U□□□□□-B5-A10 ZPT16C□□□□□-B5-A10 | 16 | 18 | 12.5 | 21.5 | 3.5 | 1.2 |
ストローク別
| 型番 | φ10(直径10mm),φ13(直径13mm) | φ16(直径16mm) | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E | F | ||
| ZPT□□U□□□10-B5-A10 ZPT□□C□□□10-B5-A10 | 32.5 | 68.5 | 33 | 69 | 23 |
| ZPT□□U□□□20-B5-A10 ZPT□□C□□□20-B5-A10 | 42.5 | 106.5 | 43 | 107 | 51 |
| ZPT□□U□□□30-B5-A10 ZPT□□C□□□30-B5-A10 | 52.5 | 116.5 | 53 | 117 | |
| ZPT□□U□□□40-B5-A10 ZPT□□C□□□40-B5-A10 | 62.5 | 152.5 | 63 | 153 | 77 |
| ZPT□□U□□□50-B5-A10 ZPT□□C□□□50-B5-A10 | 72.5 | 162.5 | 73 | 163 | |
寸法表
| 型番 | A | B | C | D | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPT10D□□□□□-B5-A10 | 10 | 12 | 15 | 24 | 6 |
| ZPT16D□□□□□-B5-A10 | 16 | 18 | 16 | 25 | 7 |
ストローク別
| 型番 | φ10(直径10mm) | φ16(直径16mm) | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E | F | ||
| ZPT□□D□□□10-B5-A10 | 35.5 | 71.5 | 36.5 | 72.5 | 23 |
| ZPT□□D□□□20-B5-A10 | 45.5 | 109.5 | 46.5 | 110.5 | 51 |
| ZPT□□D□□□30-B5-A10 | 55.5 | 119.5 | 56.5 | 120.5 | |
| ZPT□□D□□□40-B5-A10 | 65.5 | 155.5 | 66.5 | 156.5 | 77 |
| ZPT□□D□□□50-B5-A10 | 75.5 | 165.5 | 76.5 | 166.5 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,751円 ( 4,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,182円 ( 3,500円 ) | 39日目 |
3,509円 ( 3,860円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,184円 ( 5,702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,266円 ( 7,993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,322円 ( 3,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,165円 ( 3,482円 ) | 6日目 |
5,151円 ( 5,666円 ) | 9日目 |
4,578円3,616円 ( 3,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,151円 ( 5,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,417円 ( 4,859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,039円 ( 7,743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,447円 ( 7,092円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,756円 ( 3,032円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 6日目 |
5,561円 ( 6,117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,189円 ( 4,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,168円 ( 5,685円 ) | 6日目 |
3,323円 ( 3,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,352円 ( 4,787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,101円 ( 5,611円 ) | 19日目 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 19日目 |
3,508円 ( 3,859円 ) | 6日目 |
3,452円 ( 3,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,165円 ( 3,482円 ) | 6日目 |
5,052円 ( 5,557円 ) | 19日目 |
5,329円 ( 5,862円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,330円 ( 5,863円 ) | 3日目 |
4,252円 ( 4,677円 ) | 39日目 |
4,017円 ( 4,419円 ) | 6日目 |
5,629円 ( 6,192円 ) | 6日目 |
6,062円 ( 6,668円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,756円 ( 3,032円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,506円 ( 2,757円 ) | 9日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 19日目 |
3,983円 ( 4,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,463円 ( 4,909円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,067円 ( 4,474円 ) | 19日目 |
4,453円 ( 4,898円 ) | 19日目 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 6日目 |
4,298円 ( 4,728円 ) | 19日目 |
5,681円 ( 6,249円 ) | 6日目 |
5,296円 ( 5,826円 ) | 6日目 |
7,186円 ( 7,905円 ) | 6日目 |
3,083円 ( 3,391円 ) | 9日目 |
4,937円 ( 5,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,818円 ( 7,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,739円 ( 4,113円 ) | 19日目 |
5,822円3,609円 ( 3,970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,906円 ( 6,497円 ) | 9日目 |
7,627円 ( 8,390円 ) | 6日目 |
3,708円 ( 4,079円 ) | 6日目 |
5,775円 ( 6,353円 ) | 19日目 |
4,745円 ( 5,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,618円 ( 5,080円 ) | 6日目 |
4,472円 ( 4,919円 ) | 6日目 |
6,532円 ( 7,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,217円 ( 3,539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,585円 ( 5,044円 ) | 39日目 |
4,883円 ( 5,371円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
バッファ付きの吸着パッド。
【特長】
・縦方向真空取出形
・豊富な機種で幅広い用途に対応可能
・真空取出口:ワンタッチ継手/バーブ継手/めねじ
・パッド形状:平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径:2~50mm/2×4mm/3.5×7mm/4×10mm

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
バッファなしの吸着パッドです。豊富な機種で幅広い用途に対応できます。パッド形状は平形/平形リブ付/薄形/薄形リブ付/深形/ベロウ形から選択可能です。

SMC
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
バッファ付きの吸着パッドです。ワークの吸着面が湾曲している場合や、ワークの質量が重い場合、ワークが大きい場合に最適です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
5通常価格(税別):781円~