メカニカル部品技術窓口
豊富な機種で幅広い用途に対応できる吸着パッド。【特長】・パッド形状:平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付...
詳細を確認
平形、薄形、薄形リブ付(呼び径/平形:2mm、4mm、6mm、8mm)

深形/ZPT25Dのみ(呼び径/平形:20mm、25mm、32mm)

平形・平形リブ付(呼び径/平形:20mm、25mm、32mm)

平形・平形リブ付(呼び径/10mm、13mm、16mm)

深形/ZPT10D、16Dのみ(呼び径/10mm、13mm、16mm)

平形(呼び径/40mm、50mm)

深形/ZPT40Dのみ(呼び径/40mm、50mm)

外観
標準仕様
| 真空取出口 | 取出方向 | 縦方向 | ||
|---|---|---|---|---|
| 接続方法 | おねじ | めねじ | ||
| ねじ径 | φ2~8(ねじ径2~8mm) 長円(2×4、3.5×7、4×10) 薄形シリーズ(φ10~16(ねじ径10~16mm)) | M5×0.8、M6×1 | M4×0.7、M5×0.8 | |
| φ10~16(ねじ径10~16mm) | M5×0.8、M6×1 | M5×0.8、M6×1 1/8(Rc,NPT,NPTF) | ||
| φ20~32(ねじ径20~32mm) | M6×1、M8×1 | M5×0.8、M6×1、M8×1.25 1/8(Rc,NPT,NPTF) | ||
| φ40(ねじ径40mm)・φ50(ねじ径50mm) | M6×1、M8×1 | M6×1、M8×1.25 1/8(Rc,NPT,NPTF) | ||
| 取付接続 | 真空取出口接続と兼用になります。 | |||
薄形・薄形リブ付:直径10mm、直径13mm、直径16mm
| 型番 | A | B | C | H:M5×0.8 | H:M6×1 | Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | G | D | E | G | |||||
| ZPT02U | 2 | 2.6 | 1.2 | 3 | 19 | 7 | 4 | 20 | 8 | 0.5 |
| ZPT04U | 4 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | ||||||
| ZPT06U | 6 | 7 | 2.5 | |||||||
| ZPT08U | 8 | 9 | 1 | |||||||
| ZPT10UT | 10 | 11 | ||||||||
| ZPT13UT | 13 | 14 | 1.5 | |||||||
| ZPT16UT | 16 | 17 | ||||||||
| ZPT10CT | 10 | 11 | 0.8 | |||||||
| ZPT13CT | 13 | 14 | 1 | |||||||
| ZPT16CT | 16 | 17 | ||||||||
| 型番 | A | B | D | H:M6×1 | H:M8×1 | Y | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | G | I | C | E | F | G | I | 平形 | 平形リブ付 | ||||
| ZPT20U ZPT20C | 20 | 23 | 14 | 3 | 19 | 25 | 45 | 8 | 3.5 | 24 | 15 | 40 | 12 | 4 | 1.7 |
| ZPT25U ZPT25C | 25 | 28 | 1.8 | ||||||||||||
| ZPT32U ZPT32C | 32 | 35 | 14.5 | 19.5 | 45.5 | 24.5 | 40.5 | 4.5 | 2.3 | ||||||
| 型番 | A | B | D | H:M6×1 | H:M8×1 | Y | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | G | I | C | E | F | G | I | |||||
| ZPT25D | 25 | 28 | 20 | 3 | 25 | 25 | 51 | 8 | 3.5 | 30 | 15 | 46 | 12 | 10 |
| 型番 | A | B | C | D | H:M5×0.8 | H:M6×1 | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E | F | 平形 | 平形リブ付 | |||||
| ZPT10U ZPT10C | 10 | 12 | 12 | 17 | 20 | 38 | 25 | 43 | 3 | 1.7 |
| ZPT13U ZPT13C | 13 | 15 | 1.8 | |||||||
| ZPT16U ZPT16C | 16 | 18 | 12.5 | 17.5 | 38.5 | 43.5 | 3.5 | 1.2 | ||
| 型番 | A | B | C | D | H:M5×0.8 | H:M6×1 | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E | F | ||||||
| ZPT10D | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 41 | 25 | 46 | 6 |
| ZPT16D | 16 | 18 | 16 | 21 | 20 | 42 | 25 | 47 | 7 |
| 型番 | A | B | D | E | H:M6×1 | H:M8×1 | Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | G | C | F | G | 平形 | 平形リブ付 | |||||
| ZPT40U ZPT40C | 40 | 43 | 18.5 | 24.5 | 3 | 25 | 50.5 | 4.5 | 15 | 40.5 | 6.5 | 3.3 |
| ZPT50U ZPT50C | 50 | 53 | 19.5 | 25.5 | 51.5 | 41.5 | 7.5 | 3.8 | ||||
| 型番 | A | B | D | E | H:M6×1 | H:M8×1 | Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | G | C | F | G | ||||||
| ZPT40D | 40 | 43 | 29 | 35.5 | 3 | 25 | 61 | 4.5 | 15 | 51 | 17 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,056円 ( 1,162円 ) | 9日目 |
885円 ( 974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,034円 ( 1,137円 ) | 6日目 |
827円 ( 910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
999円 ( 1,099円 ) | 9日目 |
900円 ( 990円 ) | 9日目 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,137円 ( 1,251円 ) | 6日目 |
825円 ( 908円 ) | 6日目 |
902円 ( 992円 ) | 6日目 |
1,056円 ( 1,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,066円 ( 1,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,034円 ( 1,137円 ) | 6日目 |
1,137円 ( 1,251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
832円 ( 915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 6日目 |
907円 ( 998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
907円 ( 998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,203円 ( 1,323円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,203円 ( 1,323円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,419円 ( 1,561円 ) | 6日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,326円 ( 1,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,618円 ( 1,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,617円 ( 1,779円 ) | 6日目 |
1,541円 ( 1,695円 ) | 39日目 |
1,398円 ( 1,538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,332円 ( 1,465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,282円 ( 1,410円 ) | 6日目 |
1,842円 ( 2,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,056円 ( 1,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
845円 ( 930円 ) | 9日目 |
1,137円 ( 1,251円 ) | 6日目 |
1,137円 ( 1,251円 ) | 6日目 |
827円 ( 910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
999円 ( 1,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
999円 ( 1,099円 ) | 6日目 |
1,152円 ( 1,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
990円 ( 1,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,034円 ( 1,137円 ) | 19日目 |
825円 ( 908円 ) | 6日目 |
1,203円 ( 1,323円 ) | 6日目 |
1,419円 ( 1,561円 ) | 6日目 |
1,501円 ( 1,651円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,773円 ( 1,950円 ) | 9日目 |
1,635円 ( 1,799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,558円 ( 1,714円 ) | 19日目 |
1,574円 ( 1,731円 ) | 6日目 |
1,574円 ( 1,731円 ) | 6日目 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,715円 ( 1,887円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,574円 ( 1,731円 ) | 6日目 |
1,651円 ( 1,816円 ) | 6日目 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 6日目 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 6日目 |
1,009円 ( 1,110円 ) | 6日目 |
960円 ( 1,056円 ) | 9日目 |
845円 ( 930円 ) | 15日目 |
豊富な機種で幅広い用途に対応できる吸着パッド。
【特長】
・パッド形状:平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径:2~50mm

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
吸着パッドです。豊富な機種で幅広い用途に対応できます。パッド形状は平形/平形リブ付/薄形/薄形リブ付/深形/ベロウ形から選択可能です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)
4.5通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~