メカニカル部品技術窓口
背面ねじタイプの真空用圧力計。【特長】・圧力レンジ:-100~+200kPa【用途】・真空用
詳細を確認| 型式 | GZ46 | GZ46E5 | |
|---|---|---|---|
| 形状 | 背面ねじタイプ | ||
| 注1) 接続ねじ | R1/8 R1/4(オプション:M=M5×ねじ付) | ||
| 注2)注5) 使用流体 | 空気 | ||
| 注6) 示度精度 | ±3% | ||
| 部品洗浄 | - | 接流体部脱脂洗浄 | |
| 注4) 材質 | ケース(表面処理) | ステンレス鋼(黒色メラミン塗装) | |
| 透明カバー (表面処理) | ポリカーボネート 品番:G46-00-00-3 | ポリカーボネート(ハードコート処理) 品番:G46-00-00-2 | |
| 株 (表面処理) | 黄銅 | 黄銅(無電解ニッケルめっき)注3) | |
| ブルドン管 | 黄銅 | ||
| 質量(kg) | 0.078 | 0.08 | |
| アタッチメント カバーリング アセンブリ | C | 品番:1305104-1A | |
| C2 | 品番:1305104-9A | ||
注1) 圧力計を取付けする際は、締付けすぎないようにご注意ください。破損の原因となります。
シール材はシールテープを使用ください。
注2) 他の流体を使用する場合は、腐食の問題がありますので別途相談ください。
注3) 圧力計内部の可動部分(ギヤー等)は黄銅製です。
注4) 接流体部SUS仕様はありません。
注5) 凍結が生じないようご注意ください。作業不良の原因となります。
注6) 精度保証温度範囲は23℃±5℃となります。
| 型式 | 注1) 圧力レンジ | 表示 単位 | 接続ねじ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| kPa | ||||
| GZ46-K-01~02 | -100~0 | kPa | R1/8・1/4 | - |
| GZ46-K-01~02-C,C2 | -100~0 | kPa | R1/8・1/4 | カバーリングアセンブリ付 |
| GZ46-K-01~02M | -100~0 | kPa | R1/8・1/4 M5(めねじ) | - |
| GZ46E-K-01~02M | -100~0 | kPa | R1/8・1/4 M5(めねじ) | - |
| GZ46-K2K-01~02 | -100~200 | kPa | R1/8・1/4 | - |
注1) 最大表示圧力以上に圧力をかけないでください。作業不良の原因となります。
| 型式 | 注1) 圧力レンジ | 表示 単位 | 接続ねじ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| kPa | ||||
| GZ46-K1K-01~02 | -100~100 | kPa | R1/8・1/4 | - |
注1) 最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作業不良の原因となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,709円 ( 1,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,409円 ( 2,650円 ) | 6日目 |
2,832円 ( 3,115円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,509円 ( 2,760円 ) | 6日目 |
2,084円 ( 2,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,527円 ( 2,780円 ) | 6日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,203円 ( 2,423円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,670円 ( 2,937円 ) | 9日目 |
1,987円 ( 2,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,632円 ( 2,895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,084円 ( 2,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,709円 ( 1,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,528円 ( 2,781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,973円 ( 3,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,821円 ( 2,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,140円 ( 2,354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,709円 ( 1,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,410円 ( 2,651円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,162円 ( 2,378円 ) | 9日目 |
1,821円 ( 2,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,509円 ( 2,760円 ) | 6日目 |
2,935円 ( 3,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,909円 ( 4,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,110円 ( 3,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,791円 ( 3,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,892円 ( 3,181円 ) | 6日目 |
3,007円 ( 3,308円 ) | 6日目 |
2,791円 ( 3,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,110円 ( 3,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,311円 ( 3,642円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,539円 ( 3,893円 ) | 9日目 |
背面ねじタイプの真空用圧力計。
【特長】
・圧力レンジ:-100~+200kPa
【用途】
・真空用



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
4.8通常価格(税別):1,709円~

山本計器製造
真空計 A形
5通常価格(税別):4,160円~

ミスミ
真空圧力センサ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):7,500円

日本ピスコ
小型圧力センサ 負圧用 ユニオンタイプ センサヘッド
0通常価格(税別):6,597円~

アルバック
ピラニ真空計測定子
0通常価格(税別):7,577円~

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

ミスミ
真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-
4通常価格(税別):200円~

CKD
インラインフィルタFSLシリーズ
5通常価格(税別):1,635円~