17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 到達真空度(kPa)

    ~mm
  • 空気消費流量(l/min)

    ~mm
  • 真空ポート接続口形状

  • 真空ポートワンタッチ継手サイズ

  • エア供給ポート接続口形状

  • エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

  • 吸込流量(l/min)

    ~mm
  • ノズル径

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ

通常単価(税別)
1,5272,265
税込単価
1,6802,492
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

真空ポートと供給ポートが一直線上にあるため配管が容易なエジェクタ。【特長】・樹脂ボディ採用で軽量・使用...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ZU05S、ZU05Lの寸法図
ZU07S、ZU07Lの寸法図

製品仕様

ZU05□/ZU07□の外観
ZUシリーズの回路図

エジェクタ仕様 ※1

タイプ型番ノズル径
mm
最高真空圧力
kPa※2
最大吸込流量
L/min(ANR)※2
空気消費量
L/min(ANR)※2
質量
g
高真空タイプZU05S0.5-847146.5
ZU07S0.7-8410297.0
大流量タイプZU05L0.5-4812146.5
ZU07L0.7-4816297.0
  1. ※1特性を示す各値は代表値であり、大気圧(天候、標高等)によって変化します。
  2. ※2供給圧力0.45MPa時の値

構造

ZUシリーズの構造図

排気特性/流量特性(代表値)※

ZU05Sの排気特性(左図)/流量特性(右図)グラフ

ZU05S

ZU05Lの排気特性(左図)/流量特性(右図)グラフ

ZU05L

ZU07Sの排気特性(左図)/流量特性(右図)グラフ

ZU07S

ZU07Lの排気特性(左図)/流量特性(右図)グラフ

ZU07L

※流量特性は供給圧力が0.45MPa時のものです。

流量特性の図の見方

流量特性は、エジェクタの真空圧力と吸込流量の関係を表し、吸込流量が変化すると真空圧力も変化することを示している。 一般には、エジェクタの標準使用圧力での関係を示している。 上図で、Pmaxは最高真空圧力、Qmaxは最大吸込流量を示している。カタログ等で仕様として掲載されている値はこの値。 真空圧力の変化のしかたについては、以下参照。

流量特性は、エジェクタの真空圧力と吸込流量の関係を表し、吸込流量が変化すると真空圧力も変化することを示している。
一般には、エジェクタの標準使用圧力での関係を示している。
上図で、Pmaxは最高真空圧力、Qmaxは最大吸込流量を示している。カタログ等で仕様として掲載されている値はこの値。

真空圧力の変化のしかたについては、以下参照。

  1. 1.エジェクタの吸込口を塞ぎ密閉すると吸込流量は0となり、真空圧力は最高(Pmax)となる。
  2. 2.吸込口を徐々に開き、空気が流れる(空気が漏れる)ようにすると、吸込流量は増加しますが、真空圧力は低くなる。(P1とQ1の状態)
  3. 3.さらに吸込口を開け、全開すると、吸込流量は最大(Qmax)となるが、この時の真空圧力はほとんど0(大気圧)となる。このように、吸込流量が変化すると、真空圧力も変化する。言い換えると、真空ポート(真空配管)に漏れがない場合は真空圧力は最高となるが、漏れ量が増えるにしたがって真空圧力が低下し漏れ量と最大吸込流量が等しくなると真空圧力はほとんど0となる。通気性のあるワークや漏れのあるワークを吸着させる場合は、真空圧力があまり高くならないので注意が必要。

注意・禁止事項

取付けについて

  • ※ エジェクタ本体に接続配管や取付けによって過度の荷重やモーメントが加わらないようにご注意ください。
  • ※ 選定およびサイジングについては、カタログをご参照ください。

ワンタッチ管継手使用上のご注意

ワンタッチ管継手のチューブ着脱操作

  • チューブの装着
  1. 1.外周に傷のないチューブを直角に切断してください。チューブ切断の際はチューブカッタTK-1、2、3をご使用ください。ペンチ、ニッパ、ハサミ等は使用しないでください。チューブが斜めになったり、偏平したりして、接続できなかったり、または接続後のチューブ抜けやエア漏れの原因となります。チューブの長さは余裕を取ってください。
  2. 2.チューブを握り、ゆっくりと押込み、奥まで確実に差し込んでください。
  3. 3.奥まで差込んだらチューブを軽く引っ張り、抜けないことをご確認ください。奥まで確実に装着されていないと、エア漏れやチューブ抜けの原因となります。
  • チューブの離脱
  1. 1.リリースブッシュを十分に押込んでください。この時、ツバを均等に押してください。
  2. 2.リリースブッシュが戻されないように押さえながら、チューブを抜いてください。リリースブッシュの押さえが不十分だと逆に食い込みが増し、抜けにくくなります。
  3. 3.離脱したチューブを再使用するときは、チューブの食込んだ箇所を切断してご使用ください。チューブの食込んだ箇所をそのまま使用すると、エア漏れの原因やチューブが離脱しにくくなります。

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表型番となっております。

型番リスト

表示件数

到達真空度

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

真空ポート接続口形状

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポート接続口形状

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

吸込流量

(l/min)

ノズル径

全長 L

(mm)

最小発注数量
-90
3.7
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
1.8
0.3mm
47
1個
-90
7.4
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
3.2
0.4mm
47
1個
-48
14
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
13
0.5mm
52
1個
-48
14
Rc1/8
-
Rc1/8
-
13
0.5mm
67.2
1個
-90
14
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
7
0.5mm
52
1個
-90
14
Rc1/8
-
Rc1/8
-
7
0.5mm
67.2
1個
-48
28
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
16
0.7mm
59
1個
-48
28
Rc1/8
-
Rc1/8
-
16
0.7mm
74.2
1個
-90
28
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
11
0.7mm
59
1個
-90
28
Rc1/8
-
Rc1/8
-
11
0.7mm
74.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,932
( 2,125 )
6日目
1,932
( 2,125 )
6日目
1,746
( 1,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,848
( 2,033 )
6日目
1,527
( 1,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,937
( 2,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,265
( 2,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,034
( 2,237 )
6日目
1,695
( 1,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,034
( 2,237 )
6日目

詳細情報

基本情報

真空ポートと供給ポートが一直線上にあるため配管が容易なエジェクタ。
【特長】
・樹脂ボディ採用で軽量
・使用流体:空気
・最高使用圧力:0.6MPa
・標準供給圧力:0.45MPa
・使用温度範囲:5~50℃
・適用チューブ外径:SUP.ポート(6mm)/VAC.ポート(6mm)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
資材の保持をする際に使用
4
満足度:4.0
この商品の先に吸着パッドを取り付けて、資材を保持する際に使用しています。ポンプで吸着する方法もありましたが、この商品の方...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q真空配管で使用可能なチューブは何か?
A
チューブ自体としては、基本的にSMCチューブ全シリーズが、-100kPaまで使用可能です。
一般的に配管は継手とセットになりますので、継手の使用圧力範囲をご確認ください。(下記は参考です)
-101.3kPa~1MPa:KFシリーズ、
-100kPa~1MPa:KQ2・KQG2・KQB2・KP・KS・KXシリーズ等
また、SMCの真空エジェクタ:Z□シリーズの最高到達真空度は-80kPa~-91kPaですので、これらにも対応可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ
真空エジェクタ VEシリーズ VET
真空エジェクタ VEシリーズ VEN
真空エジェクタ VEシリーズ VEL
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
メーカーSMCCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格1,527-3,4461,094 -1,109 -1,031 -1,094 -
通常出荷日在庫品1日目〜26日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類管形角形タイプパイプタイプ電磁弁直付形エルボパイプタイプパイプタイプ
付加機能なし機械式真空用圧力スイッチ真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ
用途マニホールド単体単体単体単体単体
使用圧力範囲(MPa)0.1::0.60.1::0.60::0.90::0.90::0.90::0.9
使用温度範囲(℃)-5::500::605::605::605::605::60
よく一緒に購入される商品

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング