17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 接続ねじ 呼び

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M16
    • M20
    • M22
    • M24
  • 本体 材質

    • スチール
  • 許容偏心量 U(mm)

    ~mm
  • 適用シリンダチューブ内径(φ)

    ~mm
  • オプション

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

フローティングジョイント 薄形シリンダ専用タイプ JBシリーズ

通常単価(税別)
1,11132,142
税込単価
1,22235,356
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収するフローティングジョイント。【特長】・軸心合...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JB20、16の寸法図

JB12、16

JB20~160の寸法図

JB20~160

製品仕様

フローティングジョイント JBシリーズの外観

外観

使用範囲

使用範囲

構造図/パーツリスト

直径12mm、16mm

直径12mm、16mm

構成部品

番号名称材質備考
1スタッド快削鋼無電解ニッケルめっき
2ケース黄銅無電解ニッケルめっき
3リングステンレス鋼-
4ソケット黄銅無電解ニッケルめっき
5ダストカバー合成ゴム-

※交換部品についてはデジタルカタログを参照してください。

直径20~160mm

直径20~160mm

構成部品

番号名称材質備考
1スタッドクロムモリブデン鋼黒染
2ケース炭素鋼黒色亜鉛クロメート
3リングクロムモリブデン鋼-
4キャップ炭素鋼黒色亜鉛クロメート
5ダストカバー合成ゴム-
6止めねじ炭素鋼亜鉛クロメート

規格表

適用
シリンダ径
型番MABCDEFGH球心
R
呼び径ピッチ
12JB12-3-05030.524.534162651013
16JB16-4-07040.726.54.56162651015
20JB20-5-08050.83356.5214.5771319.5
25JB25-6-100613868245881722.5
32・40JB40-8-12581.25518.51131611112229
50・63JB63-10-150101.562.51013417.51413.52735.5
80JB80-16-20016280.51620509.519163247.5
100JB100-20-250202.5101212659.511.524204159
125・140JB140-22-250222.51291722791430224671.5
160JB160-24-3002431492026961636245583
適用
シリンダ径
型番最大ねじ込み深さ
P
許容偏心量
U
最大使用引張圧縮力
N
質量
(kg)
圧縮引張
12JB12-3-05070.51121120.02
16JB16-4-07070.52002000.02
20JB20-5-08080.51,1003000.04
25JB25-6-10090.52,5005000.07
32・40JB40-8-125130.756,0001,3000.15
50・63JB63-10-15015111,0003,1000.29
80JB80-16-200181.2518,0005,0000.56
100JB100-20-25024228,0007,9001.04
125・140JB140-22-250382.554,00015,3002.6
160JB160-24-30042371,00020,0004.5

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、デジタルカタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像となっております。

型番リスト

表示件数

接続ねじ 呼び

本体 材質

許容偏心量 U

(mm)

適用シリンダチューブ内径

(φ)

オプション

スタッド 材質

最小発注数量
[M3] M3×0.5
黄銅
0.5
12
なし
快削鋼
1個
[M3] M3×0.5
黄銅
0.5
12
高温仕様(-5~100℃)
快削鋼
1個
[M4] M4×0.7
黄銅
0.5
16
なし
快削鋼
1個
[M4] M4×0.7
黄銅
0.5
16
高温仕様(-5~100℃)
快削鋼
1個
[M5] M5×0.8
[スチール] 炭素鋼
0.5
20
なし
クロムモリブデン鋼
1個
[M5] M5×0.8
[スチール] 炭素鋼
0.5
20
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
1個
[M6] M6×1.0
[スチール] 炭素鋼
0.5
25
なし
クロムモリブデン鋼
1個
[M6] M6×1.0
[スチール] 炭素鋼
0.5
25
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
1個
[M8] M8×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.75
32・40
なし
クロムモリブデン鋼
1個
[M8] M8×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.75
32・40
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
1個
[M10] M10×1.5
[スチール] 炭素鋼
1
50・63
なし
クロムモリブデン鋼
1個
[M10] M10×1.5
[スチール] 炭素鋼
1
50・63
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
1個
[M16] M16×2.0
[スチール] 炭素鋼
1.25
80
なし
クロムモリブデン鋼
1個
[M20] M20×2.5
[スチール] 炭素鋼
2
100
なし
クロムモリブデン鋼
1個
[M22] M22×2.5
[スチール] 炭素鋼
2.5
125・140
なし
クロムモリブデン鋼
1個
[M24] M24×3.0
[スチール] 炭素鋼
3
160
なし
クロムモリブデン鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111
( 1,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,395
( 1,535 )
6日目
1,179
( 1,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,783
( 3,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,893
( 3,182 )
6日目
2,813
( 3,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,115
( 3,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,256
( 4,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,756
( 4,132 )
6日目
5,717
( 6,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,802
( 6,382 )
6日目
7,109
( 7,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,050
( 11,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,617
( 27,079 )
6日目
32,142
( 35,356 )
6日目

詳細情報

基本情報

被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収するフローティングジョイント。
【特長】
・軸心合せが不要
・高級な加工精度が不要
・取付作業時間が大幅に短縮
・小形で高荷重引張圧縮力に適応
・長寿命(防塵カバー付)
・揺動角度:±5°
・薄形シリンダ専用タイプ
・使用圧力:空気圧薄形シリンダ1MPa以下

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングジョイント 薄形シリンダ専用タイプ JBシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
設備品直動機構のシリンダー連結に使用しています
4
満足度:4.0
本商品を利用する事により、金属疲労による設備の劣化を軽減出来ることや、アソビによる容易なセンター出しが可能な点に利便性を...もっと読む
2人が参考にしています。
薄型シリンダの取り付け
5
満足度:5.0
薄型シリンダの取り付けに使用しました。 小径のめねじロッド用はあまりないので重宝します。
1人が参考にしています。
改造に使用しました
5
満足度:5.0
新規に導入した装置の追加改造用として使用しています。シリンダーのストロークの長い物を使っているので、ロッドのたわみにより...もっと読む
0人が参考にしています。
既存生産設備の改良時に使用しています
4
満足度:4.0
既存の生産設備の改良時に使用しています。シリンダーのストローク(50mm以上)になると、どうしてもロッドのたわみにより精...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダーとの連結
4
満足度:4.0
シリンダーの連結に結構使用しています。 最近では使用が多くて重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフローティングジョイント:J□シリーズは、分解できますか?
A
お客様でのフローティングジョイントの分解は、不可となります。
JAF(フランジ形)やJAL(フート形)の金具の取り外しも、不可です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローティングジョイント 薄形シリンダ専用タイプ JBシリーズ
フローティングジョイント 標準形・軽量コンパクトタイプ JTシリーズ
フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズ
フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JCシリーズ
フリージョイント FJ-0シリーズ
フローティングジョイント フランジタイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCCKDCHELIC(チェリック)
通常価格1,111-2,711 -2,619 -2,848 -1,197 -2,912 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類一体形一体形一体形一体形一体形カバー形
単品セットセットセットセットセットセットセット
取付け面なしなしなしなしなし正面取付け
接続種類 シリンダ側めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
許容偏角度 V(deg)±5±2-±5±5±5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト