17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が70型番あります。

フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ

通常単価(税別)
10931,160
税込単価
12034,276
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収します。【特長】・軸心合せが不要・高級な加工精...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が70型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

基本形/JA6~JA160

フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ 基本形/JA6~JA160外形図

JA6およびJA10のおねじの組付けは、時計用精密スパナの4mmをご使用ください。

フランジ形/JAF20~JAF160

フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ フランジ形/JAF20~JAF160外形図

フート形/JAL20~JAL160

フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ フート形/JAL20~JAL160外形図

規格表

型番適用シリンダチューブ内径
(mm)
適用シリンダねじの呼び最大使用引張圧縮力
N
許容偏心量
Umm
揺動角度周囲温度
基本形フランジ形フート形
JA6-3-0506M3×0.5190.5±5°-5~60℃
JA10-4-07010M4×0.7540.5
JA15-5-08010・15M5×0.81230.5
JA15-6-10015M6×11230.5
JA□20-8-12520M8×1.251,1001,1001,0000.5
JA□30-10-12525・32M10×1.252,5002,5002,0000.5
JA□40-14-15040M14×1.54,4004,4004,4000.75
JA□63-18-15050・63M18×1.511,00011,0009,0001
JA□80-22-15080M22×1.518,00018,00014,0001.25
JA□100-26-150100M26×1.528,00028,00022,0002
JA□140-30-150125・140M30×1.554,00036,00036,0002.5
JA□160-36-150160M36×1.571,00055,00055,0003
JA□20-8-10020M8×11,1001,1001,0000.5±5°
JA□25-10-15025M10×1.52,5002,5002,0000.5
JA□32-10-10032M10×12,5002,5002,0000.5
JA□40-12-12532・40M12×1.254,4004,4004,4000.75
JA□40-12-15040M12×1.54,4004,4004,4000.75
JA□40-12-17532・40M12×1.754,4004,4004,4000.75
JA□50-16-15050M16×1.511,00011,0009,0001
JA□63-16-20050・63M16×211,00011,0009,0001
JA□80-20-25080M20×2.518,00018,00014,0001.25
JA□100-24-300100M24×328,00028,00022,0002
JA□100-27-150100M27×1.528,00028,00022,0002
JA□125-27-200125M27×228,00028,00028,0002
JA□160-33-200160M33×271,00055,00055,0003

基本形/JA6~JA160

標準形 空気圧:~1MPa 油圧:~3.5MPa

適用シリンダ径型式MABCDEFGH球心
R
最大ねじ込み深さ
P
許容偏心量
U
最大使用引張圧縮力
N
質量
kg
呼び径ピッチ
6JA6-3-05030.523.278121.543.25.51550.5190.01
10(CJ1)JA10-4-07040.726910121.5447175.50.5540.01
10(CZ1)・15(CJ1)JA15-5-08050.834.512.51416265102370.51230.02
15(CZ1)JA15-6-1006134.512.51416265102370.51230.02
20JA20-8-12581.254417.5-214.5771330.580.511000.05
25・32JA30-10-125101.2549.519.5-24588173490.525000.07
40JA40-14-150141.56020-31611112238130.7544000.16
50・63JA63-18-150181.574.525-417.51413.52747.5151110000.31
80JA80-22-150221.589.529-509.519163256.5181.25180000.58
100JA100-26-150261.511035-59.511.524204168242280001.08
125・140JA140-30-150301.51524245791430224694.5382.5540002.7
160JA160-36-150361.517852559616362455112423710004.7

準標準形 空気圧:~1MPa 油圧:~3.5MPa

適用シリンダ径型式MABCDEFGH球心
R
最大ねじ込み深さ
P
許容偏心量
U
最大使用引張圧縮力
N
質量
kg
呼び径ピッチ
20JA20-8-100814417.5214.5771330.580.511000.05
25JA25-10-150101.549.519.524588173490.525000.07
32JA32-10-10010149.519.524588173490.525000.07
32・40JA40-12-125121.25602031611112238130.7544000.16
40JA40-12-150121.5602031611112238130.7544000.16
32・40JA40-12-175121.75602031611112238130.7544000.16
50JA50-16-150161.571.522417.51413.52744.5151110000.3
50・63JA63-16-20016271.522417.51413.52744.5151110000.3
80JA80-20-250202.590.52730509.519163257.5181.25180000.6
100JA100-24-300243110323559.511.524204168242280001.05
100JA100-27-150271.51103559.511.524204168242280001.08
125JA125-27-2002721233438661324204177242280001.5
160JA160-33-2003321653842961636245599423710004.5

フランジ形/JAF20~JAF160

標準形 空気圧:~1MPa 油圧:~3.5MPa

適用シリンダ径型式MABLCDTJGH球心
R
最大ねじ込み深さ
P
許容偏心量
U
最大使用引張圧縮力
N
質量
kg
呼び径ピッチ
20JAF20-8-12581.2532.51948362166.67131980.511000.08
25・32JAF30-10-125101.25362552402466.681720.590.525000.12
40JAF40-14-150141.5493270523199112227130.7544000.28
50・63JAF63-18-150181.561.565454112913.52734.5151110000.63
80JAF80-22-150221.576.57555501611163243.5181.25180001.15
100JAF100-26-150261.594906559.51911204152242280002.07
125・140JAF140-30-150301.513112582792418224673.5382.5360005.2
160JAF160-36-150361.5152150100962922245586423550009

準標準形 空気圧:~1MPa 油圧:~3.5MPa

適用シリンダ径型式MABLCDTJGH球心
R
最大ねじ込み深さ
P
許容偏心量
U
最大使用引張圧縮力
N
質量
kg
呼び径ピッチ
20JAF20-8-1008132.51948362166.67131980.511000.08
25JAF25-10-150101.5362552402466.681720.590.525000.12
32JAF32-10-100101362552402466.681720.590.525000.12
32・40JAF40-12-125121.25493270523199112227130.7544000.28
40JAF40-12-150121.5493270523199112227130.7544000.28
32・40JAF40-12-175121.75493270523199112227130.7544000.28
50JAF50-16-150161.561.565454112913.52734.5151110000.63
50・63JAF63-16-20016261.565454112913.52734.5151110000.63
80JAF80-20-250202.576.57555501611163243.5181.25180001.15
100JAF100-24-30024394906559.51911204152242280002.07
100JAF100-27-150271.594906559.51911204152242280002.07
125JAF125-27-20027210610072662118204160242280002.8
160JAF160-33-200332152150100962922245586423550009

フート形/JAL20~JAL160

標準形 空気圧:~1MPa 油圧:~3.5MPa

適用シリンダ径型式MABCDEFKLTJGH球心
R
最大ねじ込み深さ
P
許容偏心量
U
最大使用引張圧縮力
N
質量
kg
呼び径ピッチ
20JAL20-8-12581.25443011.521183812196.671324.580.510000.09
25・32JAL30-10-125101.255242142424441625981728.590.520000.18
40JAL40-14-150141.5675217.5313057.5193011112235.5130.7544000.36
50・63JAL63-18-150181.582.55623413471.522381113.52744.515190000.61
80JAL80-22-150221.598.57028504286254714163253181.25140001.09
100JAL100-26-150261.5123803559.548107325816204165242220002.03
125・140JAL140-30-150301.51879645796044125807918224667.5382.5360006.4
160JAL160-36-150361.5213116559674481449089222455784235500010

準標準形 空気圧:~1MPa 油圧:~3.5MPa

適用シリンダ径型式MABCDEFKLTJGH球心
R
最大ねじ込み深さ
P
許容偏心量
U
最大使用引張圧縮力
N
質量
kg
呼び径ピッチ
20JAL20-8-10081443011.521183812196.671324.580.510000.09
25JAL25-10-150101.55242142424441625981728.590.520000.18
32JAL32-10-1001015242142424441625981728.590.520000.18
32・40JAL40-12-125121.25675217.5313057.5193011112235.5130.7544000.36
40JAL40-12-150121.5675217.5313057.5193011112235.5130.7544000.36
32・40JAL40-12-175121.75675217.5313057.5193011112235.5130.7544000.36
50JAL50-16-150161.582.55623413471.522381113.52744.515190000.61
50・63JAL63-16-20016282.55623413471.522381113.52744.515190000.61
80JAL80-20-250202.598.57028504286254714163253181.25140001.09
100JAL100-24-300243123803559.548107325816204165242220002.03
100JAL100-27-150271.5123803559.548107325816204165242220002.03
125JAL125-27-2002721558838665436102706914204156242280004.1
160JAL160-33-200332213116559674481449089222455784235500010

製品仕様

JAシリーズの外観

外観

  • 使用圧力:空気圧シリンダ 1MPa以下/油圧シリンダ 3.5MPa以下
  • 取付形式:基本形、フランジ形、フート形
JAシリーズの使用範囲

使用範囲

構造図/パーツリスト

φ6~15(直径6~15mm)の構造図

Φ6~15(直径6~15mm)の構造図

※交換部品についてはデジタルカタログをご覧ください。

φ20~160(直径20~160mm)の構造図

Φ20~160(直径20~160mm)の構造図

番号名称材質備考
1スタッド快削鋼無電解ニッケルめっき
2ケース黄銅無電解ニッケルめっき
3リングステンレス鋼-
4ソケット黄銅無電解ニッケルめっき
5ダストカバー合成ゴム-
6ロッド先端ナット軟鋼線材亜鉛クロメート
番号名称材質備考
1スタッドクロムモリブデン鋼黒染
2ケース炭素鋼黒色亜鉛クロメート
3リングクロムモリブデン鋼-
4キャップ炭素鋼黒色亜鉛クロメート
5ダストカバー合成ゴム-
6止めねじ炭素鋼亜鉛クロメート
7ロッド先端ナット炭素鋼亜鉛クロメート
8フランジ圧延鋼材黒色亜鉛クロメート
9フート圧延鋼材黒色亜鉛クロメート

型式表示方法

フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ 型式表示方法

使用方法

取付け

(1)ソケットまたはケースのめねじへロッドのおねじをねじ込む時には、底に突当たらないようにしてください。ロッドが底に突当たった状態で使用すると、スタッドがフローティング
     しないため、破損します。
     めねじへのねじ込み深さは、デジタルカタログの外形寸法表(P.1146)に記載してありますので参照してください。目安としては、底に突当たった位置から、1~2回転戻した
     位置が適当です。
(2)ダストカバーがスタッドに固着している場合があります。スタッドの首もと部のダストカバーを指等でずらせたり、スタッドを少し左右に捻るようにしながら、馴染ませてから
     ご使用ください。
     また、スタッドおよびソケットまたはケースを被駆動物体へねじ込む際には、ダストカバーを外した状態でねじ込んでください。ダストカバーを外さないでねじ込みを行うと、
     ダストカバーが破損する場合があります。
(3)被駆動物体とシリンダロッドをフローティングジョイントで接続する場合は、ねじサイズに応じた適正トルクで締付けてしっかりと固定してください。さらに使用上、
     緩みが心配される場合は、ピン止めや接着等の緩み止めの手段を講じてください。
     万一、接続部分が緩み外れた場合には、被駆動物体の暴走あるいは落下等により、装置破損や傷害等の原因となります。
(4)回転用軸継手ではありませんので、回転用や回転が作用する用途には使用できません。
(5)被駆動体の停止時にフローティングジョイントに衝撃力が作用しないよう、必ずシリンダのクッション機構やショックアブソーバなどによる緩衝機構で停止させるようにしてください。
     緩衝機構がない場合には、過大な衝撃力が発生するため、フローティングジョイントの最大引張り圧縮力を超える場合があります。

注意・禁止事項

保守点検

※ 分解再使用はしないでください。ねじの接合部は、緩み防止として高強度の接着剤を塗布して組付けており、分解できません。無理に分解すると破損の原因となります。
※ ケースおよびフランジ、フート等の素材表面には黒色亜鉛クロメート処理を施していますが、稀に白い析出物が表面に発生する場合があります。

注意・禁止事項

※ 上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。
※ 画像は代表型番になっております。

型番リスト

表示件数

種類

単品セット

取付け面

接続種類 シリンダ側

接続ねじ 呼び

本体 材質

許容偏心量 U

(mm)

許容偏角度 V

(deg)

取付形状

適用シリンダチューブ内径

(φ)

オプション

スタッド 材質

仕様

接続ねじの呼び M(詳細)

(mm)

接続ねじの呼び p(詳細)

(mm)

適用機種

最小発注数量
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロッド先端ナット
M10
1.25
JA30-10-125
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M3] M3×0.5
黄銅
0.5
±5
なし
6
なし
快削鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M3] M3×0.5
黄銅
0.5
±5
なし
6
高温仕様(-5~100℃)
快削鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M4] M4×0.7
黄銅
0.5
±5
なし
10
なし
快削鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M4] M4×0.7
黄銅
0.5
±5
なし
10
高温仕様(-5~100℃)
快削鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M5] M5×0.8
黄銅
0.5
±5
なし
10・15
なし
快削鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M5] M5×0.8
黄銅
0.5
±5
なし
10・15
高温仕様(-5~100℃)
快削鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M6] M6×1.0
黄銅
0.5
±5
なし
15
なし
快削鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M6] M6×1.0
黄銅
0.5
±5
なし
15
高温仕様(-5~100℃)
快削鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M8] M8×1.0
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
なし
20
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M8] M8×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
なし
20
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M8] M8×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
なし
20
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M10] M10×1.5
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
なし
25
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M10] M10×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
なし
25・32
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M10] M10×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
なし
25・32
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M10] M10×1.0
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
なし
32
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M10] M10×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
なし
32
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M12] M12×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.75
±5
なし
32・40
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M12] M12×1.5
[スチール] 炭素鋼
0.75
±5
なし
40
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M12] M12×1.75
[スチール] 炭素鋼
0.75
±5
なし
32・40
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M14] M14×1.5
[スチール] 炭素鋼
0.75
±5
なし
40
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M16] M16×1.5
[スチール] 炭素鋼
1
±5
なし
50
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M16] M16×2.0
[スチール] 炭素鋼
1
±5
なし
50・63
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M18] M18×1.5
[スチール] 炭素鋼
1
±5
なし
50・63
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M18] M18×1.5
[スチール] 炭素鋼
1
±5
なし
50・63
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M20] M20×2.5
[スチール] 炭素鋼
1.25
±5
なし
80
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M22] M22×1.5
[スチール] 炭素鋼
1.25
±5
なし
80
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M24] M24×3.0
[スチール] 炭素鋼
2
±5
なし
100
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M26] M26×1.5
[スチール] 炭素鋼
2
±5
なし
100
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M26] M26×1.5
[スチール] 炭素鋼
2
±5
なし
100
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M27] M27×2
[スチール] 炭素鋼
2
±5
なし
125
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M30] M30×1.5
[スチール] 炭素鋼
2.5
±5
なし
125・140
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
なし
めねじ
[M33] M33×2
[スチール] 炭素鋼
3
±5
なし
160
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M8] M8×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フランジ金具
20
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M8] M8×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フランジ金具
20
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M10] M10×1.5
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フランジ金具
25
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M10] M10×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フランジ金具
25・32
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M10] M10×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フランジ金具
25・32
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M10] M10×1.0
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フランジ金具
32
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M12] M12×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.75
±5
フランジ金具
32・40
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M12] M12×1.5
[スチール] 炭素鋼
0.75
±5
フランジ金具
40
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M12] M12×1.75
[スチール] 炭素鋼
0.75
±5
フランジ金具
32・40
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M14] M14×1.5
[スチール] 炭素鋼
0.75
±5
フランジ金具
40
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M14] M14×1.5
[スチール] 炭素鋼
0.75
±5
フランジ金具
40
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M16] M16×1.5
[スチール] 炭素鋼
1
±5
フランジ金具
50
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M18] M18×1.5
[スチール] 炭素鋼
1
±5
フランジ金具
50・63
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M18] M18×1.5
[スチール] 炭素鋼
1
±5
フランジ金具
50・63
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M22] M22×1.5
[スチール] 炭素鋼
1.25
±5
フランジ金具
80
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M24] M24×3.0
[スチール] 炭素鋼
2
±5
フランジ金具
100
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M26] M26×1.5
[スチール] 炭素鋼
2
±5
フランジ金具
100
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M26] M26×1.5
[スチール] 炭素鋼
2
±5
フランジ金具
100
高温仕様(-5~100℃)
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M27] M27×1.5
[スチール] 炭素鋼
2
±5
フランジ金具
100
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M27] M27×2
[スチール] 炭素鋼
2
±5
フランジ金具
125
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M30] M30×1.5
[スチール] 炭素鋼
2.5
±5
フランジ金具
125・140
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
カバー形
セット
正面取付け
めねじ
[M36] M36×1.5
[スチール] 炭素鋼
3
±5
フランジ金具
160
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
下面取付け
めねじ
[M8] M8×1.0
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フート金具
20
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
下面取付け
めねじ
[M8] M8×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フート金具
20
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
下面取付け
めねじ
[M10] M10×1.5
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フート金具
25
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
下面取付け
めねじ
[M10] M10×1.25
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フート金具
25・32
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
一体形
セット
下面取付け
めねじ
[M10] M10×1.0
[スチール] 炭素鋼
0.5
±5
フート金具
32
なし
クロムモリブデン鋼
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,082
( 1,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
9日目
1,082
( 1,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,441
( 1,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,501
( 1,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,379
( 3,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,807
( 3,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,152
( 3,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,377
( 3,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,033
( 3,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,216
( 3,538 )
6日目
3,219
( 3,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,033
( 3,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,674
( 5,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,865
( 4,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,291
( 4,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,370
( 5,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,062
( 5,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,802
( 6,382 )
6日目
6,757
( 7,433 )
6日目
6,428
( 7,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,442
( 9,286 )
6日目
10,050
( 11,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,452
( 10,397 )
6日目
8,051
( 8,856 )
5日目
22,128
( 24,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,692
( 28,261 )
6日目
3,541
( 3,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,651
( 4,016 )
6日目
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,939
( 4,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,975
( 4,373 )
6日目
4,500
( 4,950 )
6日目
5,795
( 6,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,365
( 5,902 )
6日目
5,795
( 6,375 )
6日目
5,405
( 5,946 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,154
( 5,669 )
6日目
5,627
( 6,190 )
6日目
6,527
( 7,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,092
( 7,801 )
6日目
7,950
( 8,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,449
( 10,394 )
6日目
9,907
( 10,898 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,312
( 11,343 )
6日目
9,449
( 10,394 )
6日目
10,250
( 11,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,617
( 27,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,160
( 34,276 )
5日目
3,968
( 4,365 )
6日目
4,110
( 4,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,290
( 4,719 )
6日目
4,403
( 4,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,290
( 4,719 )
6日目

詳細情報

基本情報

被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収します。
【特長】
・軸心合せが不要
・高級な加工精度が不要
・取付作業時間が大幅に短縮
・小形で高荷重引張圧縮力に適応
・長寿命(防塵カバー付)
・揺動角度:±5°

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングジョイント 標準形 JAシリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.813件のレビュー
プッシャー装置の取付け部に使用
5
満足度:5.0
リニアガイド上アームをシリンダーで押す機構に使用しました。 多少のガタつきは、このジョイントが吸収してくれるので、設計・...もっと読む
1人が参考にしています。
チルト位置調整に使用
5
満足度:5.0
突き当て部品の先端に取り付け、ある程度の傾きを吸収してくれる仕様を探してたが、これを使用して満足してます。
0人が参考にしています。
自社製装置用
5
満足度:5.0
自社製装置に使用しました 代理店経由だと納期が1ヶ月以上かかる中、即納で手配ができて助かりました
0人が参考にしています。
機械製作組立
5
満足度:5.0
とにかく納期が早いです。 よく使用するものですので今後も利用します。
0人が参考にしています。
エアシリンダ先端用に
5
満足度:5.0
エアシリンダの先端用に使用しました。 在庫品ということで納期も短くとても助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフローティングジョイント:JCシリーズとJAシリーズの、違いは何ですか?
A
JCシリーズとJAシリーズの取付寸法 及び、許容偏心量と揺動角度は同じです。
JCシリーズの使用圧力は1MPa以下ですが、JAシリーズの使用圧力は3.5MPa以下の油圧シリンダまで対応できます。
JCシリーズはアルミ製ケースの採用により、JAシリーズより軽量化されています。
JCシリーズは基本形のみですが、JAシリーズはフランジ形とフート形も用意しています。
詳細はカタログをご参照ください。
※JTシリーズは、シリンダJCMシリーズを対象にしたフローティングジョイントです。
Qフローティングジョイント:JAシリーズの、軸方向ガタはどの程度か?
A
JAシリーズは、当社出荷時で0.06mm以下です。ご使用するにしたがい、ガタは増していきます。
ガタ量が用途に適さなくなった場合は、製品の交換をお願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ
フローティングジョイント 標準形・軽量コンパクトタイプ JTシリーズ
フローティングジョイント 標準型
フローティングジョイント 薄形シリンダ専用タイプ JBシリーズ
フローティングジョイント 重荷重タイプ JAHシリーズ
フリージョイント FJ-Lシリーズ
メーカーSMCSMCCHELIC(チェリック)SMCSMCCKD
通常価格109-2,711 -1,819 -1,111 -5,437 -2,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング