メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください


| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| X500注1) | 接流体部SUS316L |
| X501 | リード線長さ3m |
| X510注2) | 絞り内蔵継手 |
| X531注3) | M12 4ピン プリワイヤコネクタ対応 |
| X555注4) | 定格圧力-100~+300kPa |
注)背面配管のみ
注1)定格圧力範囲-0.1~+2MPa仕様には対応しません。
注2)配管仕様A2、B2以外
注3)出力仕様A、Bのみ適応
注4)出力仕様R、Tのみ適応
| オプション製品 | 配管方向 | 型番 |
|---|---|---|
| ブラケット | 背面配管 | ZS-24-A |
| 背面配管 | ZS-24-D | |
| 下配管 | ZS-35-A | |
| パネルマウントアダプタ | 背面配管 | ZS-35-C |
| 下配管 | ZS-35-B | |
| パネルマウントアダプタ+前面保護カバー | 背面配管 | ZS-35-F |
| 下配管 | ZS-35-E |
| 型番 | ZSE80(真空圧) | ZSE80F(連成圧) | ISE80(正圧) | ISE80H(正圧) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格圧力範囲 | 0.0~-101.0kPa | -100.0~+100.0kPa | -0.100~+1.000MPa | -0.100~+2.00MPa | ||
| 表示/設定圧力範囲 | +10.0~-111.1kPa | -110.0~+110.0kPa | -0.105~+1.100MPa | -0.105~+2.20MPa | ||
| 耐圧力 | 500kPa | 2MPa | 4MPa | |||
| 接流体部材質 | 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304(ガスケット:NBR注1)) | |||||
| 適用流体 | SUS630、SUS304(NBR注1))を腐食させない液体および気体 | |||||
| 管接続口径 | R1/4、NPT1/4、G1/4注2)、URJ1/4、TSJ1/4、Rc1/8 配管方向:背面/下 | |||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) | |||||
| 消費電流 | 45mA以下 | |||||
| スイッチ出力 | - | NPN1出力 NPN2出力 PNP1出力 PNP2出力 | ||||
| 最大負荷電流 | 80mA | |||||
| 最大印加電圧 | 28V(NPN出力時) | |||||
| 残留電圧 | 1V以下(負荷電流80mA時) | |||||
| 応答時間 | 2.5ms(チャタリング防止機能20、100、500、1,000、2,000ms選択) | |||||
| 短絡保護 | 装備 | |||||
| 繰り返し精度 | ±0.2%F.S.±1digit | |||||
| 応差 | ヒステリシス | 0から可変 | ||||
| ウインドコンパレータ | ||||||
| アナログ出力 | 電圧出力 | 出力電圧 (定格圧力範囲) | 1~5V±2.5%F.S. | 0.6~5V±2.5%F.S. | 0.8~5V±2.5%F.S. | |
| 直線性 | ±1%F.S. | |||||
| 出力インピ-ダンス | 約1kΩ | |||||
| 電流出力 | 出力電流 (定格圧力範囲) | 4~20mA±2.5%F.S. | 2.4~20mA±2.5%F.S. | 3.2~20mA±2.5%F.S. | ||
| 直線性 | ±1%F.S. | |||||
| 負荷インピ-ダンス | 最大負荷インピーダンス:300Ω(電源電圧12V) 最大負荷インピーダンス:600Ω(電源電圧24V) 最小負荷インピーダンス:50Ω | |||||
| オートシフト入力 | 無電圧入力(有接点または無接点)、Lowレベル0.4V以下、入力時間5ms以上 | |||||
| 表示方式 | 3 1/2桁 7セグメントLCD 2色表示(赤/緑) | |||||
| 表示精度 | ±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時) | |||||
| 動作表示灯 | スイッチON時点灯 OUT1、OUT2:橙 | |||||
| 機能 | チャタリング防止、ゼロクリア、キーロック、オートプリセット、オートシフト、表示単位切換、省電力モード | |||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP65 | ||||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-10~+60℃(結露および凍結しないこと) | |||||
| 使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | |||||
| 耐電圧 | AC250V 1分間 充電部一括と筐体間 | |||||
| 絶縁抵抗 | 2MΩ以上(DC50Vメガにて)充電部一括と筐体間 | |||||
| 温度特性 | ±3%F.S.(25℃基準 使用温度範囲にて) | |||||
| リード線 | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 3芯(N.P) φ3.5(直径3.5mm) 2m 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 4芯(A.B) 導体断面積:0.15mm2(AWG26) 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 5芯(R.T.S.V) 絶縁体外径:0.95mm | |||||
| 規格 | CE UL/CSA(E216656) | |||||
注1)F02(G1/4)選択時。
注2)F02(G1/4)は背面配管のみとなります。
| 型番 | 02 | N02 | F02 | C01 | A2 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | R1/4 | NPT1/4 | G1/4注3) | Rc1/8 | URJ1/4 | TSJ1/4 |
| 質量(下配管) | 117g | 118g | - | 114g | 120g | 111g |
| 質量(背面配管) | 89g | 90g | 86g | 86g | 92g | 83g |
| リーク量 | 1×10-5Pa・m3/s | 1×10-10Pa・m3/s | ||||
ステンレスダイヤフラム採用、汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80。
【特長】
・異常値がひと目でわかる2色表示式
・3ステップ設定
・背面と下の2方向から配管可能
・センサ部、継手部は溶接構造
・キーロック時は特定の管理者以外操作できないようにする暗証番号設定機能
・表示値のちらつきを抑える分解能切換機能
・表示を消灯することで消費電力を抑える省電力機能
・真空圧用/連成圧用/正圧用の表示単位を統一することができるMPa/kPa切換機能



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

SMC
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
5通常価格(税別):1,479円~

SMC
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
0通常価格(税別):1,655円~

SMC
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ
5通常価格(税別):6,868円~

SMC
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
5通常価格(税別):4,506円~

SMC
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
4.8通常価格(税別):262円~